У вас есть конкретный запрос и вы хотите получить у нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Связаться с нами сейчас
Серводвигатели Серворедуктор Двигатели переменного тока, асинхронные двигатели Линейные двигатели, линейное перемещение Технология управления
Что такое преобразователь частоты? Как работает частотный преобразователь? Какие типы преобразователей существуют? Где используются преобразователи частоты? Преобразователи частоты для любых типов установок и машин

Что такое преобразователь частоты?

Преобразователи частоты (частотные преобразователи) — это электронные устройства для управления скоростью асинхронного электродвигателя.

При работе от сети переменного тока электродвигатели или двигатели переменного тока могут функционировать только с фиксированной скоростью, которая определяется количеством полюсов и частотой питающей сети в месте установки. Если же технологический процесс или задача требуют регулируемого напряжения переменного тока (то есть управляемой скорости), используются преобразователи частоты.

Частотники способны формировать напряжение переменного тока, изменяемое по амплитуде (уровню выходного напряжения) и частоте, из неизменного (постоянного) напряжения переменного тока.

Принцип работы частотного преобразователя.

Таким образом, частотник подключается к сети перед двигателем для формирования напряжения переменного тока, которое можно регулировать в соответствии с вашими требованиями. В этом случае не питающая сеть определяет частоту и уровень напряжения, с которыми работает двигатель. Вместо этого преобразователь частоты берет на себя эту задачу и управляет выходной частотой и выходным напряжением.

Какие преимущества преобразователя частоты? Вы можете плавно менять скорость двигателя от нуля до требуемой номинальной скорости, получая доступ к значительно более широкому диапазону скоростей. Крутящий момент двигателя при этом остается неизменным. Таким образом, операторы установок могут в любое время адаптировать свою приводную технику к необходимым условиям и задачам.

Преобразователь частоты также позволяет напрямую изменять направление вращения. Достаточно простой команды, чтобы изменить последовательность фаз. После этого подключенный асинхронный двигатель начинает вращаться в противоположном направлении.

Типы преобразователей частоты

Существует два типа преобразователей частоты: с управлением по току и управлением по напряжению. Основные отличия:

  • Преобразователи частоты с управлением по токупостоянно поддерживают постоянным соотношение тока к частоте (I/f) и подходят для применения в установках с высоковольтными двигателями.
  • В киловаттном диапазоне преобразователи частоты с управлением по напряжению - самое совершенное достижение технологий. Они постоянно поддерживают соотношение напряжения к частоте (U/f). Следовательно, если двигатель, рассчитанный на напряжение 230 В и частоту 50 Гц, эксплуатируется на частоте 25 Гц, напряжение также уменьшается вдвое до 115 В.

Простыми словами, эти преобразователи частоты подходят для применения в следующих случаях: выпрямитель преобразует напряжение, поступающее из сети, в постоянное напряжение. Затем звено постоянного тока берёт на себя задачу сглаживания и стабилизации этого постоянного напряжения. После этого частотный преобразователь для двигателя формирует переменное напряжение с выходной частотой, требуемой для данной задачи.

Применение преобразователей частоты

Преобразователи частоты используются в огромном количестве промышленных отраслей и сфер применения. Будь то приводы насосов и вентиляторов, обрабатывающие станки, конвейерные ленты и сборочные линии, или краны и манипуляционные системы: сегодня частотные преобразователи незаменимы в промышленном производстве.

Плавная регулировка скорости позволяет оптимизировать производственные процессы. Дополнительным преимуществом является то, что приводы с регулированием скорости обеспечивают энергоэффективную работу.

Частотные преобразователи для любого производства и систем

Преобразователи частоты SEW-EURODRIVE доступны в различных исполнениях и с большим количеством дополнительных опций, отвечающих большинству требований.

Ещё один важный вопрос — место размещения преобразователя частоты: на стене, в центральном и защищённом месте в шкафу управления или непосредственно на оборудовании (то есть, децентрализованная установка).

В зависимости от того, насколько простой или сложной является конкретная задача, используются как базовые преобразователи частоты, так и прикладные инверторы с широким набором функций, или многоосевые сервоинверторы.

SEW-EURODRIVE стала первой компанией, которая разработала децентрализованную технологию управления и вывела на рынок соответствующие преобразователи частоты и мехатронные приводы. Они помогают операторам установок значительно снизить затраты на монтаж и предоставляют разнообразные возможности для модульного проектирования своих систем без использования шкафов управления.

Наше портфолио частотных преобразователи и технологий управления также включает устройства для рекуперативного питания, которые могут комбинироваться с одним или несколькими преобразователями частоты и приводными инверторами. Кроме того, мы предлагаем базовые устройства плавного пуска для интеграции с мотор-редуктором. Более того, мы предлагаем базовые устройства плавного пуска для применения с мотор-редуктором.

Преобразователи частоты для установки в шкаф управления

От однофазных преобразователей, стандартных преобразователей и преобразователей для конкретных применений до модульных сервопреобразователей — мы предлагаем широкий ассортимент приводной электроники для централизованной установки в электрошкафу или распределительной коробке:

Настенные преобразователи частоты

Более доступные по стоимости преобразователи частоты - частотники для настенного монтажа. Это решение всегда следует рассматривать, если вы хотите избежать покупки дорогостоящего шкафа управления. Преобразователи частоты SEW-EURODRIVE имеют соответствующую конструкцию со степенью защиты от IP 54 до IP 66 (для установки в условиях повышенного загрязнения и влажности окружающей среды).

Преобразователи частоты MOVITRAC® LTE-B со степенью защиты IP 66 Частотные преобразователи MOVITRAC® LTP-B со степенью защиты IP 55 или IP66

Пускатели двигателей для децентрализованной установки

Достаточно ли для вашего применения только функции преобразователя? Или достаточно включать и выключать двигатель, либо менять направление его вращения? В любом случае, в линейке решений SEW‑EURODRIVE вы найдете то, что вам нужно:

Компактные преобразователь частоты MOVIFIT® Устройство для запуска электродвигателя MOVI‑SWITCH® Устройство плавного запуска двигателя MOVIFIT® SC

Преобразователи частоты для децентрализованной установки

Чтобы разместить приводную электронику в непосредственной близости от двигателя или мотор-редуктора, мы предлагаем широкий ассортимент преобразователей частоты: от простых преобразователей с настраиваемыми темпами для надежной работы в простых приложениях до стандартных преобразователей с расширенными функциями регулирования и свободно программируемых специальных преобразователей для сложных системных архитектур. Если вам дополнительно требуется децентрализованная реализация многоосевых движений, а также систем с соединенными между собой модулями оборудования, то сервоусилители для многоосевых систем станут оптимальным выбором. В нашем ассортименте представлены следующие локальные преобразователи:

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.