• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • Данные САПР-системы и документация для вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить ценовое предложение или разместить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Простота в обращении
с функциями и параметрами без дополнительной сложности.

Низкие общие издержки
благодаря эксплуатации двигателей от IE2 до IE4, а также экономии на внешних компонентах.

Быстрая готовность оборудования
благодаря штекерным разъемам, конфигурированию через DIP-переключатели, а также общей концепции с только одним винтом.

Индивидуальная адаптивность
с вариантом Technology на основе свободного программирования с использованием блоков IEC.

MOVIFIT® SC для решения простых задач транспортировки в децентрализованной инфраструктуре

Беспроблемный запуск! С нашим MOVIFIT® Электронный пускатель двигателя SC. Гибкая настройка темпа для пуска и остановки. Эксплуатация до 2 двигателей одновременно или одного двигателя в двух направлениях вращения. Встроенный блок управления тормозом, работа почти от любых стандартных шинных систем с возможными децентрализованными входами и выходами, а также эксплуатация двигателей IE3. Наш пускатель двигателя подходит для широкой сферы применения.

Следующие характеристики относятся к обоим функциональным уровням:

Надежный корпус из алюминиевого литья под давлением, со степенью защиты IP65, разделен на электронный блок (EBOX) и контактный блок (ABOX). Большим преимуществом является замок только с одним винтом и автоматическая функция замены устройства. Это обеспечивает быстрый монтаж, а в случае неисправности – беспрепятственную замену устройства.

Благодаря встроенному разветвителю питания и связи, встроенному сервисному выключателю и цифровым входам/выходам отпадает необходимость в самых разных внешних дополнительных компонентах монтажа. Так вы экономите время и деньги.

Исполнение HygienicPlus для применения в особых условиях окружающей среды, например при мокрых процессах производства напитков тоже доступно в серийной комплектации.

Функциональный уровень Technology

У вас есть индивидуальные требования? Тогда решайтесь на выбор варианта Technology. Возможности параметрирования вместо программирования. Индивидуальная адаптация к вашей приводной системе с помощью стандартизованных прикладных программных модулей. Или программируйте произвольно, на стандартном языке IEC согласно сертификации PLC Open.

Функциональный уровень Classic

  • При использовании функционального уровня Classic ввод в эксплуатацию не требуется. Стандартными DIP-переключателями выполняются соответствующие настройки, после чего MOVIFIT® SC сразу готов к использованию. Он управляется через ПЛК с использованием стандартных технологических профилей. Наш MOVIFIT® Gateway Configurator предоставляет возможности настройки и диагностики даже для более сложных задач.
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS® Интерфейсные адаптеры для преобразователей
  • Электронный (бесконтактный) пускатель двигателя
  • Настраиваемое время плавного пуска
  • Встроенный блок управления тормозом
  • Повышение надежности за счет подключения 3 фаз
  • Встроенный распределитель питания с линейной защитой для жил до 6 мм2
  • Опциональный сервисный выключатель
  • Множество встроенных портов передачи данных:
    • PROFIBUS® (PROFIsafe опционально)
    • PROFINET® IO (PROFIsafe опционально)
      • PROFINET® IO через SC RJ POF
    • DeviceNETTM
    • EtherNET/IPTM
    • Modbus/TCP
  • Встроенные цифровые входы и выходы
  • Интерфейс CAN/SBus для подключения внешних компонентов
  • Свободное программирование согласно IEC 61131
  • Встроенная память параметров
  • Полная диагностика с использованием светодиодов
  • Расширенные параметрирование и диагностика через MOVITOOLS® ® MotionStudio или по полевой шине
  • Штекерные разъемы для питания, двигателя (силовой разъем) и входов/выходов
  • Прочный алюминиевый корпус
  • Степень защиты IP65 (опционально IP69K)
  • Сертификация: CE, UL и C-Tick
  • Диапазон мощности:
    • При подключении 2 двигателей (двойной пускатель): от 0,37 до 1,5 кВт каждый
    • При подключении 1 двигателя (реверсивный пускатель): от 0,37 до 3 кВт каждый
  • Диапазон напряжения от 3 x 380 В до 500 В / от 50 Гц до 60 Гц
  • 6 цифровых входов + 2 цифровых входа/выхода с функциональным уровнем Classic
  • 12 цифровых входов + 4 цифровых входа/выхода с функциональным уровнем Classic и полевой шиной PROFINET
  • 12 цифровых входов + 4 цифровых входа/выхода с функциональным уровнем Technology

Пускатель двигателя состоит из электронного блока (EBOX) и показанного здесь контактного блока (ABOX). MOVIFIT® контактный блок (ABOX) представляет собой большой штекер и полностью пассивен. Он предлагается в двух исполнениях:

Стандартная распределительная коробка MOVIFIT®

Все подключаемые кабели введены в ABOX через кабельные вводы и подсоединяются там к клеммам.

Гибридная распределительная коробка MOVIFIT®

MOVIFIT® гибридный контактный блок (ABOX) позволяет выполнить различные подключения в виде штекерных разъемов. Кабели для силового питания, а также кабели двигателей введены в ABOX через кабельные вводы и там подсоединены к клеммам. Для цифровых входов и выходов предусмотрены штекерные разъемы M12. Шинную систему можно подключить через штекерные разъемы. Шинные штекеры различаются в зависимости от используемой полевой шины.

Функциональный уровень – это объем функций программного обеспечения MOVIFIT® используемых для следующих задач::

  • Программные функции
  • Обработка сигналов цифровых входов и выходов
  • Локальное управление установкой
  • Ввод в эксплуатацию, управление и диагностика
Обзор функциональных уровней
Classic
Простые и стандартизированные функции
  • "Easy-Mode": Возможен простой ввод в эксплуатацию с помощью DIP-переключателей
  • Стандартизованные функции привода
  • Управление, как межсетевым шлюзом
  • Расширенные возможности конфигурирования и диагностики с помощью конфигуратора шлюзов
Technology
Свободное программирование
(MOVI‑PLC® / MOVITOOLS® MotionStudio)
  • Программирование осуществляется в соответствии с МЭК 61131 (например, в LD, FBD, IL, ST, SFC)
  • MOVITOOLS® MotionStudio с PLC Editor, Application Builder и т. д.
  • Многоуровневая концепция библиотек (прикладные и программные модули семейства контроллеров MOVI-PLC® )
  • Децентрализованная обработка сигналов цифровых входов и выходов в программном обеспечении

Наше исполнение HygienicPlus отвечает высоким требованиям к гигиене при производстве напитков и пищевых продуктов, а также в химической и фармацевтической промышленности. Дополните дизайн MOVIFIT® SC, уже оптимизированный для локального применения и получите оптимальные условия для применения при повышенной влажности.

  • Степень защиты IP69k в соответствии с DIN 40050-9 (MOVIFIT® корпус закрыт, а все кабельные вводы загерметизированы в соответствии со степенью защиты)
  • Легко очищаемый корпус (Self-Draining-Design)
  • Защитное покрытие поверхности с антипригарным свойством
  • Высокая ударопрочность
  • Совместимость с чистящими средствами следующих категорий:
    • Щелочные
    • Кислотные
    • Дезинфицирующие
  • устойчивость к колебаниям температуры
    • Конденсация
    • Эффект всасывания (компенсация давления)

Применение пускателя двигателя MOVIFIT®SC в децентрализованном оборудовании

В случае комплексных локально-ориентированных решений для привода с MOVIFIT®исполнение в виде пускателя двигателя предназначено прежде всего для простых подающих систем непрерывного действия в сфере транспортировки и логистики, автомобилестроения, а также производства продуктов питания и напитков:

  • Паллетные конвейеры
  • Простые пластинчатые конвейеры
  • Транспортировка контейнеров и ящиков
  • Транспортировка багажа