Гибкость и универсальность
от позиционирования вертикальных подъемных направлений до управления сложными конвейерными системами.
Низкая совокупная стоимость
за счет оптимизированного по энергопотреблению управления тормозом, возможности работы с двигателями класса энергоэффективности от IE2 до IE4 и экономии на других компонентах.
Быстрый запуск
благодаря прикладным программным модулям, включая обработку данных от децентрализованных датчиков.
Высокая эксплуатационная готовность системы
благодаря возможности предварительного запуска без контроллера и быстрой замене устройства.
Подтвержденная безопасность
за счет сертифицированных опций: от защищенных протоколов связи и безопасного отключения до контроля безопасности движения.
Автоматизация это просто! Реализуйте сложные задачи по перемещению материалов с помощью децентрализованного прикладного преобразователя частоты MOVIFIT®. Частотные преобразователи в данном исполнении обеспечивают возможность использовать готовые стандартные программные модули и адаптировать систему под ваши уникальные задачи с помощью свободного программирования. Данное решение может быть реализовано для широкого спектра задач: от простых вспомогательных осей с частотным регулированием до приводов подъема или сложных многозвенных конвейеров.
Децентрализованный прикладной преобразователь частоты оснащен обширным набором функций безопасности и поддерживает практически все распространенные типы полевых шин. Оптимальное оснащение для разнообразных областей применения. MOVIFIT® обеспечивает максимальную энергоэффективность. Монтаж в сочетании с электродвигателями из серии DRU..J (стандарт IE4) и интеллектуальным управлением тормозом позволит вам эффективно снижать затраты и потребление энергии.
Программные модули позволяют реализовать прикладные функции без необходимости программирования. Простая параметризация с помощью интуитивно понятных команд ввода в эксплуатацию позволяет настраивать сложные последовательности движений, такие как позиционирование до трех устройств MOVIMOT®. Вы также можете свободно программировать свои задачи, используя стандартные языки IEC 61131. Кроме того, для создания индивидуальных и адаптированных решений доступен полный спектр программных компонентов. Программное обеспечение MOVITOOLS® MotionStudio обеспечивает полноценную среду для проектирования индивидуальных процессов и задач. Это единый инструмент, содержащий все элементы, необходимые для автоматизации и ввода вашей системы в эксплуатацию.
Преобразователь частоты MOVIFIT® FC обладает множеством преимуществ. Степень защиты IP65 является стандартной опцией. Литой корпус из алюминия разделен на электронный блок (EBOX) и соединительный блок (ABOX). Важным преимуществом является механизм фиксации всего одним винтом. Это обеспечивает быстрый монтаж и беспрепятственную замену устройства при сервисном обслуживании.
Преобразователи частоты из этой серии также обеспечивают сокращение расходов и времени на установку. Благодаря встроенному Т-образному распределителю для питания и связи, встроенному сервисному выключателю и цифровым входам/выходам (IO) для монтажа системы больше не требуется большое количество внешних дополнительных компонентов.
Частотные преобразователи в исполнении HygienicPlus также доступны для установки в среде с повышенным уровнем влажности на производстве напитков.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Прикладной преобразователь состоит из электронного блока (EBOX) и контактного блока ABOX, изображенного на данном рисунке. Контактный блок (ABOX)MOVIFIT® представляет собой большой разъем и является полностью пассивным. Он выпускается в двух вариантах:
Все кабели, подлежащие подключению, проходят в контактный блок ABOX через кабельные вводы и там подключаются к клеммам.
Гибридный контактный блок ABOX (ABOX) системыMOVIFIT® также представляет собой крупный разъем. Он, в свою очередь, содержит исключительно соединительную технику. Кабели питания, а также кабели двигателя проходят в ABOX через кабельные вводы и подключаются там к клеммам. Для цифровых вводов/выводов предусмотрены разъёмы M12. Подключение к шинной системе осуществляется с помощью разъёмов. Разъёмы шины различаются в зависимости от используемой полевой шины.
Функциональный уровень обозначает функциональный объем программного обеспечения, относящегося кустройствам MOVIFIT®, в отношении:
Функциональный уровень «Technology»
Настраиваемые прикладные модули – стандартизированные прикладные функции
Свободное программирование (MOVI-PLC® /MOVITOOLS® MotionStudio)
Надежный контроль и реагирование! От безопасного отключения (STO) до защитных функций, зависящих от частоты вращения (SDI, SLS). Наш распределитель доступен в различных вариантах исполнения с точки зрения средств обеспечения безопасности и с различными опциями, в том числе для использования в сочетании сMOVIMOT®.
Управление функциями может осуществляться как через безопасные клеммы, так и через PROFIsafe. В период эксплуатации наша опция безопасности S12 может обеспечивать локальную оценку, обработку и отключение сигналов и функций, обеспечивающих безопасность. В период эксплуатации верхний уровень управления безопасностью не требуется.
— это наш вклад в обеспечение безопасности ваших установок и оборудования. Ведь помимо функционально безопасной приводной техники мы также предлагаем вам различные услуги в области безопасности. С помощью safetyDRIVE вы сможете предотвратить несчастные случаи на производстве и одновременно сократить расходы в зонах безопасности, а также повысить производительность.
| MOVIFIT® | | |
| Опция безопасности | S11 | S12 |
| Подробнее | Электронный блок, обеспечивающий безопасность, с безопасными входами/выходами | Настраиваемое дополнительное устройство с безопасными устройствами ввода/вывода |
| Схематическое изображение | ![]() Увеличить изображение – нажмите здесь (JPG) | ![]() Увеличить изображение – нажмите здесь (JPG) |
| обмен данными | PROFIsafe | PROFIsafe |
| Защитные функции в соответствии с IEC 61800-5-2 |
|
|
| Безопасные вводы/выводы |
| Два варианта: S12A
S12B
|
| эксплуатация | Полевая шина с поддержкой PROFIsafe | Полевая шина в режиме PROFIsafe и автономная эксплуатация |
С нашей модификациейHygienicPlus вы обеспечите соответствие высоким гигиеническим требованиям в пищевой и напиточной промышленности, а также в химической и фармацевтической отраслях. Расширьте возможности уже оптимизированной для полевых условий конструкцииMOVIFIT®-FC и обеспечьте оптимальные условия для эксплуатации в условиях влажной среды.
Эффективные режимы регулирования для двигателей классов IE2–IE4 и блок управления тормозом с энергооптимизацией. Обеспечьте эффективную работу вашего оборудования с помощью нашего прикладного преобразователя частоты MOVIFIT®-FC. При этом решение может быть адаптировано и масштабировано в соответствии с требованиями конечного потребителя.
| Классы КПД | IE1 Стандартная эффективность | IE2 High Efficiency | IE3 Премиум Эффективность | IE4 Super Premium Efficiency |
| Двигатели с постоянными магнитами и линейным пуском (LSPM) серии DR.. | DRE 80MJ4 | DRP 90MJ4 | DRU 90LJ4 | |
| Трехфазные двигатели серии DR.. | DRS 90M4 | DRE 90L4 | DRP 100M4 |
В случае гибких полеориентированных решений приводов на основеMOVIFIT®-FC основное внимание уделяется сложным конвейерным системам и простым подъемным системам в транспортной и логистической отраслях, автомобилестроении, а также в пищевой промышленности и производстве напитков: