Быстрый ввод в эксплуатацию
благодаря удобному пользованию преобразователем: простая задача – быстрое решение.
Повышенная эффективность
за счёт работы синхронных двигателей с технологией LSPM
Подходящая степень защиты
для применения в цеху. MOVITRAC® LTE-B в корпусе IP IP66 для монтажа вне электрошкафа.
Преобразователи частоты The MOVITRAC® LTE-B со степенью защиты IP66/NEMA идеально подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
Частотники из этой серии обеспечивают простое управление и удобные функции для регулирования скорости асинхронных двигателей. 3 габарита преобразователей MOVITRAC® LTE-B обеспечивают диапазон мощности от 0.37 кВт to 11 кВт и напряжение сети 115 В, 230 В и 400 В.
Преобразователи частоты MOVITRAC® LTE-B со степенью защиты IP66 быстро и эффективно решают задачи для плавного перемещения материалов. Например, частотные преобразователи для маленьких или модульных конвейеров или преобразователи частоты для вентиляторов и насосов.
Благодаря сверхтихому импульсному питанию с частотой до 16 кГц, частотные преобразователи идеально подходят для применения на участках ручной сборки. Параметрирование частотника становится ещё проще благодаря встроенной панели управления.
В линейке также есть преобразователи частоты MOVITRAC® LTE-B для установки в шкафу управления. Частотники MOVITRAC® LTE-B могут также оснащаться внешней панелью управления.
Эти преобразователи частоты взаимодействуют со шлюзами DFx через все коммерчески доступные промышленные сети.
Преобразователи частоты The MOVITRAC® LTE-B со степенью защиты IP66/NEMA идеально подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
Частотники из этой серии обеспечивают простое управление и удобные функции для регулирования скорости асинхронных двигателей. 3 габарита преобразователей MOVITRAC® LTE-B обеспечивают диапазон мощности от 0.37 кВт to 11 кВт и напряжение сети 115 В, 230 В и 400 В.
Преобразователи частоты MOVITRAC® LTE-B со степенью защиты IP66 быстро и эффективно решают задачи для плавного перемещения материалов. Например, частотные преобразователи для маленьких или модульных конвейеров или преобразователи частоты для вентиляторов и насосов.
Благодаря сверхтихому импульсному питанию с частотой до 16 кГц, частотные преобразователи идеально подходят для применения на участках ручной сборки. Параметрирование частотника становится ещё проще благодаря встроенной панели управления.
В линейке также есть преобразователи частоты MOVITRAC® LTE-B для установки в шкафу управления. Частотники MOVITRAC® LTE-B могут также оснащаться внешней панелью управления.
Эти преобразователи частоты взаимодействуют со шлюзами DFx через все коммерчески доступные промышленные сети.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Напряжение питающей сети, В:переменный ток: : 1x 115 ± 10 %
Частота электросети Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Тип | Диапазон мощности кВт | Выходной номинальный ток A | типоразмер | Размеры Ш x В x Г в мм |
| 0004-101-1-40 | 0,37 | 2,3 | 1 | 161 x 232 x 179 |
| 0008-101-1-40 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0011-101-4-40 | 1,1 | 5,8 | 2 | 188 × 257 × 186,5 |
Напряжение питающей сети, В:Переменный ток: : 1x 200 – 240 ± 10 %
Частота электросети Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®® LTE-B+ Тип | Диапазон мощности кВт | Выходной номинальный ток A | типоразмер | Размеры Ш x В x Г в мм |
| 0004-2B1-1-40 | 0,37 | 2,3 | 1 | 161 x 232 x 179 |
| 0008-2B1-1-40 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0015-2B1-1-40 | 1,5 | 7 | ||
| 0015-2B1-4-40 | 1,5 | 7 | 2 | 188 × 257 × 186,5 |
| 0022-2B1-4-40 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2B1-4-40 | 4 | 15 | 3S | 210,5 × 310 × 228,7 |
Напряжение питающей сети, В:Переменный ток: : 3x 200 – 240 ± 10 %
Частота электросети Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®® LTE-B+ Тип | Диапазон мощности кВт | Выходной номинальный ток А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г в мм |
| 0015-2A3-4-40 | 1,5 | 7 | 2 | 188 × 257 × 186,5 |
| 0022-2A3-4-40 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2A3-4-40 | 4 | 18 | 3S | 210,5 × 230 × 228,7 |
Напряжение питающей сети, В:Переменный ток: : 3x 380 – 480 ± 10 %
Частота электросети Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Тип | Диапазон мощности кВт | Выходной номинальный ток A | типоразмер | Размеры Ш x В x Г в мм |
| 0008-5A3-1-40 | 0,75 | 2,2 | 1 | 161 × 232 × 179 |
| 0015-5A3-1-40 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0015-5A3-4-40 | 1,5 | 4,1 | 2 | 188 × 257 × 186,5 |
| 0022-5A3-4-40 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-40 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-40 | 5,5 | 14 | 3S | 210,5 × 310 × 228,7 |
| 0075-5A3-4-40 | 7,5 | 18 |
Оптимизированный набор функций MOVITRAC ® LTE-B + обеспечивает оптимальную энергоэффективность даже в простых приложениях.
| Адаптация к технологическому процессу | для плавного регулирования частоты вращения и вращающего момента с целью адаптации к фактической потребности |
| функция энергосбережения | для эксплуатации в режиме частичной нагрузки и динамической оптимизации КПД двигателя |