Индивидуальное управление
благодаря свободной программируемости и стандартизованным прикладным программным модулям для множества задач привода и позиционирования.
Идеальная координация движения нескольких осей
Благодаря интеллектуальной синхронизации или локальному согласованию нескольких датчиков и исполнительных элементов друг с другом.
Сокращение времени простоя
Благодаря децентрализованной технике и простому подключению через штекерные разъемы, которыми можно быстро оснастить установки, сократив тем самым ошибки подключения.
Повышенная согласованность
Благодаря единой концепции монтажа для всего подъемно-транспортного оборудования и одинаковых программных средств для управления и диагностики.
Снижение уровня сложности
Благодаря связи по стандартным шинным системам и поддержке широкого спектра двигателей (асинхронных и синхронных).
Вашим мобильным и стационарным конвейерным установкам нужны приводные системы, которые по возможности компактны и при работе виброустойчивы? Вам нужно идеально согласовать движения нескольких осей друг с другом? Для вас обязательны встроенные защитные функции?
Наш децентрализованный приводной преобразователь MOVIPRO® ADC для управления приложениями и позиционированием может выполнить все эти требования. И даст вам еще больше: благодаря свободной программируемости согласно МЭК 61131-3 и PLCopen вы сможете гибко реализовать конкретно-прикладные или комплексные функции. Кроме того, в дополнение к многоосевой синхронизации возможна и точная локальная координация нескольких исполнительных элементов и датчиков.
Это делает MOVIPRO® ADC оптимальным решением для децентрализованной приводной техники, если:
С приводом MOVIPRO® ADC, системой позиционирования и прикладным контроллером вы получаете основу для установок открытой и гибкой архитектуры – не важно, нужно ли на вашем производстве разработать новую установку или модернизировать прежнюю. Мы обеспечим вам функциональную совместимость с существующими шкафными системами. В сочетании с нашим MOVITOOLS® MotionStudioвы выигрываете от единой программной среды для полного инжиниринга – от ввода в эксплуатацию до диагностики и технического обслуживания.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
В случае комплексных полеориентированных решений привода на основеMOVIPRO®ADC основное внимание уделяется, прежде всего, конвейерным и машинным приложениям в автомобильной промышленности, производственной логистике и внутризаводской логистике:
Специальные адаптации и расширенные функции делают MOVIPRO® компактным приводным и системным преобразователем с системой безопасности для MAXOLUTION®системных решений