• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Последовательный диапазон мощностей
7 типоразмеров от 0.75 кВт до 250 кВт.

Удобство эксплуатации
благодаря встроенной кнопочной панели с полнотекстовым дисплеем.

Применение по всему миру
благодаря наличию различных исполнений для распространенных систем электропитания: от однофазных 220 В до трехфазных 600 В

Экономически выгодное инвестиционное решение
фильтр ЭМС входит в стандартную комплектацию устройств на 230 В и 400 В.

Гибкость в использовании электродвигателя
благодаря современным режимам управления для асинхронных и синхронных двигателей без энкодера и с энкодером типа HTL/TTL.

Преобразователи частоты: простой и быстрый запуск после подключения.

Ищете преобразователь частоты для независимой установки? Нужен частотник, который отличается простотой в эксплуатации и способен обеспечивать управление скоростью синхронных и асинхронных двигателей в диапазоне мощностей до 250 кВт без использования энкодера? Универсальные частотные преобразователи MOVITRAC® LTP-B со степенью защиты IP55/NEMA - отличное решение с перегрузочной способностью 175%.

Функция безопасности STO и встроенный фильтр ЭМС обеспечивает компактность, эффективность, а также экономичность преобразователя частоты. Частотные преобразователи обеспечивают экономию времени при вводе в эксплуатацию и сервисном обслуживании благодаря полнотекстовому дисплею.

Вы также можете выбрать преобразователь частоты для установки в шкаф управления из широкой линейки MOVITRAC® LTP-B со степенью защиты IP20. Преобразователи частоты до 15 кВт.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Эксплуатация асинхронных и синхронных двигателей
  • Панель управления для простого ввода в эксплуатацию
  • Встроенный фильтр ЭМС для напряжений 230 В и 400 В
  • Защитная функция «Безопасная остановка» (STO) в соответствии с EN ISO 13849-1 PL d
  • Встроенный ПИД-регулятор
  • функция энергосбережения
  • Широкий ассортимент принадлежностей: комплекты кабелей, полнотекстовый OLED-дисплей и т. д.
  • Перегрузочная способность: до 175 %
  • Режим регулирования двигателем: U/f, VFC, VFC-torque
  • диапазон мощности
    • MC LTP-B в корпусе IP66 (NEMA 4X): 0,75 – 11 кВт
    • MC LTP-B в корпусе IP20 (NEMA 1): 0,75 – 15 кВт
    • MC LTP-B в корпусе IP55 (National Electrical Manufacturers Association 12k*): 11 – 250 кВт
  • Напряжение электросети:
    • 1 x 230 В, 3 x 230 В
    • 3 × 400 В
    • 3 × 575 В
  • Интерфейсы (входы/выходы):
    • Цифровые входы/выходы: макс. 5 DI + 2 DO
    • Аналоговые входы/выходы: макс. 2 AI + 2 AO
    • Контакт реле: 2
  • Подключение к полевым шинам
    • Прямое подключение: SBus, CANopen, Modbus RTU
    • Дополнительное устройство: PROFINET, PROFIBUS DP, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, DeviceNet™, BACnet
    • o Шлюз: SEW DFx (до 8 преобразователей частоты)

* Соблюдать допустимые условия окружающей среды, не допускается образование конденсата

MOVITRAC® LTP-B, типоразмер xx Опции
LT BG-C Встроенный пульт управления для простого управления
LT BP-C Модуль памяти параметров для передачи данных и резервного копирования данных
USM21A интерфейсный преобразователь
DFx../UOH.. Подключение к полевой шине через шлюз SEW
LT FE .. Подключение к полевой шине через дополнительное устройство
BW тормозной резистор
ND.. сетевой дроссель
HD.. выходной дроссель
MOVITRAC® LTP-B, тип Диапазон мощности, кВт Номинальный ток на выходе
, А
типоразмер Размеры
Ш x В x Г, мм
0008-2B1-4-10 0,75 4,3 2

188 × 257 × 239

0015-2B1-4-10 1,5 7
0022-2B1-4-10 2,2 10,5
MOVITRAC® LTP-B, тип Диапазон мощности, кВт Номинальный ток на выходе
, А
типоразмер Размеры
Ш x В x Г, мм
0008-2A3-4-10 0,75 4,3 2 188 × 257 × 239
0015-2A3-4-10 1,5 7
0022-2A3-4-10 2,2 10,5
0030-2A3-4-10 3 14 3 210,5 × 310 × 251
0040-2A3-4-10 4 18
0055-2A3-4-10 5,5 24 4 171 × 440 × 235
0075-2A3-4-10 7,5 39
0011-2A3-4-10 11 46
0015-2A3-4-10 15 61 5 235 × 540 × 268
0185-2A3-4-10 18,5 72
0220-2A3-4-10 22 90 6 330 × 865 × 335
0300-2A3-4-10 30 110
0370-2A3-4-10 37 150
0450-2A3-4-10 45 180
0550-2A3-4-10 55 202 7 330 × 1280 × 365
0750-2A3-4-10 75 248
MOVITRAC® LTP-B, тип Диапазон мощности, кВт Номинальный ток на выходе
, А
типоразмер Размеры
Ш x В x Г, мм
0008-5A3-1-10 0,75 2,2 2


188 × 257 × 239


0015-5A3-4-10 1,5 4,1
0022-5A3-4-10 2,2 5,8
0040-5A3-4-10 4 9,5
0055-5A3-4-10 5,5 14 3
210,5 × 310 × 251
0075-5A3-4-10 7,5 18
0110-5A3-4-10 11 24 4
171 × 440 × 235


0150-5A3-4-10 15 30
0185-5A3-4-10 18,5 39
0220-5A3-4-10 22 46
0300-5A3-4-10 30 61 5
235 × 540 × 268
0370-5A3-4-10 37 72
0450-5A3-4-10 45 90 6


330 × 865 × 335


0550-5A3-4-10 55 110
0750-5A3-4-10 75 150
0900-5A3-4-10 90 180
1100-5A3-4-10 110 202 7

330 × 1280 × 365

1320-5A3-4-10 132 240
1600-5A3-4-10 160 302
2000-5A3-4-10 200 370 8 444 × 1325 × 415
2500-5A3-4- 10 250 480
MOVITRAC® LTP-B, тип Диапазон мощности, кВт
Номинальный ток A
типоразмер Размеры
Ш x В x Г, мм
0008-603-4-10 0,75 2,1 2


188 × 257 × 239


0015-603-4-10 1,5 3,1
0022-603-4-10 2,2 4,1
0040-603-4-10 4,0 6,5
0055-603-4-10 5,5 9,0
0075-603-4-10 7,5 12,0 3 210,5 × 310 × 251
0110-603-4-10 11 17,0
0150-603-4-10 15 22 4 171 × 440 × 235
0185-603-4-10 18,5 28
0220-603-4-10 22 34
0300-603-4-10 30 43
0370-603-4-10 37 54 5 235 × 540 × 268
0450-603-4-10 45 65
0550-603-4-10 55 78 6 330 × 865 × 335
0750-603-4-10 75 105
0900-603-4-10 90 130
1100-603-4-10 110 150
MOVITRAC® LTP-B, тип Диапазон мощности, кВт Номинальный ток на выходе
, А
типоразмер Размеры
Ш x В x Г, мм
0008-603-4-10 0,75 2,1 2


188 × 257 × 239


0015-603-4-10 1,5 3,1
0022-603-4-10 2,2 4,1
0040-603-4-10 4,0 6,5
0055-603-4-10 5,5 9,0
0075-603-4-10 7,5 12,0 3 210,5 × 310 × 251
0110-603-4-10 11 17,0
0150-603-4-10 15 22 4 171 × 440 × 235
0185-603-4-10 18,5 28
0220-603-4-10 22 34
0300-603-4-10 30 43
0370-603-4-10 37 54 5 235 × 540 × 268
0450-603-4-10 45 65
0550-603-4-10 55 78 6 330 × 865 × 335
0750-603-4-10 75 105
0900-603-4-10 90 130
1100-603-4-10 110 150

Стандартные преобразователи частотыMOVITRAC® LTP-B оснащены защитной функцией «Безопасное отключение крутящего момента / Safe Torque Off» (STO) в соответствии с требованиями стандартов EN ISO 13849-1 PL d и EN 61508 (1–7) SIL 2.

safetyDRIVE — это наш вклад в обеспечение безопасности ваших установок и оборудования. Помимо функционально безопасной приводной техники мы также предлагаем вам различные услуги в области безопасности. С помощью safetyDRIVE вы сможете предотвратить несчастные случаи на производстве, одновременно сократив расходы в зонах безопасности и повысив производительность.

  • Использование в загрязнённой или влажной окружающей среде, например,
    • конвейерные системы
    • Краны и подъемные устройства
    • Вентиляторы (HVAC)
    • Насосы (HVAC)
    • Высокопроизводительные пилы