Быстрая установка
благодаря использованию стандартных разъемов для подключения цепей управления и двигателя.
Для эффективного перемещения материалов: устройство плавного пуска электродвигателя MOVIFIT®, доступное в исполнении реверсивного пускателя или сдвоенного пускателя.
Меньше значит больше: мы оптимизировали функционал устройства для плавного запуска двигателя MOVIFIT®, обеспечив необходимые требования для стандартного устройства запуска двигателя с диапазоном мощности 4 кВт или 2×2.2 кВт с невысокими требованиями к функционалу.
Устройство плавного пуска электродвигателя доступно в исполнении реверсивного пускателя или сдвоенного пускателя двигателя.
Реверсивный пускатель позволяет осуществлять работу двигателя в двух направлениях вращения. В качестве альтернативы, вы можете использовать сдвоенный пускатель двигателя с двумя моторами, которые независимо друг от друга перемещаю конвейер в одном направлении. В рамках этой чрезвычайно эффективной концепции два двигателя совместно используют один пускатель MOVIFIT®.
Это решение в линейки устройств для управления приводами упрощает проектирование, установку и запуск проектов. Мы также интегрировали силовую шину для установки на объекте.
Максимально сжатые сроки установки? Хотите сократить расходы при установке систем? Все это возможно благодаря последовательной интеграции распределения питания с использованием инновационной и надежной технологии подключения.
Переменный ток 3×400 В распределяется через клеммный блок FieldPower® компании от Weidmüller, который интегрирован в устройство плавного пуска электродвигателя. При использовании AS-интерфейса, можно подключить два дополнительных датчика.
В дополнение к функции привода, при использовании AS-Interface, к устройству могут быть подключены два дополнительных датчика. Их сигналы передаются системному контроллеру через ведущее устройство без дополнительных затрат, и затем эти сигналы могут быть обработаны в системном контроллере.
Если вам нужно еще больше возможностей для управления электродвигателем, преобразователь частоты MOVIFIT® compact идеально подойдет для решения ваших задач.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
* Права принадлежат компании Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
| Функция | Реверсивный | Двухфазный | Реверсивный | Двухфазный |
| Управление | AS-Interface | Бинарные сигналы | ||
| Макс. мощность электродвигателя кВт | 2.2 и 4 | 2 x 2.2 | 2.2 и 4 | 2 x 2.2 |
| Напряжение питания ВAC | AC 3 x 380 -10% … 480 + 10% | |||
| Частота сети Hz | 50 / 60 | |||
| Подключение к сети / Сечение кабеля | FieldPower® блок подключения* | |||
| Защита сети | Внешняя | |||
| Рабочий диапазон температур | –10 °C до +40 °C | |||
| Степень защиты | IP54 | |||
| Сервисный интерфейс | Для подключения клавиатуры или интерфейса для ПО MOVITOOLS® MotionStudio | |||
| Управление подключением | Разъем M12 1x штекер / 2x гнезда | Разъем M12 2x штекера / 1x гнездо | ||
| Входы и выходы | 2 цифровых входа для подключения внешних датчиков | 3 управляющих входа 1 цифровой выход Выход DC 24 В | ||
| Управление тормозом | Питание через подключение двигателя Напряжение тормоза = напряжение сети Выпрямитель BG в клеммной коробке двигателя | |||
| Габариты LxWxH мм | 255 x 150 x 159 | |||