У вас есть конкретный запрос и вам нужна помощь? Просто отправьте нам сообщение с вашими вопросами.
Линейный электродвигатель — это приводное решение, отличающееся от вращательного двигателя: в отличие от вращательного двигателя, линейный двигатель не создает вращательного движения для управляемого объекта. Вместо этого он перемещает объект по прямолинейной или по криволинейной траектории. Линейный двигатель используется в случаях, когда динамика, достигаемая вращающимся серводвигателем, недостаточна и прямое поступательное движение (линейное движение) должно быть реализовано вместо него. Так обстоит дело, например, если механизмы должны приводиться в действие напрямую (линейные двигатели) или включать процессы точной регулировки (линейные цилиндры).
Принцип работы линейных двигателей основан на принципе роторных двигателей. В отличие от приводов вращения, в линейном двигателе движется активная часть, на которую подается ток, а электрически пассивная часть остается неподвижной. В этом случае «электрически пассивный» означает, что магнитное поле обычно создается постоянными магнитами, которые можно расположить в любом порядке. Реактивные силы должны поглощаться станиной машины или системой.
В то время как ротационным двигателям нужны передающие элементы (ремни, цепи и т. п.), чтобы из вращательного движения опосредованно получить поступательное, линейные приводы позволяют реализовать движение и тяговые усилия непосредственно. Поэтому линейные двигатели еще называют прямыми приводами.
Линейные двигатели могут развивать очень большие ускорения (до 6 g) и скорости перемещения до 13 м/с (48 км/ч). Поэтому они особенно хорошо подходят для применения в станках, системах позиционирования, манипуляторах и обрабатывающих центрах.
SEW‑EURODRIVE предлагает высококачественные приводные решения, практически не подверженные износу и не требующие обслуживания Синхронные линейные серводвигатели SL2. Прямые приводы с конвекционным или принудительным охлаждением особенно подходят для задач манипулирования, систем перекладки и операций обработки в движении. У нас вы можете приобрести первоклассные линейные двигатели которые идеально подойдут для ваших задач.
Линейные или электрические цилиндры – это электрические перемещающие агрегаты, способные прямолинейно выдвигать и обратно задвигать шток. К тому же электроцилиндры являются мощной альтернативой пневмо- и гидроцилиндрам.
В электроцилиндрах в качестве привода используется электродвигатель. Как правило, это серводвигатель. В некоторых случаях двигатель соединен с редуктором; но чаще всего двигатель создает движение напрямую с помощью ходового винта. За счет вращения налево/направо ходовой винт может задвигаться и выдвигаться. Ограничение перемещения обеспечивается самим приводимым механизмом, а иногда и с помощью конечного выключателя. Электроцилиндры можно использовать для создания тяговых или сжимающих усилий.
В сравнении с гидро- или пневмоцилиндрами монтаж электроцилиндров очень прост, поскольку нужно лишь подвести электропитание – дорогостоящих насосов и компрессоров нет. К тому же электроцилиндры обычно компактнее, чем два других варианта, и поэтому их проще интегрировать в систему. Кроме того, при применении электроцилиндров вы выигрываете от преимущества по издержкам, поскольку отсутствует вся система высокого давления (питание, очистка, шланги и т. д.). В то время как гидро- и пневмоцилиндры даже в состоянии покоя нуждаются в давлении для удержания положения, электроцилиндры, создавая эффект самоторможения за счет шага резьбы ходового винта. Это позволяет им оставаться неподвижными в том или ином положении. Компактность достигается следующим образом:
SEW-EURODRIVE предлагает смазываемые консистентной смазкой и маслом электрические цилиндры серии CMS... Запатентованная смазка в ванне обеспечивает пожизненную смазку. Поэтому нет необходимости повторно смазывать ходовые винты.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.