Быстрый монтаж
Штекерное соединение на корпусе двигателя упрощает замену оборудования во время техосблуживания.
Простой ввод в эксплуатацию
Ручная регулировка установочных значений.
Надежная конструкция
Благодаря надежному металлическому корпусу не требуется дополнительная механическая защита. Постоянная защита электронного оборудования по стандарту IP.
Грамотно разработанный процесс обмена данными
Через стандартизованные интерфейсы полевых шин, поддерживающие работу с любыми моделями современных шин.
Надежное электронное оборудование
Оптимизированная система охлаждения, не зависящая от работы двигателя, для использования на частоте вращения в диапазоне 300–3000 об/мин.
Гибкий монтаж
Благодаря периферийным распределительным устройствам, рациональной системе подключения шины и датчиков. Непосредственно на корпусе двигателя или отдельно рядом с приводом.
Стандартные инверторы для непосредственного монтажа на двигатель. Благодаря модульной концепции, мотор-редукторы MOVIMOT® cерии D могут комбинироваться с нашими двигателями серии DR.. с разными уровнями эффектвиности в базовой комплектации:
Также возможен монтаж рядом с двигателем. Доступны различные варианты диагностики. 3-цветные светодиоды индикации рабочих состояний и неисправностей. Инвертор оснащен диагностическим интерфейсом, последовательным интерфейсом RS-485 и многим другим. Наш частотный преобразователь доступен в вариантах под напряжение питания от 200 В до 240 В или от 380 В до 500 В.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Номинальная частота вращения min-1 | Напряжение В | Схема | Мощность кВт |
| 280 – 1400 (1700) 300 – 1500 | 3 × 380 – 500 | звезда | 0,37 – 4,0 0,37 – 4,0 |
| 290 – 2900 300 – 2610 | 3 × 380 – 500 | Треугольник | 0,55 – 4,0 0,37 – 4,0 |
| 280 – 1700 | 3 × 200 – 240 | Звезда Звезда | 0,37 – 2,2 |
С помощью дополнительного пакета безопасности вы можете обеспечить соответствие следующим требованиям:
защитная функция
Safe Torque Off (STO) до уровня PL d в соответствии с EN ISO 13849-1
— это наш вклад в обеспечение безопасности ваших установок и машин. Помимо функционально безопасной приводной техники мы также предлагаем вам различные услуги в области безопасности. С помощью safetyDRIVE вы сможете предотвратить несчастные случаи на производстве и одновременно снизить затраты в зонах безопасности и повысить производительность.