Широкий функционал
от регулирования скорости до позиционирования простых задач подъема, а также поддержка самых распространенных промышленных протоколов.
Низкая совокупная стоимость
благодаря энергосберегающему управлению тормозом, возможности работы с двигателями классов энергоэффективности от IE2 до IE4 и отсутствию необходимости во внешних компонентах
Быстрый ввод в эксплуатацию
благодаря штекерным соединениям, настройке с помощью DIP-переключателей, а также концепции корпуса с использованием всего одного винта.
Проверенная надежность и безопасность
за счет использования сертифицированных опций: от защищенных протоколов связи и безопасного отключения до контроля безопасного движения.
Максимально простота
благодаря принципу Plug & Play и встроенным дополнительным функциям (сервисный выключатель и др.), что значительно упрощает проектирование системы.
Простые решения для электропривода! Децентрализованные преобразователи частоты MOVIFIT® FC со стандартным функционалом в классическом исполнении обеспечивают широкий спектр опций и возможностей для управления приводом. От управления скоростью перемещения, до простых задач для вертикального подъема, эти частотники помогут решить вашу задачу. Комплексные функции безопасности и поддержка распространенных промышленных протоколов обеспечивают возможность применения в самых разнообразных отраслях.
Оптимизируйте потребление электроэнергии и эффективно управляйте процессами на предприятии. Преобразователи частоты SEW-EURODRIVE MOVIFIT® FC и электродвигатели из серии DRU..J с классом энергоэффективности IE4 и эффективное управления тормозом обеспечивают значительное сокращение энергопотребления на предприятии.
Для простых приложений настройка не требуется. Необходимые параметры задаются с помощью DIP-переключателей, после чего преобразователь частоты сразу готов к работе. Управление преобразователем частоты осуществляется через ПЛК с применением стандартных профилей технологических данных. ПО "MOVIFIT® Gateway Configurator" упрощает настройку и диагностику даже при реализации комплексных задач.
Стандартный преобразователь частоты MOVIFIT® FC обладает множеством преимуществ, в том числе высокая степень защиты IP65. Надежный алюминиевый корпус изделия разеделен на два блока, электронный (EBOX) и блок подключения (ABOX). Важным преимуществом изделия является механизм закрытия всего с одним винтом, а также функция автоматической замены устройства. Это обеспечивает быстрый монтаж и беспрепятственную замену блоков при сервисном обслуживании.
Сократите расходы и время на установку. Встроенный Т-образный распределитель питания и связи, интегрированный сервисный выключатель и цифровые входы/выходы (I/O) позволяют отказаться от множества внешних дополнительных компонентов при монтаже.
Исполнение HygienicPlus, предназначенное для эксплуатации в экстремальных условиях — например, в помещениях с высокой влажностью в пищевой промышленности — также доступно в базовой комплектации.
Узнайте больше о вариантах подключения, особенностях гигиенического исполнения, функциях безопасности и функциональных возможностях программных продуктов.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Преобразователь состоит из электронного блока EBOX и контактного блока ABOX, изображенного на данном рисунке. Контактный блок (ABOX)MOVIFIT® представляет собой большой разъем и является полностью пассивным. Благодаря механизму крепления с использованием всего одного болта обеспечивается быстрый монтаж и беспроблемная замена устройства в случае необходимости технического обслуживания. Она доступна в двух вариантах исполнения:
Все кабели, подлежащие подключению, проходят в контактный блок ABOX через кабельные вводы и там подключаются к клеммам.
Гибридный контактный блок ABOX (ABOX) системыMOVIFIT® позволяет выполнять различные подключения с помощью разъемов. Кабели питания и кабели двигателя проходят в ABOX через кабельные вводы и подключаются там к клеммам. Для цифровых вводов/выводов предусмотрены разъёмы M12. Подключение к шинной системе осуществляется с помощью разъёмов. Разъёмы шины различаются в зависимости от используемой полевой шины.
Функциональный уровень обозначает функциональный объем программного обеспечения, относящегося кустройствам MOVIFIT®, в отношении:
Функциональный уровень «Classic»
Простые и стандартизированные функции
Надежный контроль и реагирование! От безопасного отключения (STO) до защитных функций, зависящих от частоты вращения (SDI, SLS). Наш распределитель доступен в различных вариантах исполнения с точки зрения средств обеспечения безопасности и с различными опциями, в том числе для использования в сочетании сMOVIMOT®.
Управление функциями может осуществляться как через безопасные клеммы, так и через PROFISAFE. В режиме эксплуатации наша опция безопасности S12 может обеспечивать локальную оценку, обработку и отключение сигналов и функций, обеспечивающих безопасность. В режиме эксплуатации верхний уровень управления безопасностью не требуется.
— это наш вклад в обеспечение безопасности ваших установок и оборудования. Ведь помимо функционально безопасной приводной техники мы также предлагаем вам различные услуги в области безопасности. С помощью safetyDRIVE вы сможете предотвратить несчастные случаи на производстве и одновременно сократить расходы в зонах безопасности, а также повысить производительность.
| MOVIFIT® | | |
| Опция безопасности | S11 | S12 |
| Подробнее | Электронный блок, обеспечивающий безопасность, с безопасными входами и выходами | Настраиваемое дополнительное устройство с безопасными устройствами ввода/вывода |
| Схематическое изображение | ![]() Увеличить изображение – нажмите здесь (JPG) | ![]() Увеличить изображение – нажмите здесь (JPG) |
| обмен данными | PROFIsafe | PROFIsafe |
| Защитные функции в соответствии с IEC 61800-5-2 |
|
|
| Безопасные вводы/выводы |
| Два варианта: S12A
S12B
|
| эксплуатация | Полевая шина с поддержкой PROFIsafe | Полевая шина с подключением к PROFIsafe и автономная эксплуатация |
С нашей модификациейHygienicPlus вы обеспечите соответствие высоким гигиеническим требованиям в пищевой и напиточной промышленности, а также в химической и фармацевтической отраслях. Расширьте возможности уже оптимизированной для полевых условий конструкцииMOVIFIT®-FC и обеспечьте оптимальные условия для эксплуатации в условиях влажной среды.
Эффективные режимы регулирования для двигателей классов IE2–IE4 и блок управления тормозом с энергооптимизацией. Обеспечьте эффективную работу вашего оборудования с помощью нашего стандартного преобразователя MOVIFIT®-FC. При этом решение можно адаптировать и масштабировать в соответствии с требованиями конечного потребителя.
| Классы КПД | IE1 Стандартная эффективность | IE2 High Efficiency | IE3 Премиум Эффективность | IE4 Super Premium Efficiency |
| Двигатели с постоянными магнитами и линейным пуском (LSPM) серии DR.. | DRE 80MJ4 | DRP 90MJ4 | DRU 90LJ4 | |
| Трехфазные двигатели серии DR.. | DRS 90M4 | DRE 90L4 | DRP 100M4 |
В случае гибких полеориентированных решений приводов на основеMOVIFIT®-FC основное внимание уделяется сложным конвейерным системам и простым подъемным системам в транспортной и логистической отраслях, автомобилестроении, а также в пищевой промышленности и производстве напитков: