У вас есть конкретный запрос и вы хотите получить у нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.
Как все редукторы, редукторы с сервоприводом служат преобразователями крутящего момента и скорости, и поэтому являются центральным компонентом каждого мотор-редуктора с сервоприводом. Особенность редуктора с сервоприводом: благодаря высокой жесткости на кручение при сохранении бокового зазора - от сверхнизкого до постоянного, он обеспечивает чрезвычайно высокое ускорение и высокие крутящие моменты. Поэтому редукторы с сервоприводом незаменимы для операторов предприятий, которым требуются высокая точность позиционирования, короткое время цикла, точные настройки скорости, высокие скорости обработки и максимальная динамика.
Редуктор с сервоприводом снижает скорость электродвигателя. Он передает силовой поток по-разному в зависимости от того, как скомпонованы и работают его зубчатые механизмы и ступени редуктора. Передаточное число i является одной из важнейших характеристик редуктора с сервоприводом: оно определяет соотношение входной (со стороны электродвигателя) к выходной скорости (со стороны машины). Оптимизированная шестеренная передача с малым люфтом гарантирует, что редуктор с сервоприводом способен воспринимать более высокие радиальные нагрузки, чем стандартные редукторы, и передавать высокие крутящие моменты ускорения на высоких скоростях.
Первичные редукторы с сервоприводом, используемые в промышленной приводной технике, коаксиальные редукторы/планетарные редукторы и угловые редукторы/конические редукторы.
Несомненно, выдающимися характеристиками мотора-редуктора являются Kмощность, динамика и точность. Воспользуйтесь нашей модульной системой и убедитесь сами в разнообразии комбинаций редукторов и двигателей в сегменте серворедукторов: например, сочетайте наши сервопланетарные редукторы PS.F.. или PS.C.. с синхронными серводвигателями CMP.., асинхронными серводвигателями типа DRL.. или с трехфазными двигателями серии DR... Или же выберите вариант с нашими сервоконическими редукторами BS.F.
С SEW-EURODRIVE вы сможете создать идеальный мотор-редуктор, который точно обеспечит те характеристики привода, которые необходимы для вашего применения и требований.