• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Компактная конструкция
компактный, в виде книги и с бесшовным соединением экономит место в электрошкафу.

Универсальность
с дополнительными интерфейсами полевой шины и функциями безопасности.

Высокая доступность
потому что стандартные преобразователи MOVITRAC® B на протяжении многих лет обеспечивают надежную работу в самых разных областях применения.

Впечатляющая экономия времени
благодаря простому запуску и эксплуатации.

Встроенная функциональная безопасность
со встроенной функцией безопасности STO (Безопасное отключение крутящего момента) в соответствии с уровнем безопасности PL d согласно EN ISO 13849-1 (кроме типоразмера 0).

Однофазный преобразователь MOVITRAC® LTE-B в корпусе класса защиты IP20 Стандартный преобразователь частоты MOVITRAC® LTP-B с классом защиты IP20

Компактный - Универсальный - Безопасный

Время - деньги. Преобразователи частоты MOVITRAC® из серии B помогут вам сэкономить и то, и другое. Их основным преимуществом является то, что эти стандартные инверторы быстро готовятся к использованию и чрезвычайно эффективно выполняют ваши задачи: от вентиляторных установок до транспортировки материалов и основного позиционирования.

Идеально подходит для двигателей серии DR.., MOVITRAC.® Преобразователи частоты B регулируют скорость вращения асинхронных и взрывозащищенных двигателей EDR...

Вы можете использовать MOVITRAC® в стандартном исполнении для погрузочно-разгрузочных работ, в насосах или центрифугах. Наша модульная концепция с дополнительными расширениями и разнообразными принадлежностями также дает вам возможность быстро реагировать на изменения в функциональных требованиях.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Характеристики

  • Компактный преобразователь частоты для установки с экономией места
  • Простота эксплуатации позволяет сэкономить время при вводе в эксплуатацию
  • Широкий диапазон напряжения электросети и диапазон мощности
    • 3x переменный ток 380–500 В: 0,25 кВт – 75 кВт
    • 3x переменный ток 230–240 В: 1,5 кВт – 30 кВт
    • 1 фаза переменного тока 230–240 В: 0,25 кВт – 2,2 кВт
  • перегрузка
    • 125 % IN в продолжительном режиме работы
    • 150 % IN в течение не менее 60 с
  • Safe Torque Off (STO) EN ISO 13849-1 PL d (в стандартной комплектации для мощностей от 5,5 кВт)
  • Гибкая настройка под ваши задачи
  • Конструкция устройства позволяет интегрировать
    • интерфейсов полевой шины
    • опций средств обеспечения безопасности
    • расширения входов/выходов

Варианты исполнения

1. Стандартная комплектация

  • базовая серийная комплектация со встроенной системой позиционирования и управления последовательностью операций IPOS*

2. Специальное исполнение

обеспечивает доступ к прикладным модулям, т. е. к стандартизированным программам управления,
например, «Простое позиционирование»

Преимущества прикладных модулей:

  • высокая функциональность и удобный интерфейс
  • необходимо вводить только те параметры, которые требуются для конкретного приложения
  • управляемое параметрирование вместо трудоемкого программирования
  • полное управление движением осуществляется непосредственно в MOVITRAC®B

* с упрощённым набором команд

Опции

  • Стандартные устройства управления для параметрирования, хранения данных, ввода в эксплуатацию и диагностики
    • FBG11B: подключаемый простой пульт управления
    • DBG60B: устройство управления с текстовым интерфейсом
  • UBP11A: модуль памяти параметров
    Простейшее резервное копирование данных с возможностью серийного ввода в эксплуатацию
  • Коммуникационные модули для подключения MC07B к сети
    • FSC11B/FSC12B: через SBus/RS485/CANopen
    • FSE24B: через EtherCAT®®
  • Подключение к полевым шинам
    • DFE32B: PROFINET IO
    • DFE33B: Modbus TCP / EtherNet/IP™TM
    • DFE24B:EtherCAT®
  • DFP21B: PROFIBUS DPV1
  • DFD11B: DeviceNet (CANopen встроен в базовый блок)
  • интерфейсный преобразователь
    • USB11A: для подключения к ПК через интерфейс USB
    • UWS21B: для подключения к ПК через интерфейс RS232
  • Расширение вводов/выводов
    • FIO11B: аналоговый модуль с входом уставки, аналоговым выходом и интерфейсом RS485
    • FIO21B: цифровой модуль с 7 двоичными входами и разъёмом SBus
  • Контроллер MOVI-PLC®® advanced
    • DHE21B/DHE41B: интерфейс Ethernet
    • DHF21B/DHF41B: интерфейс Ethernet / PROFIBUS / DeviceNet
    • DHR21B/DHR41B: интерфейс Ethernet / PROFINET / Modbus TCP / Ethernet/IPTM-интерфейс
  • IPOSplus®
    Управление позиционированием и последовательностью операций для программирования (только MC07B в специальном исполнении)
  • Тормозные резисторы серии BW
    Тормозные резисторы серии BW представляют собой подходящую опцию для режима генератора эксплуатации преобразователей частоты MOVITRAC® B. Благодаря встроенному термодатчику резистор можно защитить без использования внешних средств контроля.

принадлежности

Прикладное программное обеспечение MOVITOOLS® MotionStudio MOVITOOLS®MotionStudio — это пакет программ, с помощью которого можно удобно вводить в эксплуатацию, параметрировать параметры и проводить диагностику преобразователей частоты MOVITRAC®B и приводных преобразователей MOVIDRIVE®B.
Устройство рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR60A от 15 кВт до 160 кВт MOVIDRIVE® MDR61B от 160 кВт до 315 кВт Благодаря устройству рекуперации энергии в сеть несколько устройств могут получать питание через центральное подключение к электросети. В режиме эксплуатации мощность возвращается в питающую сеть. Использование устройств MDR60A/MDR61B позволяет сэкономить энергию и сократить затраты на монтаж.
Тормозные резисторы серии BW Тормозные резисторы серии BW представляют собой подходящую опцию для режима генератора эксплуатации частотных преобразователей MOVITRAC® B и приводных преобразователей MOVIDRIVE® B. Благодаря встроенному термодатчику резистор можно защитить без использования внешних средств контроля.
Сетевые дроссели серии ND Сетные дроссели серии ND повышают уровень защиты преобразователей от перенапряжений. Это важная характеристика в суровых промышленных сетях, особенно если преобразователь установлен вблизи сетевого трансформатора.
Сетевой фильтр серии NF Для монтажа по нормам ЭМС по стандарту EN 61800-3 доступны сетевые фильтры серии NF. Они подавляют излучение помех со стороны сети преобразователей. С помощью этих сетевых фильтров со стороны сети соблюдается предельный класс C1.
Выходные дроссели серии HD Выходные дроссели серии HD подавляют излучение помех от неэкранированного кабеля двигателя. При монтаже по нормам ЭМС таким образом со стороны двигателя соблюдается класс предельных значений C1 в соответствии с EN 61800-3. Таким образом, при монтаже по нормам ЭМС выходной дроссель представляет собой альтернативу экранированному кабелю двигателя.
Выходные фильтры серии HF Выходные фильтры серии HF представляют собой фильтры синусоидальных импульсов, предназначенные для сглаживания выходного напряжения преобразователей частоты. Выходные фильтры используются в групповых приводах для подавления токов переключения в кабелях двигателя и предотвращения скачков напряжения при использовании длинных кабелей двигателя.

Напряжение питающей сети, В:переменный ток:1x 200/240

Частота электросети Гц: 50 – 60 ± 5 %

MOVITRAC®® Тип B
в стандартном и специальном исполнении
Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
A
типоразмер Размеры
Ш x В x Г в мм
MC07B 0003-2B1-4-00 0,25 1,7

0XS

54 x 185 x 163,5
MC07B 0004-2B1-4-00 0,37 2,5
MC07B 0005-2B1-4-00 0,55 3,3
0S 80 × 185 × 163,5
MC07B 0008-2B1-4-00 0,75 4,2
MC07B 0011-2B1-4-00 1,1 5,7
0 л 80 × 273,5 × 163,5
MC07B 0015-2B1-4-00 1,5 7,3
MC07B 0022-2B1-4-00 2,2 8,6

Напряжение питающей сети, В:переменный ток:3 × 200/240

Частота электросети Гц: 50 – 60 ± 5 %

MOVITRAC® B Тип
в стандартном и специальном исполнении
Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
A
типоразмер

Размеры
Ш x В x Г в мм
MC07B 0003-2A3-4-00 0,25
1,7
0XS 54,5 × 185 × 163,5
MC07B 0004-2A3-4-00 0,37
2,5
MC07B 0005-2A3-4-00/S0 0,55
3,3
0S 80 × 185 × 163,5
MC07B 0008-2A3-4-00/S0 0,75
4,2
MC07B 0011-2A3-4-00/S0 1,1
5,7
0 л 80 × 273,5 × 163,5
MC07B 0015-2A3-4-00/S0 1,5
7,3
MC07B 0022-2A3-4-00/S0 2,2
8,6
MC07B 0037-2A3-4-00 3,7
14,5
1 105 × 315 × 173
MC07B 0055-2A3-4-00 5,5
22
2 130 × 335 × 229
MC07B 0075-2A3-4-00 7,5
29
MC07B 0110-203-4-00 11
42
3 200 × 465 × 251
MC07B 0150-203-4-00 15
54
MC07B 0220-203-4-00 22
80
4 280 × 522 × 250
MC07B 0300-203-4-00 30 95

Напряжение питающей сети, В:переменный ток:3x 400/500

Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %

MOVITRAC®® Тип B
в стандартном и специальном исполнении
Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
А
типоразмер Размеры
Ш x В x Г в мм
MC07B 0003-5A3-4-00 0,25 1

0XS

54,5 × 185 × 163,5
MC07B 0004-5A3-4-00 0,37 1,6
MC07B 0005-5A3-4-00/S0 0,55 2
0S 80 × 185 × 163,5
MC07B 0008-5A3-4-00/S0 0,75 2,4
MC07B 0011-5A3-4-00/S0 1,1 3,1
MC07B 0015-5A3-4-00/S0 1,5 4
MC07B 0022-5A3-4-00/S0 2,2 5,5
0 л 80 × 273,5 × 163,5
MC07B 0030-5A3-4-00/S0 3 7
MC07B 0040-5A3-4-00/S0 4 9,5
MC07B 0055-5A3-4-00 5,5 12,5
2S 105 × 335 × 238
MC07B 0075-5A3-4-00 7,5 16
MC07B 0110-5A3-4-00 11 24
2 130 × 335 × 229
MC07B 0150-503-4-00 15 32
3 200 × 465 × 251
MC07B 0220-503-4-00 22 46
MC07B 0300-503-4-00 30 60
MC07B 0370-503-4-00 37 73
4 280 × 522 × 250
MC07B 0450-503-4-00 45 89
MC07B 0550-503-4-00 55 105
5 280 × 610 × 330
MC07B 0750-503-4-00 75 130

Стандартные преобразователи частоты MOVITRAC® MOVITRAC® B в компактной монтажной позиции с полным комплектом оборудования всегда являются экономичным и энергоэффективным выбором для стандартных задач.

Функции энергоэффективности

Адаптация к технологическому процессу для плавного регулирования частоты вращения и вращающего момента с целью адаптации к фактической потребности
функция энергосбережения для эксплуатации в режиме частичной нагрузки и динамической оптимизации КПД двигателя
Соединение промежуточного контура
начиная с 2-го типоразмера: 5,5 кВт
предоставляет энергию торможения одного привода через звено постоянного тока подключенным приводам
Устройство рекуперации энергии в сеть
начиная с 2-го типоразмера: 5,5 кВт
путём подключения устройство рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR позволяет рециркулировать энергию
Вентиляторы с тепловой регуляцией включаются только в том случае, если действительно возникает отработанное тепло

Следующие варианты MOVITRAC® B оснащены защитной функцией «Безопасное отключение крутящего момента / Safe Torque Off (STO)» в соответствии с EN ISO 13849-1 PL d:

  • 3x AC 230 В:
    • от 0,55 кВт до 2,2 кВт: в исполнении SO
    • от 3,7 кВт до 75 кВт: встроена в стандартной комплектации
  • 3x AC 400 В:
    • от 0,55 кВт до 4 кВт: в исполнении SO
    • от 5,5 кВт до 75 кВт: встроено в стандартной комплектации
  • 1x переменный ток 230 В: STO недоступно

Дополнительные интегрируемые опции безопасности — безопасный обмен данными

  • DFS11B: PROFIsafe через PROFIBUS
  • DFS21B: PROFIsafe через PROFINET
Непрерывное перемещение и обработка MOVITRAC®® B в
стандартном исполнении Технологическая версия
Дробилка X X
Ленточные конвейеры X X
цепной транспортер X X
вентилятор X X
Насосы X X
Роликовые конвейеры X X
Экструдеры X X
Миксер X X
Эскалаторы X X
Центрифуги X X
Простое позиционирование (замена переключения между быстрым и замедленным ходом —
— с оценкой сигналов инициирующего устройства)
MOVITRAC®B
стандартном исполнении специальное исполнение
Дозирующие насосы – X
Поворотные столы ограниченно X
Ходовые части ограниченно X
Подъемные устройства с ограничениями X
Краны с ограничениями X
Поперечные тележки с ограничениями X