Интуитивное управление
благодаря встроенной панели управления и 7-сегментному дисплею.
Глобальное применение
благодаря различным вариантам исполнения для распространенных систем электроснабжения: от однофазных 220 В до трехфазных 600 В.
Широкие возможности применения с двигателями
благодаря современным режимам управления для асинхронных и синхронных двигателей без энкодера и с энкодерами типов HTL/TTL.
Экономически выгодное решение
ЭМС-фильтр уже встроен в стандартные модели на 230 В и 400 В.
Встроенная система безопасности
благодаря функции STO (Safe Torque Off).
Подключите, выберите двигатель, выполните автоматическую настройку — и ваше оборудование будет работать, работать и работать. Системы MOVITRAC®® LTP-B с корпусом класса защиты IP20 и мощностью до 15 кВт. Это позволит вам решать задачи в системах транспортировки, подъемных устройствах, вентиляторах и насосах особенно экономично и энергоэффективно – даже без датчика.
Зачем усложнять, если можно сделать проще? Именно об этом мы думали, разрабатывая функционал и систему управления нашей серии MOVITRAC® LTP-B. Результат: компактная функциональность и встроенный пульт управления, упрощающий работу с оборудованием. Сокращайте расходы на электроэнергию, а не мощность! Благодаря функции энергосбережения в режиме частичной нагрузки и при остановке.
А благодаря защитной функции STO (безопасное отключение крутящего момента / Safe Torque Off) эти преобразователи частоты не только безопасны и компактны, но и экономичны и эффективны.
Однако если вам также требуются преобразователи частоты для настенного монтажа: просто выберите модель с высокой степенью защиты — с мощностью до 250 кВт.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Опции | |
| LT BG-C | Встроенный пульт управления для простого управления | |
| LT BP-C | Модуль памяти параметров для передачи данных и резервного копирования данных | |
| USB11A | интерфейсный преобразователь | |
| DFx../UOH.. | Подключение к полевой шине через шлюз SEW-EURODRIVE | |
| BW | тормозной резистор | |
| ND.. | сетевой дроссель | |
| HD.. | выходной дроссель | |
Напряжение питающей сети,В переменного тока: 1x 220 – 240 ± 10 %
Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTP-B, тип | Диапазон мощности кВт | Номинальный выходной ток , А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г мм |
| 0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 110 × 221 × 185 |
| 0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
Напряжение питающей сети,В переменного тока: 3 × 220–240 ± 10 %
Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTP-B, тип | Диапазон мощности кВт | Номинальный выходной ток , А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г мм |
| 0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 110 x 221 x 185 |
| 0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 131 × 261 × 205 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 |
Напряжение питающей сети,В переменного тока: 3 × 380 – 480 ± 10 %
Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTP-B, тип | Диапазон мощности кВт | Номинальный выходной ток , А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г мм |
| 0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 110 × 221 × 185 |
| 0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 131 × 261 × 205 |
| 0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11,0 | 24 |
Напряжение питающей сети,В переменного тока: 3 × 500 – 600 ± 10 %
Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTP-B, тип | Диапазон мощности кВт | Номинальный выходной ток , А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г мм |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 110 x 221 x 185 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 131 × 261 × 205 |
| 0110-603-4-10 | 11,0 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15,0 | 22,0 |
Оптимизированный набор функцийMOVITRAC® LTP-B обеспечивает оптимальную энергоэффективность даже в простых приложениях.
| Регулировка технологического процесса | для плавного регулирования частоты вращения и вращающего момента с целью адаптации к фактической потребности |
| функция энергосбережения | для эксплуатации в режиме частичной нагрузки и динамической оптимизации КПД двигателя |
Стандартные преобразователи частотыMOVITRAC® LTP-B оснащены защитной функцией «Безопасное отключение крутящего момента / Safe Torque Off» (STO) в соответствии с требованиями стандартов EN ISO 13849-1 PL d и EN 61508 (1-7) SIL 2.
safetyDRIVE — это наш вклад в обеспечение безопасности ваших установок и оборудования. Помимо функционально безопасной приводной техники мы также предлагаем вам различные услуги в области безопасности. С помощью safetyDRIVE вы сможете предотвратить несчастные случаи на производстве, одновременно сократив расходы в зонах безопасности и повысив производительность.
Здесь вы найдёте более подробную информацию О safetyDRIVE и директиве ЕС по машинному оборудованию 2006/42/ЕС.