• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Снижение затрат на энергию
Блоки рекуперации MOVIDRIVE® снижают общее потребление энергии.

Без нагрева
тормозных резисторов не будет и нагрева окружающего оборудования – климатизация не потребуется.

Экономия пространства электрошкафа
поскольку монтаж тормозных резисторов в электрошкафу не нужен.

Рекуперация энергии = экономия средств

В ваших приводных системах потенциальная энергия при опусканиях и торможениях превращается в тепловые потери?

С этим пора кончать!

Воспользуйтесь нашими устройствами рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR, и потерь генерируемой приводом энергии больше не будет. MOVIDRIVE® MDR - это блок рекуперации, который служит центральным модулем питания и рекуперации для подключенных преобразователей.

Их можно использовать в сочетании с нашими приводными преобразователями MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B - преобразователями частоты. Соединять с MOVIDRIVE ® MDR звеном постоянного тока можно сразу несколько преобразователей.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Отсутствие тормозных резисторов — отсутствие тепловых потерь, а вместо этого рекуперация энергии торможения в сеть питания

устройство рекуперации энергии в сеть
Функция централизованного питания и реинъекции, т. е. функция в качестве тормозного модуля, т. е.
  • питание подключенного приводного преобразователя
  • Связь нескольких устройств MOVIDRIVE® в контур промежуточного круга
  • Обмен энергией между приводными осями
  • Возврат избыточной энергии торможения в сеть питания
  • отсутствие питания подключенного приводного преобразователя
  • «только» возврат энергии торможения в сеть питания
  • Питание звена постоянного тока через встроенный входной выпрямитель приводной оси
  • Экономичная система в целом: расчет мощности устройства рекуперации энергии в сеть на основе энергии торможения, генерируемой в конкретной системе, расчет приводных преобразователей на основе режима двигателя

Устройство рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR60A.. / MDR61B..

Напряжение питающей сети 3x AC 380 – 500 В

MOVIDRIVE®®
Тип MDR..
Диапазон мощности
кВт
Ток сети IN
A
перегрузочная способность
MDR60A0150-503-00
Типоразмер 2
15
  • 15
    в качестве центрального модуля включения/рекуперации
  • 22
    в качестве тормозного модуля
  • 150 % в течение 60 с
    в качестве центрального модуля включения/рекуперации
  • 37 кВт в течение 50 с
    в качестве тормозного модуля Пиковая мощность торможения
MDR60A0370-503-00
Типоразмер 3
37 66 150 % в течение 60 с
MDR60A0750-503-00
Типоразмер 4
75 117 150 % в течение 60 с
MDR60A1320-503-00
Типоразмер 6
132 – 160 260 (при 160 кВт) 150 % в течение 60 с
макс. длительная мощность 125 %
MDR61B1600-503-00
Типоразмер 7
160 – 315 250 150 % в течение 60 с
макс. длительная мощность 125 %
MDR61B2500-503-00
Типоразмер 7
400 150 % в течение 60 с
макс. длительная мощность 125 %

Рециркуляция энергии = экономия энергии и затрат

Воспользуйтесь сейчас устройствами рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR и больше не тратьте энергию впустую: просто, быстро и экологично.

Особенно интересно для приложений с высоким энергетическим потенциалом при опускании и торможении в циклах нагрузки, например:

  • портальных кранах
  • передвижные подъемники для многоярусных складов
  • Системы подъема/опускания

Рециркуляция энергии на практике

Измерение мощности передвижного подъемника для многоярусных складов демонстрирует энергию, возвращаемую в сеть, на примере привода подъема.

Измерение мощности в передвижном подъемнике для многоярусных складов демонстрирует энергию, возвращаемую в сеть режимом генератора, на примере оси перемещения.