Автоматизация без проблем? Именно так! Если вы используете управление движением и автоматизированное управление из одного источника. Наши технологии управления сочетают в себе высокопроизводительное оборудование, легко программируемое программное обеспечение и удобные решения для визуализации. Предпочли бы не заниматься программированием? Нет проблем! MOVI-C® поставляется с готовыми программными модулями для реализации как простых, так и сложных функций управления. Все, что вам нужно сделать — это задать параметры. Трудоемкое программирование уходит в прошлое.
Технология управления базируется на общей платформе для шкафов управления и децентрализованных контроллеров с одинаковыми функциональными возможностями и идентичным набором интерфейсов.
Вне зависимости от выполняемых задач (управление движением, автоматизированное управление или киберфизические задачи управления) устройства MOVI-C® CONTROLLER можно подключить к контроллеру верхнего уровня производственной ячейки или системы с помощью классических ведомых интерфейсов полевой шины для систем PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IPTM или Modbus TCP.
Кроме того, они могут использоваться в качестве независимых контроллеров для машин или систем — в этом случае они обеспечивают бесперебойную связь по шине EtherCAT®/SBusPLUS с подчиненными устройствами, например, аппликационными преобразователями частоты MOVIDRIVE®, а также обеспечивают их синхронное подключение к механизму перемещения или приложению.
Класс исполнения контроллера MOVI-C® CONTROLLER определяется количеством преобразователей и количеством синхронных и вспомогательных осей, которые потребуется сконфигурировать для движения. Доступны четыре класса исполнения для осей в конфигурации 32/32, 16/16, 8/8 или 2/6. Все версии имеют компактную конструкцию, что позволяет устанавливать их даже в небольшие шкафы управления оборудованием.
Решающее значение для снижения сложности имеет интегрированное программное обеспечение центрального и децентрализованного контроллеров — параметризация вместо программирования. Для вас, как пользователя, это программное обеспечение означает больше возможностей для параметризации и меньше усилий при программировании.
Наши технологии управления и программное обеспечение также дают вам возможность писать собственные программы. Хотите создавать собственные специализированные программы, например, функции ПЛК или специальные правила, чтобы выгодно отличаться от конкурентов? Если да, то наша программная платформа — именно то, что вам нужно.
Компания SEW-EURODRIVE постоянно расширяет возможности технологии управления в модульной системе автоматизации MOVI-C® за счет нового оборудования. Новые компоненты идеально сочетаются с существующим семейством продуктов MOVI-C® и обеспечивают новые потрясающие возможности для реализации систем разной степени сложности.
MOVI-C® — управление движением без проблем. Контроллеры MOVI-C® с программными модулями MOVIKIT® обеспечивают движение различных манипуляторов или производственных машин. Для проектирования и ввода в эксплуатацию вашего прикладного решения в модульной системе автоматизации MOVI-C® также предлагается подходящее программное решение MOVISUITE®. Главная цель — сэкономить ваше время и снизить усилия на программирование.
Контроллеры модульной системы автоматизации MOVI-C® позволяют с легкостью решать самые разные задачи. Для их интеграции в топологию системы доступны различные их варианты, в зависимости от конкретных требований или области применения.
Аппликационные преобразователи частоты MOVIDRIVE® modular и MOVIDRIVE® system, а также децентрализованные периферийные устройства, такие как мехатронные приводные системы MOVIGEAR® performance и MOVIMOT® flexible, соединяются с контроллером MOVI-C® CONTROLLER через EtherCAT®/SBusPLUS в режиме реального времени.
Контроллер MOVI-C® CONTROLLER получает уставки для одноосевых перемещений или скоординированных движений от вышестоящего управляющего устройства по полевой шине. Он определяет уставки для подключенных аппликационных преобразователей частоты, выполняя такие задачи, как обеспечение фазосинхронной работы и реализация функции электронного кулачка и кинематики.
Предустановленные программные модули MOVIKIT® позволяют быстро и надежно реализовать функцию привода для управления движением с помощью графических редакторов. Наличие более 50 кинематических моделей позволяет охватить большое количество механических конфигураций. Новые функции для кинематических моделей могут быть разработаны компанией SEW‑EURODRIVE по заказу. Данные сохраняются с помощью функции обмена данными на карте памяти в контроллере MOVI-C® CONTROLLER.
Все функции топологии управления движением доступны в топологии модульной автоматизации. Помимо графических редакторов для функций привода, все задачи автоматизации можно легко и эффективно выполнять с помощью системы программирования (IEC 61131-3) в контроллере MOVI-C® CONTROLLER. Для поддержки автоматизации в дополнение к аппликационным преобразователям частоты и приводам модульной системы автоматизации MOVI-C® можно централизованно или локально интегрировать любые EtherCAT®-устройства.
При использовании варианта UHX..A-M контроллера MOVI-C® CONTROLLER можно даже подключать устройства ввода-вывода PROFINET или целевые устройства EtherNet/IPTM непосредственно к контроллеру параллельно с EtherCAT, тем самым реализуя гибкие смешанные топологии для решения сложных задач.