Высокая гибкость
благодаря индивидуальной адаптации к топологии привода (количество приводов, децентрализованные входы/выходы, технологии безопасности, интерфейсы полевых шин).
Высокая эксплуатационная готовность
благодаря быстроразъемным соединениям, настройке с помощью DIP-переключателей и уникальной концепции корпуса, фиксируемого всего одним винтом.
Проверенная безопасность
благодаря использованию сертифицированных опций: от защищенных протоколов связи и безопасного отключения до контроля безопасного движения.
Максимальная простота
благодаря полной готовности к подключению с помощью разъема и встроенным дополнительным функциям (сервисный выключатель и др.), что значительно упрощает проектирование.
Переферийные распределители MOVIFIT® MC в классическом исполнении представляют собой децентрализованный шлюз для связи и передачи электроэнергии. Он обеспечивает управление до трех мотор-редукторов MOVIMOT® со встроенными преобразователями частоты. Это обеспечивает максимальную гибкость при проектировании вашей системы. Одна и та же концепция привода охватывает различные механические спецификации системы.
Преобразователь частоты в исполнении «Classic» не требует специального программного обеспечения для ввода в эксплуатацию. Все необходимые настройки выполняются с помощью простых DIP-переключателей, после чего полевой распределитель и подключенный к нему MOVIFIT® сразу готовы к работе. Управление подчиненными приводами MOVIMOT® осуществляется от ПЛК (программируемого логического контроллера) с использованием стандартных профилей технологических данных. ПО «MOVIFIT® Gateway Configurator» предоставляет вам простые возможности для настройки и диагностики.
Распределитель MOVIFIT® MC готов для эксплуатации в полевых условиях. Высокая степень защиты IP65 является стандартом. Прочный корпус из литого алюминия разделен на электронный блок (EBOX) и клеммный блок (ABOX). Важным преимуществом является механизм закрытия корпуса одним винтом и возможность автоматической замены блока. Это обеспечивает быстрый монтаж и беспрепятственную замену устройства при техническом обслуживании.
Распределитель также обладает широкими возможностями в плане безопасности. Благодаря наличию обширных и масштабируемых функций безопасности, эти устройства могут использоваться на участках с повышенными требованиями к безопасности. Здесь возможно всё: от безопасного отключения приводов MOVIMOT® до активации функций безопасности через полевую шину в зависимости от скорости вращения.
Узнайте больше о способах подключения, функциях безопасности и функциональных возможностях программного обеспечения.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Распределитель состоит из электронного блока (EBOX) и контактного блока ABOX, изображенного на данном рисунке. Контактный блок (ABOX)MOVIFIT® представляет собой большой разъем и является полностью пассивным. Он выпускается в двух вариантах:
Все кабели, подлежащие подключению, проходят в контактный блок ABOX через кабельные вводы и там подключаются к клеммам.
Гибридный контактный блок ABOX (ABOX) системыMOVIFIT® позволяет выполнять различные подключения с помощью разъемов. Кабели питания, а также кабели двигателя проходят в ABOX через кабельные вводы и подключаются там к клеммам. Для цифровых вводов/выводов предусмотрены разъёмы M12. Подключение к шинной системе осуществляется с помощью разъёмов. Разъёмы шины различаются в зависимости от используемой полевой шины.
Функциональный уровень обозначает функциональный объем программного обеспечения, относящегося кустройствам MOVIFIT®, в отношении:
Функциональный уровень «Classic»
Простые и стандартизированные функции
Надежный контроль и реагирование! От безопасного отключения (STO) до защитных функций, зависящих от частоты вращения (SDI, SLS). Наш распределитель доступен в различных вариантах исполнения с точки зрения средств обеспечения безопасности и с различными опциями, в том числе для использования в сочетании сMOVIMOT®.
Управление функциями может осуществляться как через безопасные клеммы, так и через PROFISAFE. В режиме эксплуатации наша опция безопасности S12 может обеспечивать локальную оценку, обработку и отключение сигналов и функций, обеспечивающих безопасность. В режиме эксплуатации верхний уровень управления безопасностью не требуется.
— это наш вклад в обеспечение безопасности ваших установок и оборудования. Ведь помимо функционально безопасной приводной техники мы также предлагаем вам различные услуги в области безопасности. С помощью safetyDRIVE вы сможете предотвратить несчастные случаи на производстве и одновременно сократить расходы в зонах безопасности, а также повысить производительность.
Встроенные средства обеспечения безопасности в нашем стандартном преобразователеMOVIFIT®
Защитные функции в соответствии с IEC 61800-5-2:
*Защитная функция в сочетании с устройством управления верхнего уровня
| MOVIFIT® | | |
| Опция безопасности | S11 | S12 |
| Подробнее | Электронный блок, обеспечивающий безопасность, с безопасными входами и выходами | Настраиваемое дополнительное устройство с безопасными устройствами ввода/вывода |
| Схематическое изображение | ![]() Увеличить изображение – нажмите здесь (JPG) | ![]() Увеличить изображение – нажмите здесь (JPG) |
| обмен данными | PROFIsafe | PROFIsafe |
| Защитные функции в соответствии с IEC 61800-5-2 |
|
|
| Безопасные вводы/выводы |
| Два варианта: S12A
S12B
|
| эксплуатация | Полевая шина с поддержкой PROFIsafe | Полевая шина с поддержкой PROFIsafe и автономная эксплуатация |
В случае гибких полеориентированных систем привода на основеMOVIFIT®-MC иMOVIMOT® основное внимание уделяется модульным конвейерным системам в сфере транспорта и логистики, автомобилестроении, а также в пищевой промышленности и производстве напитков: