У вас есть конкретный запрос и вы хотите получить консультацию? Отправьте нам сообщение с вашими вопросами.
Мотор-редуктор представляет собой цельный компактный узел, состоящий из редуктора и электродвигателя. В электроприводной технике SEW-EURODRIVE также всегда используется электродвигатель. Идея «мотор-редуктора как единого агрегата» представлена в патенте инженера-конструктора и предпринимателя из Брухзаля Альберта Обермозера в 1928 году: он изобрел «Vorlegemotor» (мотор-редуктор).
С тех пор мотор-редуктор постоянно развивался, и изобретались всё новые типы редукторов. Что касается электродвигателей, технология постоянного тока стала менее важной, поэтому редукторы в настоящее время чаще всего комбинируются с электродвигателями переменного тока или серводвигателями.
Центральную роль в моторе-редукторе играют редуктор и ступени редуктора, зубчатые пары. Они передают усилие электродвигателя с входного вала на выходной вал. Таким образом, редуктор работает как преобразователь скорости и крутящего момента.
В большинстве случаев редуктор замедляет скорость вращения электродвигателя, тем самым передавая значительно более высокие крутящие моменты, чем мог бы обеспечить один только электродвигатель. Таким образом, конструкция редуктора определяет нагрузки, для которых подходит мотор-редуктор - легких, средних или тяжелых, а также длительность его работы - кратковременно или продолжительно.
Имеется в виду передаточное число или передаточное отношение, зависящее от того, понижает или повышает редуктор скорость, поступающую от электродвигателя (называемую скоростью на входном валу). Это и определяет соотношение скоростей i между скоростями входного и выходного вала редуктора.
Другим важным измеряемым параметром мотор-редуктора является максимальный крутящий момент на выходном валу. Крутящий момент выражается в ньютон-метрах (Нм) и является показателем силы мотор-редуктора и груза, который он может перемещать с этой силой.
Основным фактором при определении типа мотор-редуктора является направление потока силы редуктора. В этом отношении существует три различных основных конструкции: плоские цилиндрические редукторы, угловые редукторы и планетарные редукторы.
Если вы ищете мотор-редуктор для определенного номинального напряжения в Интернете, вы обнаружите, что выбор очень широк. Большинство людей ищут
Как правило, для мотор-редуктора указываются два напряжения, например “
На паспортной табличке, которую должен иметь каждый мотор-редуктор, должен быть указан допустимый диапазон напряжения для предполагаемых номинальных характеристик. На паспортных табличках большинства мотор-редукторов указан немного завышенный диапазон напряжения, потому что электрические машины могут подвергаться колебаниям напряжения в пределах стандартного допуска.
Варианты подбора мотор-редукторов SEW-EURODRIVE столь же разнообразны и обширны, как и варианты их возможного применения. Благодаря комплексной модульной системе, разработанной SEW-EURODRIVE, у вас есть доступ к миллионам вариантов исполнения. Вы можете подобрать индивидуальное решение, соответствующее любым требованиям. Целью модульной системы является объединение как можно меньшего числа компонентов в максимально возможный ассортимент конечных продуктов.
Мотор-редукторы SEW-EURODRIVE делятся на следующие категории: стандартные мотор-редукторы, мотор-редукторы с сервоприводом, мотор-редукторы с электрифицированной монорельсовой системой, мотор-редукторы с регулируемой скоростью, мотор-редукторы из нержавеющей стали и взрывозащищенные мотор-редукторы.
Стандартные мотор-редукторы SEW-EURODRIVE отличаются широким разнообразием типов, идеальной градацией типоразмеров и широчайшим разнообразием конструктивных исполнений. Это делает их незаменимыми в тяжелых условиях эксплуатации, в частности, в сфере производства и логистики. В зависимости от градации и типа редуктора, они могут развивать высокие крутящие моменты до 50 000 Нм.
Мощность, динамика и точность: вот основные характеристики моторов-редукторов. Наша модульная система и в данном случае является залогом обширных возможностей комбинирования и позволяет создавать в этом сегменте самые разнообразные конфигурации редукторов и двигателей. Таким образом, для любых требований можно создать идеально подходящий мотор-редуктор.
В зависимости от того, комбинируете ли вы наши серво-планетарные редукторы PS.F.. или серво-конические редукторы BS.F.. с синхронными серводвигателями CMP.., асинхронными серводвигателями типа DRL.. или с трехфазными двигателями DR..: в каждом случае специальное взаимодействие двигателя и редуктора обеспечит именно те характеристики привода, которые идеально соответствуют вашему применению и требованиям.
Даже с нашими редукторами из стандартной линейки вы можете создавать разнообразные комбинации с нашими серводвигателями и полностью индивидуально настраивать и оптимизировать сторону входа вашего оборудования.
Для применений, в которых частота вращения привода должна регулироваться плавно, используются наши механические мотор-редуктор с регулируемой скоростью . Такие требования возникают, например, при использовании простых ленточных конвейеров или мешалок, скорость которых необходимо постоянно адаптировать к различным ходам процессов. Регулировка скорости осуществляется бесступенчато либо с помощью маховика, либо с помощью устройства дистанционного регулирования.
Для применения в зонах с высокими санитарно-гигиеническими требованиями мотор-редуктор должен выдерживать воздействие химикатов и влаги. Наши кислото- и щелочестойкие мотор-редукторы из нержавеющей стали предназначены именно для этой цели. Они обладают оптимизированной для очистки поверхностью, а особенности конструкции препятствуют скоплению грязи в каких бы то ни было углублениях. И вы ничего не теряете в плане мощности. Независимо от того, выбираете ли вы цилиндрический мотор-редуктор RES.. из нержавеющей стали или конический мотор-редуктор KES.. из нержавеющей стали: эти мотор-редукторы особенно прочны, долговечны и просты в обслуживании, а конический редуктор, в частности, не занимает много места.
Большинство стандартных мотор-редукторов и мотор-редукторов SEW-EURODRIVE с сервоприводом доступны во взрывозащищенном исполнении, соответствующем региональным нормативным требованиям во всем мире.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.