• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Прочная конструкция
Прочный металлический корпус делает его пригодным для установки прямо в цеху.

Полный спектр вариантов подключения
Через клеммы или используя широкий выбор штекерных разъемов. Быстрый, безопасный монтаж и простая замена оборудования.

Никаких требований к организации свободного пространства
Функции автоматического выключения и защиты полностью интегрированы, и поэтому получается экономия пространства электрошкафа и кабельной проводки.

Мотор-редуктор MOVI-SWITCH® с преобразователем частоты, обеспечивает экономию пространства без необходимости дополнительной установки шкафа управления

Вы ищете особо надежный пускатель двигателя для своей децентрализованной системы? Нет проблем. У нас есть для вас подходящее решение.® Пускатель двигателя MOVI-SWITCH® для децентрализации в диапазоне мощности до 3 кВт – это именно то, что вам нужно. В зависимости от исполнения вы можете выбрать между бесконтактным выключателем средней точки обмоток двигателя MSW-1E/1EM или контактным коммутирующим элементом MSW-2S. Что касается направления вращения, у вас также есть два варианта в зависимости от конструкции: по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от последовательности фаз, или по часовой стрелке и против часовой стрелки, независимо от последовательности фаз.

3 варианта исполнения MOVI-SWITCH® обеспечивают компактность, надежность и обладают мощными характеристиками.

MOVI-SWITCH® имеет степень защиты IP54, а в качестве альтернативы доступны IP55, IP65 или IP66. Независимо от окружающей среды: MOVI-SWITCH® рассчитан на температуру окружающей среды от -25 °С до +40 °С (...+60 °С).

Даже применение в среде со взрывоопасной пылью (зона 22) не является проблемой. Пускатель двигателя отвечает требованиям к электрооборудованию группы II, категории 3D согласно Директиве 94/9/EG (ATEX), или начиная с 20.04.2016 – Директиве ЕС 2014/34/EU (ATEX).

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS® Интерфейсные адаптеры для преобразователей
Варианты исполнения MSW-1E MSW-1EM MSW-2S
Функция переключения Вкл/выкл, одно направление вращения Вкл/выкл, два направления вращения
Коммутирующий элемент Бесконтактный выключатель средней точки обмоток двигателя Контактный коммутирующий элемент
Направление вращения По часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от чередования фаз По часовой стрелке или против часовой стрелки, независимо от чередования фаз
Система управления
  • Двоичные управляющие сигналы RUN / OK
  • Подключение через 1 штекерный разъем M12
  • Двоичные сигналы управления CW/CCW/OK
  • Подключение через 2 штекерных разъема M12
  • Альтернативно со встроенным AS-Interface
    Альтернативно со встроенным AS-Interface
Управление торможением Серийное оснащение тормозным выпрямителем Серийное оснащение тормозным выпрямителем
  • Встроенный блок управления тормозом
  • Электрическое ручное растормаживание с выпрямителем BGM
Функция защиты Тепловая защита электродвигателя с помощью встроенного контрольного блока
  • Тепловая защита электродвигателя с помощью встроенного контрольного блока
  • Мониторинг системы питания (обрыв питания и фазы)
Степень защиты IP54, опционально IP55, IP65 или IP66
Окружающая температура –25 °C ... + 40 °C (+ 60 °C)

Пускатели двигателя MOVI-SWITCH®

Количество полюсов Диапазон мощности
кВт
MSW-1E MSW-1EM MSW-2S
4 0,37 – 3,0 0,09 – 0,25 0,37 – 3,0
2 0,37 – 3,0 0,12–0,37 0,37 – 3,0
6 0,25–1,5 – 0,25–1,5