• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Ваши преимущества

Универсальные технологии управление электродвигателем
Преобразователи частоты MOVIDRIVE® обеспечивают управление асинхронными двигателями и управление синхронными серво-двигателями

Широкий выбор опций
Интерфейсы промышленных сетей (Fieldbus), интерфейсы энкодеров (Encoder interfaces) и встроенные функции безопасности (Safety functions) обеспечивают возможность реализации прикладных задач.

Компактный корпус
Конструкция обеспечивает возможность бесшовного монтажа и экономит пространство при установке в шкафу управления.

Встроенные функции безопасности
Функция STO (Safe Torque Off) согласно уровню производительности PL d в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1.

MOVIDRIVE® B: универсальные преобразователи частоты для управления двигателями

Инверторы SEW-EURODRIVE из серии MOVIDRIVE® B способны управлять как асинхронными двигателями переменного тока, так и синхронными сервоприводами. Широкий диапазон мощности от 0,55 кВт до 315 кВт, превосходная перегрузочная способность и модульная концепция преобразователей частоты MOVIDRIVE® B помогут обеспечить гибкость и эффективность ваших прикладных систем.

Компактный дизайн преобразователей частоты MOVIDRIVE® обеспечивает экономию пространство в шкафу управления, а его высокое удобство настройки обеспечивает экономию времени при параметрировании. При этом интеллектуальная система позиционирования и управления последовательностью IPOSplus® входит в стандартную комплектацию.

Наличие множества входов и выходов в преобразователе обеспечивает полноценный базовый функционал. Опциональные модули связи и технологические модули гарантируют быстрое и простое расширение возможностей.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Характеристики

  • Настраиваемый преобразователь, гибко адаптируемый к вашим задачам
  • Широкий диапазон напряжения электросети и диапазон мощности
    • 3x переменный ток 380 В – 500 В: 0,55 кВт – 315 кВт
    • 3x переменный ток 230 В – 240 В: 1,5 кВт – 37 кВт
  • Гибкое применение с синхронными и асинхронными двигателями
  • Safe Torque Off (STO) EN ISO 13849-1 PL d
  • Модульная конструкция устройства, включая широкий спектр опций
    • Интерфейсы полевой шины
    • Интерфейсы датчиков
    • Опции для средств обеспечения безопасности
    • Расширения входов/выходов

Варианты исполнения

1. Стандартная версия

Устройства в серийной комплектации оснащены встроенной системой позиционирования и управления последовательностью операций IPOSplus®и могут быть дополнены предлагаемыми опциями. Стандартную версию можно распознать по цифрам «00» в конце обозначения типа.

2. Специальное исполнение

В дополнение к характеристикам стандартной версии эти устройства включают технологические функции «Электронный кулачок» и «Внутренний синхронный режим». Специальное исполнение можно распознать по цифрам «0T» в конце обозначения модели.

Устройства в специальном исполнении также предоставляют доступ к прикладным модулям — стандартизированным программам управления, предназначенным для решения сложных задач привода, таких как

  • синхронизированные приложения
  • позиционирование
  • «Летающая пила»
  • намоточные машины

Преимущества прикладных модулей:

  • высокая функциональность и удобный интерфейс
  • необходимо вводить только те параметры, которые требуются для конкретного задания
  • управляемое параметрирование вместо трудоемкого программирования
  • отсутствие длительного обучения, что обеспечивает быстрое проектирование и ввод в эксплуатацию
  • полное управление движением осуществляется непосредственно в MOVIDRIVE®
  • децентрализованные концепции реализуются проще

Опции

  • Пульт управления типа DBG60B:
    Стандартный пульт управления для параметрирования, хранения данных, ввода в эксплуатацию и диагностики
  • Интерфейсы датчиков
    • Тип DEH11B
      • Подключение датчиков двигателя: TTL-датчик, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®-датчик
      • Подключение внешних датчиков перемещения: TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®-датчики
    • Тип DER11B
      • Подключение датчика двигателя: резольвер
      • Подключение внешнего датчика перемещения: TTL, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®-датчик
    • Тип DEH21B
      • Подключение датчика двигателя: TTL-датчик, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®-датчик
      • Подключение внешнего датчика перемещения: датчик абсолютного отсчета SSI
    • Тип DEU21B
      • Подключение датчика двигателя: TTL, HTL-датчик, RS422, Sin/Cos,HIPERFACE®,SSI, CAN, EnDat 2.1
      • Подключение внешнего датчика перемещения: TTL-датчик, HTL-датчик, RS422, Sin/Cos,HIPERFACE®,SSI, CAN, EnDat 2.1
    • Тип DIP11A
      • Подключение датчика положения двигателя: TTL-датчик, RS422, Sin/Cos и HIPERFACE®®
      • Подключение внешнего датчика перемещения: датчик абсолютного отсчета SSI
    • Тип DIP11B
      • Подключение внешнего датчика перемещения: датчик абсолютного отсчета SSI
      • Расширение бинарных ввод/выводов: 8 ввод/выводов
  • Подключение к полевым шинам
    • PROFINET IO / Modbus TCP + EtherNet/IP™
      Тип DFE32B / DFE33B
    • EtherCAT®
      Тип DFE24B
    • PROFIBUS DPV1
      Тип DFP21B
    • CANopen / DeviceNet
      Тип DFC11B / DFD11B
    • INTERBUS / INTERBUS-волоконно-оптический кабель
      Тип DFI11B / DFI21B
    • PROFIsafe через PROFIBUS / PROFIsafe через PROFINET
      Тип DFS11B / DFS21B
  • DIO11B
    Расширение ввод/вывод
    • 8 бинарных входов и 8 двоичных выходов
    • 1 аналоговый дифференциальный выход
    • 2 аналоговых выходов
  • Контроллер MOVI-PLC®® power
    Программируемый контроллер управления движением по стандарту IEC-61131-3
  • USM21A
    Интерфейсный преобразователь для подключения к ПК через USB

принадлежности

Прикладное программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS® MotionStudio MOVITOOLS®MotionStudio — это пакет программ, с помощью которого можно удобно вводить в эксплуатацию, параметрировать параметры и проводить диагностику частотно-регулируемых преобразователей MOVITRAC®B и приводных преобразователей MOVIDRIVE®B.
Устройство рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR60A от 15 кВт до 160 кВт MOVIDRIVE® MDR61B от 160 кВт до 315 кВт Благодаря устройству рекуперации энергии в сеть несколько устройств могут получать питание через центральное подключение к электросети. В режиме эксплуатации мощность возвращается в питающую сеть. Использование устройств MDR60A/MDR61B позволяет сэкономить энергию и сократить затраты на монтаж.
Тормозные резисторы серии BW Тормозные резисторы серии BW представляют собой подходящую опцию для режима генератора эксплуатации частотных преобразователей MOVITRAC® B и приводных преобразователей MOVIDRIVE® B. Благодаря встроенному термодатчику резистор можно защитить без использования внешних средств контроля.
Сетевой дроссель серии ND Сетные дроссели серии ND повышают уровень защиты преобразователей от перенапряжений. Это важная характеристика в суровых промышленных сетях, особенно если преобразователь установлен вблизи сетевого трансформатора.
Сетевой фильтр типа NF Для монтажа по нормам ЭМС по стандарту EN 61800-3 доступны сетевые фильтры серии NF, которые подавляют излучение помех на стороне сети преобразователей. С помощью этих сетевых фильтров на стороне сети соблюдается класс предельных значений C1.
Выходные дроссели серии HD Выходные дроссели серии HD подавляют излучение помех от неэкранированного кабеля двигателя. При монтаже по нормам ЭМС таким образом со стороны двигателя соблюдается класс предельных значений C1 в соответствии с EN 61800-3. С точки зрения монтажа по нормам ЭМС выходной дроссель, таким образом, представляет собой альтернативу экранированному кабелю двигателя.
Выходные фильтры серии HF Выходные фильтры серии HF представляют собой фильтры синусоидальных импульсов, предназначенные для сглаживания выходного напряжения преобразователей частоты. Выходные фильтры используются в групповых приводах для подавления токов переключения в кабелях двигателей и предотвращения скачков напряжения при использовании длинных кабелей двигателя.

Напряжение питающей сети, В:Переменный ток:3 × 380 – 500

Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %

Выходная частота, Гц: 0 – 400

Методы управления двигателем: U/f, VFC, CFC, серво

MOVIDRIVE® B
Тип
Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
А
типоразмер Размеры
Ш x В x Г
мм
с
резервом на случай перегрузки
1,5 x IN
без
резерв на случай перегрузки
с
резервом на случай перегрузки
без
резерв на случай перегрузки
MDX60/61B
0005-5A3-4-0_
0,55 0,75 2 2,5 0S 45 / 72,5 × 317 × 260
MDX60/61B
0008-5A3-4-0_
0,75 1,1 2,4 3
MDX60/61B
0011-5A3-4-0_
1,1 1.5 3.1 3,8 0M 67,5 / 95 × 317 × 260
MDX60/61B
0014-5A3-4-0_
1,5 2,2 4 5
MDX61B
0015-5A3-4-0_
1,5 2.2 4 5 1 105 x 314 x 234
MDX61B
0022-5A3-4-0_
2.2 3 5,5 6,9
MDX61B
0030-5A3-4-0_
3 4 7 8.8
MDX61B
0040-5A3-4-0_
4 5,5 9,5 11,9
MDX61B
0055-5A3-4-0_
5,5 7,5 12,5 15,6 2S 105 x 335 x 294
MDX61B
0075-5A3-4-0_
7,5 11 16 20
MDX61B
0110-5A3-4-0_
11 15 24 30 2 135 x 315 x 285

Напряжение питающей сети, В:переменный ток:3 x 380 – 500

Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %

Выходная частота, Гц: 0 – 400

Методы управления двигателем: U/f, VFC, CFC, серво

MOVIDRIVE®® B
Тип
Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
А
типоразмер Размеры
Ш x В x Г
мм
с
резервом на случай перегрузки
1,5 x IN
без
резерв на случай перегрузки
с
резервом на случай перегрузки
без
резерв на случай перегрузки
MDX61B
0150-503-4-0_
15 22 32 40 3 200 × 465 × 308
MDX61B
0220-503-4-0_
22 30 46 57,5
MDX61B
0300-503-4-0_
30 37 60 75
MDX61B
0370-503-4-0_
37 45 73 91 4 280 x 522 x 307
MDX61B
0450-503-4-0_
45 55 89 111
MDX61B
0550-503-4-0_
55 75 105 131 5 280 × 610 × 330
MDX61B
0750-503-4-0_
75 90 130 162
MDX61B
0900-503-4-0_
90 110 170 212 6 280 × 1 000 × 382
MDX61B
1100-503-4-0_
110 132 200 250
MDX61B
1320-503-4-0_
132 160 250 312
MDX61B
1600-503-4-0_
160 200 300 380 7 700 × 1 490 × 470
MDX61B
2000-503-4-0_
200 250 380 475
MDX61B
2500-503-4-0_
250 315 475 590

Напряжение питающей сети, ВПеременный ток: 3 x 200 – 240

Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %

Выходная частота, Гц: 0 – 400

Методы управления двигателем: U/f, VFC, CFC, серво

MOVIDRIVE®® Тип B Диапазон мощности
кВт
Номинальный выходной ток
А
типоразмер Размеры
Ш x В x Г
мм
с
резервом на случай перегрузки
1,5 x IN
без
резерв на случай перегрузки
с
резервом на случай перегрузки
без
резерв на случай перегрузки
MDX61B
0015-2A3-4-0_
1,5 2,2 7,3 9,1 1 105 x 314 x 234
MDX61B
0022-2A3-4-0_
2.2 3.7 8,6 10,8
MDX61B
0037-2A3-4-0_
3,7 5 5,8 18,1
MDX61B
0055-2A3-4-0_
5,5 7,5 22 27,5 2 135 x 315 x 285
MDX61B
0075-2A3-4-0_
7,5 11 29 36,3
MDX61B
0110-203-4-0_
11 15 42 52,5 3 200 × 465 × 308
MDX61B
0150-203-4-0_
15 22 54 67,5
MDX61B
0220-203-4-0_
22 30 80 100 4 280 x 522 x 307
MDX61B
0300-203-4-0_
30 37 95 118

Прикладные преобразователи частотыMOVIDRIVE®B с широким набором базовых функций и обширным спектром опций всегда являются экономичным и энергоэффективным выбором для сложных задач.

Функции энергоэффективности

Адаптация к технологическому процессу для плавного регулирования частоты вращения и вращающего момента с целью адаптации к фактической потребности
функция энергосбережения для эксплуатации в режиме частичной нагрузки и динамической оптимизации КПД двигателя
Соединение промежуточного контура предоставляет энергию торможения одного привода через звено постоянного тока другим приводам, подключенным к нему
устройство рекуперации энергии в сеть путем подключения устройство рекуперации энергии в сеть MOVIDRIVE® MDR позволяет рециркулировать энергию
Вентиляторы с тепловой регуляцией включаются только в том случае, если действительно генерируется отработанное тепло

Обзор защитных функций MOVIDRIVE® B

MOVIDRIVE®® B
Опции безопасности
Класс безопасности / Нормативно-техническая база Защитные функции Необходимые опции
для «безопасного отключения крутящего момента»
  • Категория 3 в соответствии с EN 954-1
  • PL d в соответствии с EN ISO 13849-1
STO встроен в базовый блок
для «безопасного обмена данными»
  • SIL 3 в соответствии с IEC 61508
  • Категория 4 согласно EN 954-1
  • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1
Безопасные цифровые выходы
Контроллер безопасности MOVISAFE®®
  • Тип DFS11B:
    PROFIsafe/PROFIBUS
    • Тип DFS21B:
      PROFIsafe/PROFINET
для «безопасного контроля движения/положения»
  • SIL 3 в соответствии с IEC 61508
  • Категория 4 в соответствии с EN 954-1
  • PL e согласно EN ISO 13849-1
  • STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI, SDI, SCA, SSM
  • в соответствии с IEC 61800-5-2
    • безопасные цифровые выходы
    • безопасная логическая обработка
Контроллер безопасности MOVISAFE®®
  • Тип DCS31B
для «Безопасного контроля движения/положения и обмена данными»
  • SIL 3 в соответствии с IEC 61508
  • Категория 4 в соответствии с EN 954-1
  • PL e в соответствии с EN ISO 13849-1
  • STO, SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SLP, SLI, SDI, SCA, SSM
  • в соответствии с IEC 61800-5-2
    • безопасные цифровые выходы
    • Обмен данными PROFIsafe
Контроллер безопасности MOVISAFE®®
  • Тип DCS21B + DFS12B:
    PROFIsafe / PROFIBUS
  • Тип DCS21B + DFS22B:
    PROFIsafe / PROFINET

— это наш вклад в обеспечение безопасности ваших установок и машин. Помимо функционально безопасной приводной техники мы также предлагаем вам различные услуги в области безопасности. С помощью safetyDRIVE вы сможете предотвратить производственные травмы и одновременно снизить затраты в зонах безопасности, а также повысить производительность.

Использование MOVIDRIVE®B в следующих отраслях:

  • Автомобилестроение
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Транспорт и логистика

Применение MOVIDRIVE® B в следующих областях применения:

  • Системы складирования
  • Системы подачи
  • Подъемные устройства
  • Синхронизированные приложения
  • Порталы