• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества для вас

Комфортное управление
с помощью простого произвольного параметрирования без затрат на программирование и стандартизованных прикладных программных модулей для 1 оси.

Идеальное объединение в сеть
благодаря высокой степени интеграции и связи через любые стандартные шинные системы.

Сокращение времени простоя
благодаря децентрализованной технике и простому подключению через штекерные разъемы, которыми можно быстро оснастить установки, сократив тем самым ошибки подключения.

Повышенная согласованность
благодаря единой концепции монтажа всей погрузочно-разгрузочной техники. Одинаковые программные средства для управления и диагностики.

Снижение уровня сложности
благодаря связи по стандартным шинным системам и поддержке широкого спектра двигателей (асинхронных и синхронных).

Децентрализованный приводной преобразователь с функцией управления позиционированием облегчает разработку проекта

Вы хотите существенно уменьшить сложность архитектуры своего оборудования? Вы ищете локальное решение для привода, которое требует мало места и к тому же обеспечивает виброустойчивость?

Тогда приводной преобразователь MOVIPRO® SDC с функцией управления позиционированием из нашего ассортимента децентрализованной приводной техники точно будет правильным выбором для вас. Это компактное устройство обладает высокой степенью интеграции и способно заменить укомплектованные электрошкафы с преобразователями в цеху. С тем преимуществом, что управление теперь располагается ближе к приводу.

Таким образом вы сможете установить автономные сектора привода и с помощью MOVIPRO® SDC связать их друг с другом в сеть. Связь в зависимости от местных требований возможна через любые стандартные шинные системы: PROFIBUS, PROFINET®, DeviceNETTM, EtherNETTM/IP и MODBUS/TCP.

Конвейерные установки и машины, которые имеют такую комплексную, децентрализованную приводную технику, значительно превосходят сопоставимые с ними установки с централизованным управлением.

MOVIPRO® SDC является лучшим приводным решением для вас, если:

  • Вам нужно оснастить электрическими приводами и автоматизировать оборудование на больших производственных площадях
  • Концепция вашей установки основывается на модульных функциях многократного использования
  • Ваш процесс делает необходимым компактное и интегрированное управление приводами
  • Вы хотите реализовать оптимальное регулирование частоты вращения и высокоточное позиционирование
  • Вы намерены использовать локальное управление входами/выходами и датчиками
  • Для вас важно быстрое выполнение диагностики и технического обслуживания
  • Вам нужен полный комплект приводного оборудования из одних рук.

Стандартизованные прикладные программные модули для 1 оси сделают процесс проектирования значительно проще. Вы можете использовать их для удобной, простой и быстрой реализации команд управления скоростью и позиционированием в любое время. Также отсутствует необходимость в программировании, поскольку параметризация выполняется пользователем.

Стандартная технология управления также обеспечивает согласованность вашей системы, поскольку адаптивный, профильный инвертор способен управлять как асинхронными, так и синхронными двигателями. Кроме того, инвертор включает в себя локальные входы/выходы и поддерживает различные тормозные напряжения.

Создайте основу для открытой и универсальной системной архитектуры с помощью привода MOVIPRO® SDC и контроллера позиционирования. Независимо от того, разрабатываете ли вы новую систему или модернизируете старую, функциональная совместимость с существующими шкафами управления гарантирована. В сочетании с нашим MOVITOOLS® MotionStudio вы получите все преимущества интегрированной программной среды для инженерного процесса — от запуска и диагностики до технического обслуживания.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Регулирование частоты вращения и позиционирование
  • Опциональная обратная связь через датчик двигателя и внешний датчик перемещения
  • Встроенный блок управления тормозом для тормозов с разным напряжением
  • Интерфейсы полевой шины: PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, EtherNet/IP, Modbus/TCP, DeviceNet
  • Встроенные цифровые входы и выходы
  • Опциональные порты RS485, SBus, SBUSplus для внешних исполнительных элементов и датчиков
  • Штекерные разъемы для питания, двигателя (силовое питание) и датчика (сигналы)
  • Локальная память для параметров
  • Степень защиты IP54
  • Прочный алюминиевый корпус
  • Опциональный сервисный выключатель
  • Съемный контактный блок (опция) для линейной шины питания
  • Безопасное отключение момента / Safe Torque Off (STO) до кат. 3 и PL d согласно EN ISO 13849-1
  • Дополнительно: безопасная шинная система PROFIsafe
  • Диапазон мощностей от 2,2 до 15 кВт
    • Размер BG0: 2,2 кВт
    • Типоразмер BG1: 4 кВт, 7,5 кВт
    • Типоразмер BG2: 11 кВт, 15 кВт/работа без вентилятора до 11 кВт
  • 12 DI + 4 DIO (DI=цифровой вход, DIO=цифровой вход/выход)

Использование инвертора с прикладным ПО MOVIPRO® SDC для децентрализованных систем

В случае комплексных децентрализованных решений для привода с MOVIPRO® SDC в центре внимания находятся прежде всего подающие и машинные системы в автомобилестроении, производственной логистике и внутрискладской логистике:

  • Ножничные подъемные столы
  • Вертикальные конвейеры
  • Подъемные механизмы с подъемным столом
  • Конвейерные тележки
  • Загрузочные конвейеры
  • Поворотные распределители
  • Поворотные столы
  • Высокоскоростные горизонтальные конвейеры с позиционированием
  • Транспортные системы на рельсах

Принадлежности для комфортного пользования

  • Контактный блок для удобного подключения электропитания
    • Клеммы для шлейфового подключения подаваемого напряжения
    • Встроенный сервисный выключатель, для отсоединения MOVIPRO® от сети при обслуживании
    • Типоразмер BG2: 11 кВт, 15 кВт / безвентиляторный режим до 11 кВт
  • Блок датчиков и исполнительных элементов для подключения до 8 датчиков или исполнительных элементов:
    • Соединительный кабель со штекерным разъемом M23, а также разъемы M12 для датчиков или исполнительных элементов
    • 2 светодиода у каждого разъема M12 для индикации состояния
    • с разной длиной соединительного кабеля от 1 до 10 м
  • Внешние тормозные резисторы для систем с 4-квадрантным режимом работы привода для отвода генераторной энергии MOVIPRO®®
  • Штекер с перемычками STO, чтобы блокировать защитные функции MOVIPRO® при необходимости
  • Монтажные принадлежности: ручки для переноски и угловые кронштейны
  • Внешний вентиляторный блок для MOVIPRO® ADC типоразмера BG 2, 11 кВт (при 15 кВт вентиляторный блок обязателен и уже установлен)