Простота в обращении
Обеспечивает быструю интеграцию вашего устройства благодаря адаптированному набору функций преобразователя.
Повышенная эффективность
за счет работы синхронных двигателей с технологией LSPM
Подходящая степень защиты
Частотник MOVITRAC® LTE-B+ со степенью защиты IP20 для установки в электрошкаф и со степенью защиты IP66 для использования в полевых условиях.
Наши частотно-регулируемые преобразователи MOVITRAC®® LTE-B+. Они выпускаются в 5 типоразмерах в диапазоне мощностей от 0,37 кВт до 37 кВт для напряжений электросети 115 В, 230 В и 400 В. Разработанные и сконструированные для бездатчикового регулирования частоты вращения асинхронных двигателей, преобразователиMOVITRAC®LTE-B+ надёжно обеспечивают работу ваших простых конвейерных систем. Особенно в небольших модульных конвейерных участках, в вентиляторах и насосах вы убедитесь в экономических преимуществах этого простого преобразователя.
Это так просто: с MOVITRAC® LTE-B+ мы создаем оптимальные условия для регулирования простых приложений — как в электрошкафу, так и в полевых условиях. Стандартную версию MOVITRAC® LTE-B+ для монтажа в электрошкаф мы поставляем с степенью защиты IP20. А для использования в полевых условиях предназначен частотный преобразователь MOVITRAC® LTE-B+ в полевом корпусе с классом защиты IP66 — подходящее решение.
Кроме того, обмен данными со всеми распространёнными полевыми шинами абсолютно простой: просто воспользуйтесь шлюзами серии DFx от SEW-EURODRIVE.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Опции | |
| DFx../UOH... | Подключение ко всем распространенным полевым шинам через шлюз SEW | |
| LT BP-B | Модуль памяти параметров для передачи данных | |
| LT BG-B | Внешний пульт управления для монтажа в распределительном шкафу, класс защиты IP54 | |
| BW... | Тормозные резисторы | |
| LT NF... | сетевой фильтр | |
| LT ND.. | Сетные дроссели | |
| LT HD... | выходной дроссель | |
Напряжение питающей сети,В переменного тока: 1x 115 ± 10 %
Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Тип | Диапазон мощности кВт | Номинальный выходной ток , А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г в мм |
| 0004-101-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 × 173 × 123 |
| 0008-101-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0011-101-4-00 | 1,1 | 5,8 | 2 | 110 × 221 × 150 |
Напряжение питающей сети,В переменного тока: 1x 200 – 240 ± 10 %
Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Тип | Диапазон мощности кВт | Номинальный выходной ток , А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г в мм |
| 0004-2B1-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 × 173 × 123 |
| 0008-2B1-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0015-2B1-1-00 | 1,5 | 7 | ||
| 0015-2B1-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 × 221 × 150 |
| 0022-2B1-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2B1-4-00 | 4 | 15 | 3 | 131 × 261 × 175 |
Напряжение питающей сети,В переменного тока: 3 × 200–240 ± 10 %
Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Тип | Диапазон мощности кВт | Номинальный выходной ток , А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г в мм |
| 0015-2A3-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2A3-4-00 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0040-2A3-4-00 | 4 | 18 | 3 | 131 × 261 × 175 |
| 0055-2A3-4-00 | 5,5 | 24 | ||
| 0075-2A3-4-00 | 7,5 | 30 | 4 | 171 × 420 × 212 |
| 0110-2A3-5-00 | 11 | 46 | ||
| 0150-2A3-4-00 | 15 | 61 | 5 | 222 × 486 × 226 |
| 0185-2A3-4-00 | 18,5 | 72 |
Напряжение питающей сети,В переменного тока: 3 × 380 – 480 ±10 %
Частота электросети, Гц: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC® LTE-B+ Тип | Диапазон мощности кВт | Номинальный выходной ток , А | типоразмер | Размеры Ш x В x Г в мм |
| 0008-5A3-1-*x0 | 0,75 | 2,2 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0015-5A3-1-00 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0015-5A3-4-00 | 1,5 | 4,1 | 2 | 110 × 220 × 150 |
| 0022-5A3-4-00 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-00 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-00 | 5,5 | 14 | 3 | 131 × 261 × 175 |
| 0075-5A3-4-00 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | ||
| 0150-5A3-4-00 | 15 | 30 | 4 | 171 × 420 × 212 |
| 0185-5A3-4-00 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-00 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-00 | 30 | 61 | 5 | 222 × 486 × 226 |
| 0370-5A3-4-00 | 37 | 72 |
Оптимизированный набор функцийMOVITRAC® LTE-B+ обеспечивает оптимальную энергоэффективность даже в простых приложениях.
| Регулировка технологического процесса | для плавного регулирования частоты вращения и вращающего момента с целью адаптации к фактической потребности |
| функция энергосбережения | для эксплуатации в режиме частичной нагрузки и динамической оптимизации КПД двигателя |
Конвейерные системы, например,