Высокая энергоэффективность
Асинхнонные электродвигатели DRN../DRU../DR2S.. обеспечивают конструкцию, соответствующую требованиям каждого класса эффективности и могут применяться во всем мире.
Универсальность асинхронных электродвигателей
Модульная система SEW-EURODRIVE обеспечивает миллионы возможностей конфигурации двигателей DRN../DRU../DR2S.., подходящих под ваши требования.
Простой подбор нужного электродвигателя
благодаря наличию 30 уровней производительности, что обеспечивает возможность выбора подходящего двигателя для любого применения.
Благодаря асинхронным двигателям из серии DR.. мы обеспечиваем миллионы комбинайций приводов, которые приводят в движение системы и оборудование во всем мире.
Вам нужен асинхронный электродвигатель, соотвествующий классу энергоэффективности IE2? В этом случае электродвигатели СЕВ-ЕВРОДРАЙВ из серии DRN..идеально подойдут вам по нескольким причинам. Во-первых - они обеспечивают более высокий класс энергоэффективности - IE3; во-вторых - вес и размеры новых двигателей DRN.. незначительно отличаются от аналогичных моторов IE2; ну и в-третьих - стоимость этих электродвигателей в линейке SEW-EURODRIVE крайне редко превышает стоимость двигателя DRE.. с такими же характеристиками.
Кроме модульной системы электродвигателей, SEW-EURODRIVE также предлагает комплесные энергосберегающие решения effiDRIVE®. Наши специалисты всегда готовы помочь с выбором системы, максимально соответствующей вашим требованиям энергоэффективности.
Конструкция двигателей DRN..
Разработанная, как независимая линейка, двигатели DRN 355 габарита можно использовать с промышленными редукторами, как единое целое, цилиндрический редуктор или коническо-цилинрический редуктор с креплением двигателя через адаптер или установка редуктора с двигателем на стальной раме в виде цельного привода.
Серия электродвигателей | DRN.. | DRU.. | DR2S.. |
Применение во всех сферах | Да | Да | Да |
Особенно подходит для | Непрерывной работы | Непрерывной работы | Режим коммутации |
Линейный режим работы | Да | Да | S1 и S3 |
Работа с преобразователем частоты | Да | Да | S1 и S3 |
Циклический режим | Да* | Да | Да, S3 |
Подъмный механизм | Да | Да | Да |
Логистика и складирование | Да | Да | Да |
Децентрализованные технологии | Да | Да | Да |
Категория IE | Количество полюсов | Тип и габарит двигателя | При частоте 50 Hz | При частоте 50 и 50/60 Hz | |
Мощность кВт | Мощность кВт | Мощность л.с. | |||
IE3 | 2 полюса | DRN 63MS – 132S | 0.18 – 7.5 | 0.18 – 7.5 | 0.25 – 10 |
4 полюса | DRN 63MS – 355ML | 0.12 – 355 | 0.12 – 375 | 0.16 – 500 | |
6 полюсов | DRN 63MS – 160M | 0.09 – 7.5 | 0.09 – 7.5 | 0.12 – 10 | |
8 полюсов | DRN 71MS – 180L | 0.09 – 11 | 0.09 – 11 | 0.12 – 15 |
Частота 50 Hz | Частота 60 Hz | ||
Подключение | D / Y | D / Y | YY / Y or DD / D |
Стандартное напряжение V |
|
|
|
Международные стандарты напряжения V |
|
| - |
Информация на шильдике обычно основывается на стандарте IEC 60034.
В связи с различными требованиями отдельных стран и регионов не все маркировки можно комбинировать друг с другом. Однако SEW-EURODRIVE может сочетать различные маркировки.
Международные требования:
Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.
Один двигатель для всего мира
Двигатели из серии DRN.. соответствуют основным международным стандартам и требованиям энергоэффективности в дизапазоне мощности от 0.09 до 375 кВт. Таким обзразом, этот асинхронный двигатель обеспечивает двойное экономическое преимущество::
Конструкция двигателей DRU..
Серия электродвигателей | DRN.. | DRU.. | DR2S |
Применение во всех сферах | Да | Да | Да |
Особенно подходит для | Непрерывной работы | Непрерывной работы | Режим коммутации |
Линейный режим рабтоты | Да | Да | S1 и S3 |
Работа с преобразователем частоты | Да | Да | S1 и S9 |
Циклический режим | Да | Да* | Да, S3 |
Подъемный механизм | Да | Да | Да |
Логистика и складирование | Да | Да** | Да |
Децентрализованная технология | Да | Да | Да |
Категория IE | Количество полюсов | Габарит и тип двигателя | На частоте 50 Hz | На частоте 50 Hz и 50/60 Hz | |
Мощность кВт | Мощность кВт | Мощность л.с. | |||
IE4 | 4 полюса | DRU 90S – 355ML | 0.75 – 355 | 0.75 – 375 | 1 – 500 |
Частота 50 Hz | Частота 60 Hz | ||
Подключение | D / Y | D / Y | YY / Y or DD / D |
Стандартные напряжения V |
|
|
|
Информация на шильдике обычно основана на стандарте IEC 60034.
В связи с различными требованиями отдельных стран и регионов не все маркировки можно комбинировать друг с другом. Однако, SEW-EURODRIVE может совмещать различные маркировки.
Международные требования:
Конструкция электродвигателей DR2S..
Серия электродвигателей | DRN.. | DRU.. | DR2S.. |
Применение во всех сферах | Да | Да | Да |
Особенно подходит для | Непрерывной работы | Непрерывной работ | Режим "старт-стоп" |
Линейный режим работы | Да | Да | S1 и S3 |
Работа с преобразователем частоты | Да | Да | S1 и S9 |
Циклический режим | Да* | Да* | Да, S3 |
Подъемный механизм | Да | Да | Да |
Логистика и складирование | Да | Да** | Да |
Децентрализованные технологии | Да | Да | Да |
Категория IE | Количество полюсов | Габарит двигателя | На частоте 50 Hz | На частоте 53 Hz* | На частотах 60 Hz и 50/60 Hz | |
Мощность кВт | Мощность кВт | Мощность кВт | Мощность л.с. | |||
IE1 | 2 полюса | DR2S..63MS – 132S | 0.18 – 9.2 | – | 0.18 – 9.2 | 0.25 – 12.3 |
4 полюса | DR2S 56M – 225S | 0.09 – 45 | – | 0.09 – 45 | 0.12 – 60 | |
6 полюсов | DR2S 63M – 132M | 0.09 – 5.5 | - | 0.09 – 5.5 | 0.12 – 7.5 | |
- | 4 полюса | DR2S 56M – 280M | – | 0.13 - 95 | - | - |
Частота 50 Hz | Частота 60 Hz | ||
Подключение | D / Y | D / Y | YY / Y or DD / D |
Стандартные напряжения V |
|
|
|
Международные стандарты подключения V |
|
| - |
Информация на шильдике обычно основана на стандарте IEC 60034.
В связи с различными требованиями отдельных стран и регионов не все маркировки можно комбинировать друг с другом. Однако, SEW-EURODRIVE может совмещать различные маркировки.
Международные требования: