Адаптировано к вашему устройству

Тормоз электродвигателя обычно управляется блоком управления, установленным либо в клеммной коробке двигателя, либо в шкафу управления. Вы можете выбрать блок управления тормозом из нашего широкого ассортимента. В дополнение к различным напряжениям питания также доступны блоки управления тормозами для особых требований:

  • С функцией ускорения для высокой частоты переключения (с использованием запатентованной системы с двумя катушками, например, BGE../BME../BSG..)
  • С функцией быстрого отключения для высокой точности остановки (со встроенными или дополнительными быстродействующими реле, например, BMP../BSR../BUR..)
  • Со встроенной функцией обогрева (BMH..)
  • С дополнительными входами управления 24 В постоянного тока для ПЛК или инвертора (например, BMK.. или BMV..)
  • В качестве компонента безопасности для функционально безопасного прерывания подачи питания на тормоз (BST..)

Тормоза версий до BE2 по запросу заказчика также могут работать от внешнего источника постоянного напряжения без дополнительного управления тормозом.

Короткое время отклика при включении

Тормоза серии BE.. оснащены запатентованной системой с двумя катушками от SEW‑EURODRIVE. При использовании специальных систем управления торможением SEW‑EURODRIVE с функцией ускорения, управление торможением обеспечивает включение сначала только катушки акселератора, а затем удерживающей катушки. Мощное импульсное намагничивание (высокий ток ускорения) катушки ускорителя обеспечивает очень короткое время отклика, особенно при больших тормозных механизмах, без достижения предела насыщения. Держатель тормозных накладок перемещается очень быстро, и электродвигатель запускается практически без потерь на торможение.

Короткое время отклика при выключении

Время отклика на активацию тормоза также зависит от того, насколько быстро рассеивается энергия, накопленная в тормозной катушке при отключении питания. Обратный диод используется для рассеивания энергии в качестве «отсечки в цепи переменного тока». Ток падает с экспоненциальной скоростью. Ток рассеивается намного быстрее через варистор, когда цепи постоянного и переменного тока отключаются одновременно с цепью постоянного тока катушки. Время отклика значительно сокращается. Традиционно отключение в цепях постоянного и переменного тока осуществляется с помощью дополнительного контакта на тормозном контакторе (подходит для индуктивной нагрузки). При определенных условиях для прерывания цепи постоянного тока можно использовать электронные реле тока SR.E или реле напряжения UR.E, см. следующий раздел.

Монтаж шкафа управления ВМ..

Корпуса BMS, BME, BMP, BMV и BMK одинаковы. Напряжение питания и вспомогательные или контрольные клеммы подключаются к клеммам 1-4, клеммы 13-15 являются тремя линиями питания тормоза ВЕ.

В таблицах приведены технические характеристики систем управления торможением, устанавливаемых в клеммной коробке электродвигателя и в шкафу управления. Различные корпуса имеют разные цвета (= цветовой код), чтобы их было легче отличить.

Системы управления торможением

... В клеммной коробке

Тип Функция Напряжение Удерживающий ток
IН макс
А
Тип Номер публикации Цветовой код
BG Однополупериодный выпрямитель 230 – 575 В переменного тока 1,4 BG 1,4 827 881 4 Black
150 – 500 В переменного тока 1,5 BG 1,5 825 384 6 Black
24 – 500 В переменного тока 3,0 BG 3 825 386 2 Brown
BGE Односторонний выпрямитель с электронным переключением 230 – 575 В переменного тока 1,4 BGE 1,4 827 882 2 Red
150 – 500 В переменного тока 1,5 BGE 1,5 825 385 4 Red
42 – 150 В переменного тока 3,0 BGE 3 825 387 0 Blue
BSR Однополупериодный выпрямитель + реле тока для размыкания цепи постоянного тока 150 – 500 В переменного тока 1,0 BGE 1,5 + SR 11
825 385 4
826 761 8

Red
-
1,0 BGE 1,5 + SR 15
825 385 4
826 7621 8

Red
-
1,0 BGE 1,5 + SR 19
825 385 4
826 246 2

Red
-
42 – 150 В переменного тока 1,0 BGE 3 + SR11
825 387 0
826 761 8

Blue
-
1,0 BGE 3 + SR15
825 387 0
826 762 6

Blue
-
1,0 BGE 3 + SR19
825 387 0
826 246 2

Blue
-
BUR Однополупериодный выпрямитель + реле напряжения для размыкания цепи постоянного тока 150 – 500 В переменного тока 1,0 BGE 1,5 + UR 15
825 385 4
826 759 6

Red
-
42 – 150 В переменного тока 1,0 BGE 3
+ UR 11

825 387 0
826 758 8

Blue
-
BS Схема варисторной защиты 24 В постоянного тока 5,0 BS24 826 763 4 Water blue
BSG Электронное переключение 24 В постоянного тока 5,0 BSG 825 459 1 White
BMP Односторонний выпрямитель с электронной коммутацией, встроенным реле напряжения для размыкания цепи постоянного тока 230 – 575 В переменного тока 2,8 2,8 2,8 -

... в шкафу управления

Тип Функция Напряжение Удерживающий ток
IН макс
А
Тип Номер публикации Цветовой код
BMS Односторонний выпрямитель как BG 230 – 575 В переменного тока 1,4 BMS 1,4 829 830 0 Black
150 – 500 В переменного тока 1,5 BMS 1,5 825 802 3 Black
42 – 150 В переменного тока 3,0 BMS 3 825 803 1 Brown
BME Односторонний выпрямитель с электронным переключением как BGE 230 – 575 В переменного тока 1,4 BME 1,4 829 831 9 Red
150 – 500 В переменного тока 1,5 BME 1,5 825 722 1 Red
42 – 150 В переменного тока 3,0 BME 3 825 723 X Blue
BMH Односторонний выпрямитель с электронным переключением и функцией обогрева 230 – 575 В переменного тока 1,4 BMH 1,4 829 834 3 Green
150 – 500 В переменного тока 1,5 BMH 1,5 825 818 X Green
42 – 150 В переменного тока 3,0 BMH 3 825 819 8 Yellow
BMP Односторонний выпрямитель с электронной коммутацией, встроенным реле напряжения для размыкания цепи постоянного тока 230 – 575 В переменного тока 1,4 BMP 1,4 829 832 7 White
150 – 500 В переменного тока 1,5 BMP 1,5 825 685 3 White
42 – 150 В переменного тока 3,0 BMP 3 826 566 6 Light blue
230 – 575 В переменного тока 2,8 BMP 3,1 829 507 7 -
BMK Односторонний выпрямитель с электронной коммутацией, управляющим входом 24 В пост. тока и разъединителем в цепи постоянного тока 230 – 575 В переменного тока 1,4 BMK 1,4 829 883 5 Water blue
150 – 500 В переменного тока 1,5 BMK 1,5 826 463 5 Water blue
42 – 150 В переменного тока 3,0 BMK 3 826 567 4 Bright red
BMV Блок управления торможением с электронной коммутацией, управляющим входом 24 В пост. тока и функцией быстрого разъединения 24 В постоянного тока 5,0 BMV 5 1 300 006 3 White
BST Безопасное управление торможением с электронной коммутацией и питанием от цепи постоянного тока AC 460 0,6 BST 0,6S 08299714 -
AC 400 0,7 BST 0,7S 13000772 -
AC 230 1,2 BST 1,2S 13001337 -
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.