• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества для вас

Снижение уровня шума
за счет плавной работы червячные мотор-редукторы снижают уровень шума в зоне своей установки.

Повышение эффективности
мотор-редукторы с цилиндрической передачей отличаются значительно более высокой эффективностью.

Мотор-редукторы конические K..DR.. Угловые мотор-редукторы W..DR. Цилиндрические редукторы R..DR.. Плоские мотор-редукторы F..DR.. Drives for agitators and mixing plants Приводной агрегат MOVIGEAR® classic Приводное устройство MGF..-DSM с MOVITRAC® LTP-B

Цилиндрическо-червячный мотор-редуктор: максимальная эффективность и низкий уровень шума

Ждете от привода впечатляющих результатов по производительности и эффективности? В таком случае рекомендуем высококачественные червячные мотор-редукторы серии S..DR.. . Составные части комплекта могут быть отдельно встроены в модульную систему. В этом случае вы не ограничены в выборе типоразмера, передаточного числа и размера двигателя.

Среди основных преимуществ, цилиндро-червячные мотор-редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ обеспечивают плавную работу и крайне низкий уровень шума. Выбрав червячные мотор-редукторы серии S..DR.., Вы получаете мощный привод, с минимальным уровнем шума.

Значительное повышение эффективности за счет использования червячных мотор-редукторов. С помощью нашего оборудования вы сможете значительно сэкономить на энергопотреблении и существенно сократить эксплуатационные расходы.

Приобретая малошумные червячные мотор-редукторы серии S..DR.., вы получаете индивидуальное решение, дополненное широким ассортиментом двигателей переменного тока. Кроме того, Вы сможете по собственному усмотрению сконфигурировать характеристики приобретаемого оборудования. Следовательно, Вы сможете эффективно использовать все преимущества решения, состоящего из малошумного червячного редуктора и двигателя с оптимизированной производительностью. Мы предлагаем пойти еще дальше и выбрать тип монтажа (напольный или фланцевый), а также тип вала (сплошной или полый).

Остались вопросы или нужна помощь, чтобы подобрать цилиндро-червячный мотор-редуктор?

Наши специалисты всегда готовы вам помочь.

Запросить консультацию

Экономьте время и деньги

Выбрав один из наших мотор-редукторов, вы уже сэкономили время и деньги на подборе оборудования и разработке проекта. Это стало возможным благодаря модульной системе, поддерживающей различные варианты комбинирования редукторов и двигателей. Тем самым Вы сможете снизить эксплуатационные расходы, справедливо рассчитывая на длительный срок эксплуатации и простоту технического обслуживания, что является неотъемлемыми характеристиками оборудования нашей марки.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

для монтажа в распределительных шкафах для настенного монтажа Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции
Всего несколько кликов — и вы получите рекомендацию по продукту для монтажа в распределительных шкафах для настенного монтажа

Червячный редуктор

  • Червячные мотор-редукторы намного более эффективны, чем простые червячные редукторы
  • Очень низкий уровень шума во время эксплуатации
  • Возможные варианты исполнения:
    • Монтируются на лапах или на фланце
    • Монтируются на фланце B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • Полый вал со шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицевым полым валом или TorqLOC®
Подробнее о червячных редукторах серии S

Электродвигатели переменного тока

Комбинируйте червячный редуктор с нашими двигателями переменного тока:

Серия DR..

Червячные мотор-редукторы серии S

  • Приводы в кинотеатрах
  • Регулировочные приводы
  • Прессы
  • Поворотные столы
  • Угловые транспортеры