• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас


Независимо от того, для каких целей вы собираетесь использовать наши приводы, типа электроники, к которому должен быть подключен канал передачи данных по скорости от приводов, вы всегда подберете xxx из нашего широкого ассортимента энкодеров.


Вам нужно управлять скоростью, крутящим моментом или позиционированием? Мы можем удовлетворить вашим требованиям с помощью наших инкрементальных и абсолютных энкодеров.


Хотите сократить расходы, связанные с подключением? Однокабельные технологии, такие как MOVILINK® DDI, — это то, что вам нужно.


Электронные паспортные таблички, встроенные в синусоидальные и абсолютные энкодеры, обеспечивают простой ввод в эксплуатацию.


Энкодеры с интерфейсом MOVILINK® DDI автоматически обеспечивают обмен данными за считанные секунды и сводят процедуру ввода в эксплуатацию к системным настройкам и оптимизации.

Датчик: легко решать задачи управления приводом

В системах, выполняющих задачи регулирования, особенно важно оптимальное взаимодействие отдельных компонентов установки. Именно двигатели должны точно реагировать на команды приводной электроники. Мы поставляем вам необходимые для этого датчики.

Эти датчики позволяют регистрировать позицию или изменение позиции и осуществлять обратную связь с данными в приводную электронику. Использование абсолютных датчиков позволяет сэкономить драгоценное время при инициализации установки.

Благодаря широкому выбору датчиков вы можете регулировать привод и, соответственно, вашу установку в соответствии с вашими требованиями:

  • Встроенные датчики (оптимально интегрируются в двигатель без припуска по длине) или навесные датчики (с множеством доступных электрических интерфейсов)
  • Инкрементные датчики для обратной связи об изменении положения с использованием распространенных электрических интерфейсов TTL (транзистор-транзисторная логика), HTL (высоковольтная транзисторная логика) и SinCos (синус-косинус)
  • Одно- и многооборотные датчики абсолютного отсчета для обратной связи об абсолютном угловом положении с использованием распространенных электрических интерфейсовHIPERFACE® или SinCos в сочетании с SSI (синхронный последовательный интерфейс) или RS485
  • Датчики с дополнительным или полностью цифровым интерфейсом (например, инкрементные датчики SinCos или датчики абсолютного отсчета) поставляются с электронной заводской табличкой, заполненной компанией SEW-EURODRIVE, для простого, безопасного, удобного и быстрого ввода в эксплуатацию.

Классы способностей

Для определения функциональности, независимо от используемой приводной системы, используются функциональные классы. Это базовый класс, средний класс и высокий класс. Это позволяет найти идеальное решение для вашей приводной техники.

Найдите подходящий энкодер для электродвигателя здесь.

Классы энкодеров
  Базовый класс Средний класс Высокий класс
Основные функции Мониторинг скорости и
простое позиционирование
Базовый класс
Средний класс
Контроль скорости – Средняя динамика,
средняя скорость и шум, обусловленный крутящим моментом
Высокая динамика,
минимальная скорость и шум, обусловленный крутящим моментом
Контроль положения – Высокое разрешение
хорошая точность
Высокое разрешение, максимальная точность
Режим управления – CFC, VFC CFC
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

для асинхронных двигателей

Уникальной особенностью встроенных датчиков для асинхронных двигателей серии DR..является то, что они доступны в базовом и среднем классах и оптимально интегрированы в двигатель. Таким образом, мы избегаем припуска по длине двигателя из-за крепления датчика.

Если вы, например, используете стандартный преобразователь MOVITRAC® advanced, вы можете реализовывать такие приложения, для которых ранее требовалось переключение между быстрым и медленным ходом с обработкой сигналов инициатора.

для синхронных двигателей

Также в наших синхронных двигателях серий CMP.. и CM3C.. с выгодой применяются встроенные датчики. В сочетании с нашим однокабельным интерфейсомMOVILINK® DDIи модульной системой автоматизации MOVI-C® удаётся не только оптимально интегрировать датчики в двигатели, но и обеспечить цифровизацию привода. Например, автоматический ввод привода в эксплуатацию на преобразователе происходит в течение нескольких секунд. Помимо датчика, цифровизации подвергаются также функции мониторинга состояния привода.

  • Вам требуется обратная связь по положению, несмотря на ограниченное пространство для монтажа или ограничения по длине привода? Решением для вас станут наши встроенные датчики. Они конструктивно интегрированы в привод без припуска по длине и без дополнительных мешающих контуров.
  • Если для выполнения специальных требований функциональной безопасности в машине или установке требуются два вида датчиков с систематически различной информацией от привода, вы можете комбинировать наши встроенные датчики с навесными датчиками в одном приводе и использовать два датчика одновременно.
  • Синхронизируйте приводные устройства механически через второй конец вала приводных двигателей. Таким образом, встроенные датчики теперь также обеспечивают обратную связь по положению без необходимости перепроектирования расположения приводов в машине или установке.
  • Встроенные датчики не требуют сложной сервисной службы и отличаются особой прочностью, поскольку в них используется износостойкий магнитный метод измерения.

Навесные датчики — это закупаемые компанией SEW-EURODRIVE системы датчиков от известных производителей, которые оптимально соответствуют нашим требованиям к производительности, точности и стандартизации.

Они доступны для двигателей всех серий: асинхронных двигателей, синхронных двигателей и линейных двигателей.

Навесные датчики всегда используются в тех случаях, когда в нашей модульной системе должны быть доступны различные электрические интерфейсы, а также когда требуются такие особые характеристики, как взрывозащита и функциональная безопасность.

Как и наши встроенные датчики, навесные датчики можно гибко комбинировать с нашими преобразователями частоты и контроллерами. Таким образом, ваши задачи быстро решаются с помощью модульной системы SEW-EURODRIVE.

  • Мы можем обеспечить ваши потребности в различных сигнальных интерфейсах для подключения к электронике благодаря нашему стандартизированному механическому креплению датчиков от известных производителей.
  • Необходимый интерфейс (SinCos, TTL, HTL, SSI, Hiperface®, Hiperface DSL®, EnDat2.2) мы предлагаем в виде инкрементальных, однооборотных или многооборотных датчиков абсолютного отсчета для асинхронных двигателей типоразмеров от 71 до 315 и синхронных двигателей типоразмеров от 40 до 112.
  • Хотите, чтобы датчик конкретного производителя по вашему выбору поставлялся в комплекте с нашими приводами или мог быть установлен на них? Мы предлагаем практически все механические интерфейсы и типы крепления для самых разных датчиков. Разумеется, такая установка стороннего датчика также возможна в качестве специального решения.
встроенный датчик
  EI71 EI72 EI76 EI7C EI8R EI8C EI8Z
Двигатель DRN../DR2../DRU..
63 (только EI7C), 71–132S
DRN../DR2../DRU..
71–132S
Частотно-регулируемый привод
  • MOVITRAC®, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE® B,
    MOVIAXIS®, MOVIFIT®, MOVIPRO®, MOVIMOT®
  • MOVI-C®: устройства для распределительных шкафов MOVIDRIVE® и децентрализованная техника MOVIPRO® technology для всех типов
  • MOVI-C®: устройства для монтажа в распределительном шкафу MOVITRAC® advanced и децентрализованная техника MOVIMOT® flexible/advanced для EI7C, EI8Z
  • MOVI-C®: устройства для распределительных шкафов MOVITRAC® advanced для EI71, EI72, EI76, EI8C, EI8Z
  • Преобразователи других производителей
Соединительная техника Готовые кабели от SEW-EURODRIVE готовы к подключению и доступны для:
  • EI7.: M12 на клеммной коробке, включая термодатчик (разъемный)
  • EI8.: M23 на клеммной коробке, включая термодатчик (разъемный)
  • EI7. / EI8.: клеммная панель в клеммной коробке, включая термодатчик (с возможностью сборки на месте)
Однокабельная технология, готовые кабели от SEW-EURODRIVE готовы к подключению и доступны для:
  • прямой гибридный разъем (мощность и данные) M23/M40
  • или клеммная коробка с гибридным разъёмом или кабельным вводом
Класс способности Базовый класс Базовый класс Базовый класс Базовый класс Средний класс Средний класс Средний класс
Тип датчика Инкрементальный Инкрементальный Инкрементальный Инкрементальный Инкрементальный Инкрементальный Инкрементальный
Разрешение аналоговое,
инкрементальное
Период/оборот
Инкременты/оборот


1
4


2
8


6
24


24
96


1024
4096


1024
4096


–
Разрешение, инкрементальное цифровое – – – – – – 12 бит
Электрический интерфейс HTL HTL HTL HTL TTL HTL MOVILINK® DDI, внешний по отношению к двигателю
Электронная заводская табличка с техническими данными и автоматический запуск – – – – – – да
Функциональная безопасность – – – SIL2, PLd – – –
навесной датчик
  EK8C, EV8C EK8R, EV8R EK8S, EV8S EK8Z AK8H, AV8H AK8Y, AV8Y AK8W, AV8W AK8Z RK8M
Двигатель DRN../DRU../DR2.. 63–355
Частотно-регулируемый привод
  • MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS®, MOVIPRO®
  • MOVI-C®: устройства для монтажа в распределительном шкафу MOVIDRIVE® и децентрализованная техника MOVIPRO® technology для всех типов
  • MOVI-C®: устройства для монтажа в распределительном шкафу MOVITRAC® advanced и децентрализованная техника MOVIMOT® flexible/advanced для EK8Z, AK8Z
  • MOVI-C®: устройства для распределительных шкафов MOVITRAC® advanced для EK8C, EV8C
  • Преобразователи других производителей (EK8S, AK8W — по согласованию)
  • MOVI-C®: устройства для монтажа в распределительном шкафу MOVIDRIVE®
  • Преобразователи других производителей
Соединительная техника Готовые кабели от SEW-EURODRIVE готовы к подключению для следующих вариантов подключения:
  • гибридные разъемы M23 / M0, а также сигнальные разъемы M23 для датчиков с интерфейсом MOVILINK® DDI
  • встроенный разъем датчика на защитной крышке датчика или на задней стороне защитной крышки датчика с кабельной частью разъема или без нее (с возможностью сборки на месте, разъемный)
  • Разъем M23 на клеммной коробке, включая термодатчик (разъемный)
  • Клеммная панель в клеммной коробке, включая термодатчик (с возможностью монтажа на месте)
  • M23 с коротким кабелем непосредственно на датчике (разъемный)
Класс способности Средний класс Средний класс Высокий класс Высокий класс Высокий класс Высокий класс Высокий класс Высокий класс Средний класс
Тип датчика Инкрементальный Инкрементальный Инкрементальный Инкрементальный Многооборотный Многооборотный Многооборотный Инкрементальный Резольвер, 2-полюсный
Разрешение, аналоговое,
инкрементальное
Период/оборот.
Инкременты/оборот.


1024
4096


1024
4096


1024
4096


–


1024
4096


2048
8192


2048
8192


–


Однооборотный датчик
4096
Цифровое разрешение,
Абсолютный однооборотный
– – – 16 бит 15 бит 12 бит 16 бит 18 бит –
Цифровое разрешение,
Абсолютный мультиоборотный
– – – – 12 бит 12 бит 16 бит 16 бит –
Электрический интерфейс HTL TTL SinCos + RS485 MOVILINK® DDI HIPERFACE®
SinCos + RS485
SinCos + SSI SEW-EURODRIVE
SinCos + RS485
MOVILINK® DDI Резольвер, модулированный
Электронная заводская табличка с техническими данными и автоматический ввод в эксплуатацию – – да да да – да да –
Функциональная безопасность – – EK8S: SIL2, PLd SIL2, PLd AK8H: SIL2, PLd AK8Y: SIL2, PLd AK8W: SIL2, PLd SIL2, PLd –
Взрывозащита
2014/34/EU (ATEX) / IECEx
II3GD (3GD, 3G, 3D)
/ EPL –c (GDc, Gc, Dc)
II3GD (3GD, 3G, 3D)
/ EPL –c (GDc, Gc, Dc)
II3GD (3GD, 3G, 3D)
/ EPL –c (GDc, Gc, Dc)
– – II3GD (3GD, 3G, 3D)
/ EPL –c (GDc, Gc, Dc)
II3GD (3GD, 3G, 3D)
/ EPL –c (GDc, Gc, Dc)
– –

Недавно разработанные датчики с коническим валом .K8. и встроенные датчики EI8. для наших асинхронных двигателей серии DRN../DR2. заменяют предыдущие типы:

Тип Заменяет
EI8R/EK8R ES7R, EG7R, EH7R
EI8C/EK8C ES7C, EG7C, EH7C
EK8S ES7S, EG7S, EH7S
RK8M – (новое)
AK8W AS7W, AG7W
AK8Y AS7Y, AG7Y, AH7Y
AK8H AS3H, AS4H, AS7H

Индивидуальные решения

Не нашли датчик, соответствующий вашим требованиям? Существует множество вариантов для вашего применения с точки зрения монтажа, сигналов и точности. Обращайтесь к нам!

расшифровка условного обозначения
E I 7 C
Тип датчика Крепление / Вал Поколение Тип сигнала
A Многооборотный датчик абсолютного отсчета
E Инкрементный датчик / однооборотный датчик положения
N Бесконтактный датчик приближения
R Резольвер
X Специальное решение
F без проскальзывания
G вставной вал
H полый вал
I встроенный
K конический вал
LЛинейный датчик положения
Sразрезной вал
VСплошной вал
Zцентрированный по валу
0 – 8 A Крепление
C HTL или TTL (питание: 4,75 – 30 В)
E EnDat2.1 /EnDat2.2
H HIPERFACE®
J HIPERFACE DSL®
Q DRIVE-CliQ
R TTL (питание: 7 – 30 В)
S U=Sin/Cos 1 Vss (питание: 7 – 30 В)
W U=Sin/Cos 1 Vss + RS485 (питание: 7 – 30 В)
Y U=Sin/Cos 1 Vss + SSI (питание: 7 – 30 В)
Z MOVILINK® DDI
встроенный датчик
  EZ2Z AZ2Z EZ4Z EZ0Z AZ4Z AZ0Z AZ1Z
Двигатель CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
CM3C.. CMP..
CM3C..
CM3C.. MOVIGEAR®®
Частотно-регулируемый привод
  • MOVI-C®: устройства для монтажа в электрический шкаф MOVIDRIVE®и MOVITRAC®
  • MOVI-C®: децентрализованные системы MOVIMOT®и технология MOVIPRO®
  • MOVI-C®
    MOVIGEAR®
Техника подключения Однокабельная технология:
  • Прямой гибридный разъем (мощность и данные) M23/M40
  • Клеммная коробка с гибридным разъёмом или кабельным вводом

Двухкабельная технология:
  • Прямой разъем для передачи данных M23 + разъем питания M58
  • Клеммная коробка с разъёмами для передачи данных и питания или кабельным вводом
встроенный
  EZ2Z AZ2Z EZ4Z EZ0Z AZ4Z AZ0Z AZ1Z
Классы способностей Средний класс Средний класс Высший класс Высший класс Высший класс Высший класс Средний класс
Тип датчика Однооборотный Многооборотный Однооборотный Однооборотный Многооборотный Многооборотный Многооборотный
Цифровое разрешение,
Абсолютный однооборотный
12 бит 12 бит 18 бит 18 бит 18 бит 18 бит 12 бит
Цифровое разрешение,
Абсолютный мультиоборотный датчик
– 16 бит – – 16 бит 16 бит 16 бит
Электрический интерфейс MOVILINK® DDI,
внешний двигатель
MOVILINK® DDI,
внешний двигатель
MOVILINK® DDI,
внешний двигатель
MOVILINK® DDI,
motorextern
MOVILINK® DDI,
внешний двигатель
MOVILINK® DDI,
внешний двигатель
MOVILINK® DDI,
встроенный в устройство
Электронная заводская табличка с техническими данными и автоматическая настройка да да да да да да да
Функциональная безопасность – – – SIL2, PLd – SIL2, PLd –
навесной датчик
  RH1M EK0H AK0H EH0E / EH1E AH0E / AH1E AH1Q* EK0J* AK0J*
Двигатель CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
CMP..
CM3C..
Частотно-регулируемые преобразователи
  • MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS®,
    MOVIPRO®
  • MOVI-C®: устройства для монтажа в распределительном шкафу MOVIDRIVE®, а также
    децентрализованная техника MOVIMOT®
  • Преобразователи сторонних производителей
Преобразователи других производителей Преобразователи других производителей Преобразователи сторонних производителей Сторонние преобразователи Внешний преобразователь
Техника подключения Двухкабельная технология:

Прямой разъем для передачи данных M23 + разъем питания M23/M40/M58

Клеммная коробка с разъемом для передачи данных или кабельным вводом
Однокабельная технология:

Прямой гибридный разъем (мощность и данные) M23/M40
Двухкабельная технология:

Прямой разъем для передачи данных M23 +
Разъем питания M23, M40
Однокабельная технология:

Прямой гибридный разъем (мощность и данные) M23/M40
  RH1M EK0H AK0H EH0E / EH1E AH0E / AH1E AH1Q* EK0J* AK0J*
Класс способностей Средний класс Высокий класс Высший класс Высокий класс Высокий класс Высокий класс Высокий класс Высокий класс
Тип датчика Однооборотный Однооборотный Многооборотный Однооборотный Многооборотный Многооборотный Однооборотный Многооборотный
Разрешение аналоговое,
Инкрементальное
1 имп./об.
модулированный
128 SinCos
имп./оборот
128 SinCos
импульсов/оборот
– – – – –
Цифровое разрешение,
Абсолютный однооборотный датчик
– 12 бит 12 бит 19 бит 19 бит 19 бит 20 бит 20 бит
Цифровое разрешение,
Абсолютный мультиоборотный датчик
– – 12 бит – 12 бит 12 бит – 12 бит
Электрический интерфейс SinCos,
модулированный
HIPERFACE®
(SinCos + RS458)
HIPERFACE®
(SinCos + RS458)
EnDat2.2 EnDat2.2 DRIVE-CLiQ HIPERFACE DSL® HIPERFACE DSL®
Заводская табличка и автоматический ввод в эксплуатацию – да да да да да да да
Функциональная безопасность – EK0H: SIL2, PLd** SIL2, PLd – AH0E: SIL2, PLd SIL2, PLd – SIL2, PLd
Взрывозащита
2014/34/EU (ATEX) / IECEx
II3GD – – – – – – –

* по запросу

** в стадии подготовки

Индивидуальное решение

Не нашли датчик, соответствующий вашим требованиям? Существует множество вариантов для вашего применения с точки зрения монтажа, сигналов и точности. Обращайтесь к нам!

расшифровка условного обозначения
E I 7 C
Тип датчика Крепление / Вал Поколение Тип сигнала
A Многооборотный датчик абсолютного отсчета
E Инкрементный датчик / однооборотный датчик положения
N Бесконтактный датчик положения
R Резольвер
X Специальное решение
F без проскальзывания
G вставной вал
H полый вал
IИнтегрированный
KКонический вал
LЛинейный датчик положения
SРазрезной вал
VСплошной вал
ZЦентрированный по валу
0 – 8 A Крепление
C U=DC 4,75 (9)–30 В, HTL или TTL
E EnDat2.1 /EnDat2.2
H HIPERFACE®
J HIPERFACE DSL®
R U=DC 7 (9)-30 В, TTL
S U=DC 7 (9)-30 В, Sin/Cos 1 Вss
T U=DC 5 В, TTL
W U=DC 7–30 В, RS485, Sin/Cos 1 Вss
Y SSI (синхронный последовательный интерфейс)
Z MOVILINK® DDI
встроенный датчик
  EL3Z
Двигатель SLC
Частотный преобразователь
  • MOVI-C®: устройства для монтажа в распределительном шкафу MOVIDRIVE® и MOVITRAC®
  • MOVI-C®: децентрализованные решения MOVIMOT® flexible
Класс производительности Средний класс
Тип датчика Линейный Абсолютный
Принцип действия датчика Магнитный, сканирование вторичных частей двигателя
Разрешение: аналоговое, инкрементное –
Разрешение цифровое,
Абсолютный линейный
1 инкремент / 1 мм
(абсолютный ход 10 см)
Электрический интерфейс MOVILINK® DDI
Техника подключения Штекерный разъем M23
Электронная заводская табличка с техническими данными и автоматический ввод в эксплуатацию Да
навесной датчик
  AL1H1 AL2H1 AL3H2 AL3Y2
Двигатель Синхронные серволинейные линейные двигатели SL2
Частотно-регулирующие преобразователи
  • MOVIDRIVE® B, MOVIAXIS®, MOVIPRO®
  • MOVI-C®: устройства MOVIDRIVE® для монтажа в распределительном шкафу
  • MOVI-C®: устройства для монтажа в распределительном шкафу MOVIDRIVE®
Класс способности Высокий класс
Тип датчика Линейный абсолютный
Разрешение аналогового датчика,
Инкрементальный
1 цикл SinCos / 5 мм 1 цикл SinCos / 1 мм 1 цикл SinCos / 2 мм 1 цикл SinCos / 1 мм
Цифровое разрешение,
Абсолютное линейное
1 инкремент / 156,25 мкм
(абсолютный ход 40 м)
1 инкремент / 0,244 мкм
(абсолютный ход 4 м)
1 инкремент / 0,448 мкм
(абсолютный ход 16,38 м)
1 инкремент / 1 мкм
(абсолютное расстояние 48 м)
Электрический интерфейс HIPERFACE® (SinCos+RS485)  
Соединения M23 M12 M23 M23
Электронная заводская табличка с техническими данными и автоматический ввод в эксплуатацию да да да да

1 в процессе снятия с производства

2 в стадии подготовки

Индивидуальное решение

Не нашли датчик, соответствующий вашим требованиям? Существует множество вариантов для вашего применения с точки зрения монтажа, сигналов и точности. Обращайтесь к нам!

расшифровка условного обозначения
E I 7 C
Тип датчика Крепление / Вал Поколение Тип сигнала
A Многооборотный датчик абсолютного отсчета
E Инкрементный датчик / однооборотный датчик положения
N Бесконтактный датчик положения
R Резольвер
X Специальное решение
F без проскальзывания
G Вставной вал
H Полый вал
IИнтегрированный
KКонический вал
LЛинейный датчик положения
SРазрезной вал
VСплошной вал
ZЦентрированный по валу
0 – 8 A Крепление
C U=DC 4,75 (9)–30 В, HTL или TTL
E EnDat2.1 /EnDat2.2
H HIPERFACE®
J HIPERFACE DSL®
R U=DC 7 (9)-30 В, TTL
S U=DC 7 (9)-30 В, Sin/Cos 1 Вss
T U=DC 5 В, TTL
W U=DC 7–30 В, RS485, Sin/Cos 1 Вss
Y SSI (синхронный последовательный интерфейс)
Z MOVILINK® DDI