• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Широкий выбор вариантов мотор-редукторов
Компактные плоско-цилиндрические мотор-редукторы предлагают широкий диапазон мощностей и максимальную гибкость.

Экономия пространства
Плоские цилиндрические мотор-редукторы представляют собой компактное решение, открывающее дополнительные возможности по внедрению в производство.

Цилиндрические редукторы R..DR.. Мотор-редукторы конические K..DR.. Червячные мотор-редукторы S..DR.. Угловые мотор-редукторы W..DR. Drives for agitators and mixing plants Приводной агрегат MOVIGEAR® classic Приводное устройство MGF..-DSM с MOVITRAC® LTP-B

Мотор-редуктор с высоким крутящим моментом: плоско-цилиндрический редуктор с электродвигателем переменного тока

Компактные плоско-цилиндрические мотор-редукторы

Идеально подходят для конвейеров и технологического проектирования. Размещение оборудования на производстве часто исключает наличие большого пространства под установку приводов.

Для таких задач мы предлагаем вам плоские цилиндрические мотор-редукторы из серии F..DR.... Воспользуйтесь преимуществом и извлеките максимальную выгоду из компатной конструкции: плоские цилиндрические мотор-редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ серии F..DR.

Благодаря модульной системе, вы можете подобрать редуктор и двигатель. Плоско-цилиндрические мотор-редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ соответствуют самым высоким требованиям на предприятиях в любой сфере деятельности.

Плоско-цилиндрические мотор-редукторы из серии F..DR.. со сплошным или полым валом представляют собой высокоуниверсальное решение. На этапе подбора двигателя Вам доступен полный ассортимент наших трехфазных асинхронных двигателей.

Мощный плоско-цилиндрический мотор-редуктор – это компактное решение, отличающееся динамичностью и надежностью.

Экономьте время и деньги

Выбрав мотор-редуктор СЕВ-ЕВРОДРАЙВ, вы уже экономите время и деньги на подборе оборудования и разработке проекта. Модульная система обеспечивает различные варианты сочетания редукторов и двигателей. Тем самым Вы снижаете эксплуатационные расходы, справедливо рассчитывая на длительный срок эксплуатации и простоту технического обслуживания, что является неотъемлемыми характеристиками всех решений SEW-EURODRIVE.

Остались вопросы или нужна помощь, чтобы выбрать мотор-редуктор?

Наши специалисты всегда готовы помочь.

Запросить консультацию
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

для монтажа в распределительных шкафах для настенного монтажа Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции
Всего несколько кликов — и вы получите рекомендацию по продукту для монтажа в распределительных шкафах для настенного монтажа

Плоские цилиндрические редукторы

  • Узкий корпус, подходящий для ограниченного монтажного пространства
  • Также доступен с уменьшенным люфтом
  • Возможные варианты исполнения:
    • Монтируются на лапах или на фланце
    • Монтируются на фланце B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • С полым валом со шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицевым полым валом или зажимной системой TorqLOC®®
Подробнее о плоских цилиндрических редукторах серии F

Электродвигатели переменного тока

Комбинируйте плоский цилиндрический редуктор с нашими асинхронными электродвигателями:

Серия DR..

Конструкция Класс эффективности Количество полюсов Мощность
кВт
DRS.. Стандартная эффективность IE1 2-х, 4-х или 6-полюсные 0,18 – 225
DRE.. Производительность высокого класса IE2 2-х, 4-х или 6-полюсные 0,25 – 225
DRN.. Производительность премиум-класса IE3 4-полюсный 0,75 – 200
DRP.. Производительность премиум-класса IE3 2-х, 4-х или 6-полюсные 0,37 – 160
DRU.. Производительность супер премиум-класса IE4 4-полюсный 0,18 – 3
Подробнее о асинхронных двигателях серии DR..

Серия DR…J (Линейный стартовый электродвигатель с постоянным магнитом)

Конструкция Класс эффективности Мощность
кВт
DRE..J Производительность высокого класса IE2 0,37 – 4,0
DRP..J Производительность премиум-класса IE3 0,37 – 4,0
DRU..J Производительность супер премиум-класса IE4 0,18 – 3,0
Подробнее о асинхронных двигателях серии DR…J

Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии F

с 4-полюсным электродвигателем серии DR63:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Мамакс Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
27 130 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
37 200 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
47 400 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
57 600 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
657 820 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
77 1500 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
87 3000
97 4300
107 7840
127 12000
157 18000

с 4-полюсным электродвигателем серии DRS../IE1:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Мамакс Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
27 130 71S4 – 100M4 0,18 – 3
37 200 71S4 – 100M4 0,18 – 3
47 400 71S4 – 100M4 0,18 – 3
57 600 71S4 – 132M4 0,18 – 7,5
67 820 71S4 – 132MC4 0,18 – 9,2
77 1500 71S4 – 160M4 0,18 – 11
87 3000 71M4 – 180HC4 0,55 – 30
97 4300 80M4 – 225MC4 1,1 – 55
107 7840 100M4 – 225MC4 3 – 55
127 12000 132S4 – 225MC4 5,5 – 55
157 18000 160M4 – 315L4 11 – 200

с 4-полюсным электродвигателем серии DRЕ../IE2:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МамаксРедуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
27 130 80S4 – 100LC4 0,37 – 3
37 200 80S4 – 100LC4 0,37 – 3
47 400 80S4 – 100LC4 0,37 – 3
57 600 80S4 – 160S4 0,37 – 7,5
67 820 80S4 – 160S4 0,37 – 7,5
77 1500 80S4 – 160MC4 0,37 – 11
87 3000 80S4 – 180LC4 0,37 – 22
97 4300 80S4 – 225M4 0,37 – 45
107 7840 100M4 – 225M4 2,2 – 45
127 12000 132M4 – 280M4 5,5 – 90
157 18000 160M4 – 315L4 9,2 – 200

с 4-полюсным электродвигателем серии DRN../IE3:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Мамакс Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
27 130 80M4 – 100L4 0,75 – 3,0
37 200 80M4 – 100L4 0,75 – 3,0
47 400 80M4 – 100L4 0,75 – 3,0
57 600 80M4 – 132M4 0,75 – 7,5
67 820 80M4 – 132M4 0,75 – 7,5
77 1500 80M4 – 160L4 0,75 – 15
87 3000 80M4 – 200L4 0,75 – 30
97 4300 80M4 – 225S4 0,75 – 37
107 7840 100LS4 – 250M4 2,2 – 55
127 12000 132S4 – 280M4 5,5 – 90
157 18000 132L4 – 315H4 9,2 – 200

с 4-полюсным электродвигателем серии DRU..J/IE4

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Мамакс редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
27 130 71SJ4 – 90LJ4 0,18 – 1,5
37 200 71SJ4 – 90LJ4 0,18 – 1,5
47 400 71SJ4 – 100MJ4 0,18 – 2,2
57 600 71SJ4 – 100MJ4 0,18 – 2,2
67 820 71SJ4 – 100MJ4 0,18 – 2,2
77 1500 71SJ4 – 100LJ4 0,18 – 3,0
87 3000 71MJ4 – 100LJ4 0,37 – 3,0
97 4300 71MJ4 – 100LJ4 0,37 – 3,0
107 7840
127 12000
157 18000
  • Сфера обработки материалов
  • Цепные конвейеры
  • Технологические системы
  • Прессы
  • Экструдеры
  • Винтовые конвейеры
  • Портальные краны