• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Выгоды для вас

Универсальное применение
Защита от коррозии позволяет использовать приводные системы SEW-EURODRIVE в самых разных экстремальных условиях.

Долговечность приводных систем
Защитные меры разработаны с учетом особенностей применения и надежно защищают редукторы и мотор-редукторы SEW-EURODRIVE от внешних воздействий.

Долговечные приводные системы с защитным покрытием поверхности до уровня OS4

Наши редукторы и двигатели не только имеют стандартную защиту от типичных коррозионных воздействий в промышленных условиях, таких как влага, масла, грязь или химические вещества. Дополнительная обработка и специальные материалы позволяют использовать их даже в экстремальных условиях. Используйте наши приводы как в условиях низкой влажности или незначительного загрязнения, так и в окружающих средах, где регулярно проводится влажная очистка с использованием кислот и щелочей.

Наше защитное покрытие варьируется от стандартного до OS1* и OS3*; в приводном агрегатеASPETICplus® в качестве стандарта предусмотрен уровень OS4*.

Приводной агрегат XCO® идет ещё дальше. Инновационное защитное покрытие из олова и никеля предотвращает отслоение лака и обеспечивает внешний вид, схожий с нержавеющей сталью. Этозащитное покрытие XCO® является основной составляющейприводного агрегата XCO®. Кроме того,приводной агрегат XCO® содержит винты из нержавеющей стали, разъемы IS, двигатели с степенью защиты IP69K и т. д.

*В соответствии с категориями коррозионной агрессивности среды от C1 (незначительная) до C5-I / C5-M (очень сильная).


Вы можете оснастить дополнительными средствами защиты не только наши стандартные компоненты. Наши асептические двигатели серии DAS.. оптимально адаптированы к чувствительным гигиеническим производственным зонам благодаря приводным агрегатам XCO® иASEPTICplus ®. А с нашими редукторами из нержавеющей стали серий RES.. и KES.. ассортимент продукции для зон, требующих интенсивной очистки, становится полным. Устойчивая к воздействию кислот и щелочей поверхность из высококачественной нержавеющей стали легко очищается и отличается длительным сроком службы.


Приводной агрегат XCO®

В рамках нашегоприводного агрегата XCO®(eXtreme Corrosion опция) мы предлагаем защитное покрытие, специально разработанное для применения в пищевой и напиточной промышленности, которое защищает приводы и вашу продукцию даже в экстремальных условиях окружающей среды.

XCO® — это инновационное оловно-никелевое защитное покрытие, обладающее высокой коррозионной стойкостью и одновременно безопасное для пищевых продуктов. Защитное покрытие устойчиво к царапинам и имеет твёрдость 645 HV. Больше никаких отслоений лакокрасочного покрытия!

Ознакомьтесь с различными методами защиты поверхности. Примеры применения помогут вам выбрать правильную защиту для вашего редуктора или двигателя.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

XCO®-Приводной агрегат (eXtreme Corrosion Option): Альтернатива нержавеющей стали.

  • Инновационное оловно-никелевое защитное покрытие XCO с внешним видом, напоминающим нержавеющую сталь
  • XCO®— защитное покрытие поверхности корпуса двигателя; для мотор-редуктора, оснащённого в соответствии с высокими гигиеническими требованиями, мы, разумеется, поставляем также соответствующий редуктор с защитным покрытием XCO
  • высокая коррозионная стойкость и безопасность для пищевых продуктов (согласно 1935/2004/EG, LFGB/2005)
  • Штекерные разъемы IS
  • Уплотнительные кольца на выходе из FKM
  • Воздушный клапан из нержавеющей стали
  • Двигатели с степенью защиты IP69K
  • Мембрана выравнивания давления на клеммной коробке двигателя
  • Кабельный ввод с заглушками из нержавеющей стали
  • Выходной вал редуктора из нержавеющей стали в виде сплошного вала, пологого вала с призматической шпонкой или TorqLOC®
  • все крепежные детали на выходном валу, такие как крышка, болт, призматическая шпонка, стяжная муфта и т. д., изготовлены из нержавеющей стали
  • Все крепежные винты, которые необходимо откручивать во время работы, изготовлены из нержавеющей стали.
  • Шильдики изготовлены из нержавеющей стали. Различные детали двигателя покрыты финишным лаком.
  • Контактные поверхности фланцев и концы валов обрабатываются временным средством против ржавчины.
  • Зажимные ремни в качестве дополнительных мер для двигателей

Вместо стандартной защиты поверхности мотор-редукторы могут быть дополнительно оснащены защитой поверхности OS1, OS2, OS3 или OS4. Это позволяет использовать мотор-редукторы в различных условиях окружающей среды.

Вы также можете выбрать дополнительную специальную меру "Z". Это означает, что большие контурные углубления перед покраской заполняются резиной.

Защита поверхности   Условия окружающей среды / примеры применение
Стандартная standard Для машин и систем в зданиях и помещениях с нейтральной атмосферой
  • C1 (незначительный*)
Сферы применения:
  • Автомобильная промышленность
  • Конвейерные системы в логистических зонах
  • Конвейерные ленты в аэропортах
OS1 OS1 Для среды, с условиям для образования конденсата или загрязнений. Например, при наружном применении под крышей или другими конструкциями.
  • C2 (низкий)*
Сферы применения:
  • Деревообработка
  • Привод ворот
  • Агитаторы и мешалки
OS2 OS2 Для сред с высокой влажностью или умеренным атмосферным загрязнением. Например, при использовании на открытом воздухе.
  • C3 (умеренный)*
Сферы применения:
  • Парки развлечений
  • Канатные дороги и подъемники
  • Производство гравия
  • Атомные электростанции
OS3 OS3 Для применения в средах с высокой влажностью, иногда сильным атмосферным и химическим загрязнением. Периодическая кислотная или каустическая влажная уборка. Также для применения в прибрежных районах с умеренной солевой концентрацией.
  • C4 (высокий)*
Сферы применения:
  • Водоочистные сооружения
  • Портовые краны
  • Горная добыча
OS4 OS4 Для помещений с постоянной влажностью и сильным атмосферным или химическим загрязнением. Регулярная кислотная и каустическая влажная уборка, а такжес мойка использованием химических чистящих средств.
  • C5-I / C5-M (тяжелые)*
Сферы применения:
  • Производство солода
  • Производство напитков (влажная среда)
  • Ленточные конвейеры в пищевой промышленности
Асептические электродвигатели из серии DAS..
Покрытие с защитой OS2-OS4 при необходимости
 OS4 with ASEPTICplus® Для гигиенических зон в пищевой промышленности и производстве напитков с постоянной влажностью, регулярной кислотной или влажной уборкой с применением химических средств и мойкой под давлением.
  • C5-I (Тяжелые)*
Сферы применения:
  • Гигиенические и асептические конвейеры для производства напитков
  • Производство сыра и мясоперерабатывающие заводы
  • “Зона разлива” в пищевой промышленности
Асептические электродвигатели из серии DAS.. с редуктрами XCO® XCO drive package Для гигиенических зон в пищевой промышленности и производстве напитков с постоянной влажностью, регулярной кислотной или влажной уборкой с применением химических средств и мойкой под давлением.
XCO®: инновационное оловянно-никелевое покрытие для защиты поверхности:
  • Покрытие не отслаивается
  • Внешний вид как у нержавеющей стали
  • C5-I (тяжелые)*
Сферы применения:
  • Гигиенические и асептические конвейеры для производства напитков
  • Производство сыра и мясоперерабатывающие заводы
  • “Зона разлива” в пищевой промышленности
Покрытие с высокой степенью защиты HP200 HP200 Для гигиенических зон в пищевой промышленности и производстве напитков с постоянной влажностью, регулярной кислотной или влажной уборкой с применением химических средств. Антипригарные свойства покрытия облегчают очистку даже в труднодоступных местах.
Сферы применения:
  • Гигиенические и асептические конвейеры для производства напитков
  • Производство сыра и мясоперерабатывающие заводы
  • “Зона разлива” в пищевой промышленности
Мотор-редуктор из нержавеющей стали Stainless steel Для гигиенических зон в пищевой промышленности и производстве напитков с постоянной влажностью, регулярной кислотной или влажной уборкой с применением химических средств.
Сферы применения:
  • Гигиенические и асептические применения всех типов
  • Производство сыра и мясоперерабатывающие заводы