Преобразователи частоты для шкафов управления

MOVI-C® позволяет комплексно снизить нагрузку на шкаф управления — от преобразователя и кабелей до контроллеров, программного обеспечения и коммуникаций. Каким образом? Модульная система автоматизации упрощает подключение и эксплуатацию, экономит место и сокращает расходы. Теперь ваш шкаф управления обеспечивает одну платформу преобразователей для каждого привода, а также комплексную платформу управления для централизованных и децентрализованных приводов. Попрощайтесь со сложной кабельной системой и перейдите на компактную однокабельную технологию.

Стандартные, компактные или модульные:

Преобразователи из модульной системы автоматизации MOVI-C® доступны в виде одноосных прикладных преобразователей номинальной мощностью до 315 кВт, а также в виде модульных многоосевых систем с одно- и двухосными модулями номинальным током до 180 А. Для динамических движений они обеспечивают перегрузочную способность до 250 %. Как в виде одноосных приводных преобразователей, так и в модульном исполнении преобразовательная техника производства SEW-EURODRIVE обеспечивает управление и контроль всех типов двигателей: синхронных и асинхронных трехфазных двигателей с датчиком или без него, а также асинхронных двигателей с технологией LSPM или синхронных и асинхронных линейных двигателей. Функциональная безопасность, разумеется, включена в комплект, а в базовом блоке уже интегрирована защитная функция STO уровня PL e. С помощью дополнительных устройств безопасности можно реализовать более 15 дополнительных защитных функций.

Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше Узнать больше