• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества для вас

Эффективное использование
благодаря износостойкой передаче SPIROPLAN® и минимизированным потерям на трение.

Небольшой вес
благодаря легкому алюминиевому корпусу.

Червячные редукторы серии S Мотор-редукторы конические K..DR.. Цилиндрические редукторы R..DR.. Плоские мотор-редукторы F..DR.. Drives for agitators and mixing plants Приводное устройство MGF..-DSM с MOVITRAC® LTP-B

Легкие и компактные угловые мотор-редукторы с алюминиевым корпусом

Если Вы ищите привод для ускорения работы установленного оборудования, мы рекомендуем угловые мотор-редукторы SPIROPLAN®: компактные и простые в монтаже.

Специальная, неизнашиваемая передача SPIROPLAN® делает его безвибрационным, высокоэффективным и легким. Превосходная плавная работа достигается за счет специального типа передачи и одинакового материала (стали), из которого изготовлены шестерни, находящиеся в зацеплении.

SPIROPLAN® также не требуют технического обслуживания, так как оснащены системой долговечной смазки, что, в свою очередь, позволяет экономить на эксплуатационных расходах. За счет алюминиевого корпуса редукторы действительно обладают малым весом, а значит, могут быть установлены в любом монтажном положении.

Мы предлагаем несколько вариантов монтажа, дополнительные комплектации, конструкции с полым или сплошным валом, а также широкий ассортимент двигателей для соответствия любым Вашим требованиям. SPIROPLAN® угловые мотор-редукторы соответствуют классам энергоэффективности IE1–IE4, допускающими их использование в любой точке планеты.

Экономьте время и деньги

Выбрав один из наших мотор-редукторов, вы уже сэкономили время и деньги на подборе оборудования и разработке проекта. Это стало возможным благодаря модульной системе, поддерживающей различные варианты комбинирования редукторов и двигателей. Тем самым Вы сможете снизить эксплуатационные расходы, справедливо рассчитывая на длительный срок эксплуатации и простоту технического обслуживания, что является неотъемлемыми характеристиками оборудования нашей марки.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

для монтажа в распределительных шкафах для настенного монтажа Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции
Всего несколько кликов — и вы получите рекомендацию по продукту для монтажа в распределительном шкафу для настенного монтажа

Угловые редукторы

  • Прочный угловой редуктор
    • Износостойкая зубчатая передача SPIROPLAN® (комбинация стальных материалов) и специальный шаг зацепления шестерен
    • Минимизированные затраты на трение, оптимизированная механическая эффективность, сниженное энергопотребление
    • Работа без вибрации
  • Небольшие передаточные числа обеспечивают высокую мощность двигателя и высокую скорость
  • Легкий алюминиевый корпус
  • Монтаж
    • За счет идентичных расстояний и высот вала между отверстиями в лапе и поверхностью возможно много различных вариантов монтажа
  • Монтаж типоразмеров W10, W20, W30:
    • Количество масла не зависит от монтажного положения оборудования с этими типоразмерами.
  • Возможные варианты исполнения:
    • Монтируются на лапах или на фланце
    • Монтируются на фланце B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • Монтаж адаптера
  • Монтаж асинхронного двигателя
    • W10, W20, W30: Прямой монтаж двигателя
    • W37, W47: Фланцевое крепление двигателя
  • Доступны следующие опции:
    • MOVIMOT® угловой редуктор со встроенным преобразователем частоты
    • MOVI-SWITCH® угловой редуктор со встроенной функцией переключения и защиты
Подробнее о конических редукторах серии W

Электродвигатели переменного тока

Подберите угловой редуктор SPIROPLAN® с асинхронными электродвигателями SEW-EURODRIVE:

Электродвигатели SEW-EURODRIVE из серии DR..

Исполнение Класс энергоэффективности Количество полюсов Мощность
kW
DRS../DR2S Стандартная эффективность IE1 2, 4 или 6 полюсов 0.09 – 1.5
DRN.. Повышенная эффективность IE3 2 или 4 полюса 0.09 – 1.5
DRU..J Максимальная эффективность IE4 4 полюса 0.18 – 2.2

Угловые мотор-редукторы c 4-полюсным электродвигателем DR2S / IE1

Серия редуктора Габарит редуктора Редуктор Mamax
Nm
Электродвигатель SEW-EURODRIVE
Габарит Мощность kW
W 10 30 56M – 71M 0.09 – 0.55
20 45 63MS4 – 80MK4 0.12 – 0.75
30 70 63MS4 – 80M4 0.12 – 1.1
19 80 56M – 80M 0.09 – 1.1
29 130 63MS4 – 80M4 0.12 – 1.1
39 200 63MS4 – 80M4 0.12 – 1.1
49 400 63MS4 – 100LS4 0.12 – 3.0
59 600 63MS4 – 100L4 0.12 – 4.0

Угловые мотор-редукторы c 4-полюсным электродвигателем DRN / IE3

Редуктор Габарит редуктора Редуктор Mamax
Nm
Электродвигатель SEW-EURODRIVE
Габарит Мощность kW
W 10 30 63MS4 – 71M4 0.12 – 0.37
20 45 63MS4 – 80MK4 0.12 – 0.55
30 70 63MS4 – 80M4 0.12 – 0.75
19 80 63MS4 – 80M4 0.12 – 0.75
29 130 63MS4 – 90S4 0.12 – 1.1
39 200 63MS4 – 90L4 0.12 – 1.5
49 400 63MS4 – 100L4 0.12 – 3.0
59 600 63MS4 – 112M4 0.12 – 4.0

Угловые мотор-редукторы c 4-полюсным электродвигателем DRU..J / IE4

Мотор-редуктор Габарит редуктора Редуктор Mamax
Nm
Электродвигатель SEW-EURODRIVE
Габарит Мощность kW
W 10 30 - -
  20 45 71SJ 0.18 – 0.25
  30 70 71SJ 0.18 – 0.25
  19 80 71JSJ – 80SJ 0.18 – 0.55
  29 130 71SJ – 80SJ 0.18 – 0.55
  39 200 71SJ – 90S 0.18 – 0.75
  49 400 71SJ – 100LSR 0.18 – 1.1
  59 600 71SJ – 100LS 0.18 – 1.5
  • Небольшие и быстро движущиеся конвейеры
  • Роликовые конвейеры
  • Ленточные конвейеры
  • Конвейеры для стружки
  • Типоразмеры W10, W20, W30:
    • Особенно подходят для рабочих условий, чувствительных к воздействию шума
  • Типоразмеры W37, W47:
    • Особенно подходят для конструкции с валом для применения в гигиенических условиях,
      в пищевой промышленности и производстве напитков