• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальную консультацию.
Свяжитесь с нами
3 убедительных аргумента в пользу MOVI-C®

Простота
ТРИ шага: Проектирование — подключение — эксплуатация

Переспектива
ТРИ гарантии: Индивидуальные решения — доступны сегодня — доступны в будущем

Консультации и обслуживание
ТРИ фактора успеха: Стабильные поставки — консультации — международный охват

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Простота

Проектирование, подключение и эксплуатация — проще, чем дважды два

С модульной системой автоматизации MOVI-C® вы получаете все необходимое от одного поставщика. Аппаратное и программное обеспечение идеально согласованы между собой. Программные решения берут на себя все задачи по инженерии и планированию вашей установки.

А наше оборудование упрощает структуру системы, экономит пространство и снижает затраты — достаточно просто подключить компоненты, и они автоматически соединятся по принципу plug-and-play. Благодаря настраиваемым устройствам и единой системе управления мы свели количество вариантов оборудования к минимуму без потери функциональности. Возможна реализация любых движений и функций, начиная с безопасности и заканчивая робототехникой.

Простота ради удобства пользователя — ключевая идея, лежащая в основе модульной системы автоматизации MOVI-C®. Мы стремимся сделать сложные и высокоэффективные технологии автоматизации и приводов максимально простыми и доступными, чтобы вы могли легко их устанавливать, интуитивно управлять ими и удобно отслеживать их состояние.

Перспектива

Индивидуальные решения — доступны сегодня и в будущем

Мы постоянно совершенствуем модульную систему автоматизации MOVI-C®, чтобы она отвечала вашим требованиям как сегодня, так и в будущем.

В то же время мы уделяем внимание устойчивому управлению жизненным циклом продукта. Для клиентов это означает, что Все компоненты — не только новые, но и старые — всегда будут совместимы друг с другом и доступны для заказа.

Это значит, что вы сможете легко обновить систему в любое время!

Консультации и обслуживание

Стабильные поставки и сервис на каждом этапе жизненного цикла — по всему миру

Любой компонент модульной системы автоматизации MOVI-C® — независимо от того, идет ли речь о механике, аппаратном или программном обеспечении — доступен для быстрой поставки в любую точку мира. Как мы этого добились? Мы последовательно внедряем принципы Индустрии 4.0 с применением собственных технологий на наших производственных и логистических объектах.

Где бы вы ни находились, поблизости всегда найдется одно из наших представительств, готовое персонально проконсультировать вас — это мы гарантируем!