Дополнительные опции для электродвигателей переменного тока

Для электродвигателей и электродвигателей с тормозом доступен широкий перечень дополнительных аксессуаровпринадлежностей и опций.

Хотите узнать больше о наших многочисленных дополнительных опциях для электродвигателей? На сайте SEW-EURODRIVE в разделе Online Support Онлайн поддержка вы найдете все данные и документы согласно вашим условиям поиска, например "Каталог электродвигателей серии DRN".

Примеры дополнительных функций и опций для электродвигателей серии DR..

Дополнительная функция Обозначение продукта Описание
[...] [...] [...]
Механическое навесное оборудование BE.. Одинарный пружинный тормоз с указанием типоразмера
BF.. Двойной пружинный тормоз для промышленного применения с указанием типоразмера
HF, HR, HT Ручное растормаживание, блокировка, автоматическое повторное зацепление или разведение
/RS Блокиратор обратного хода
/MSW MOVI‑SWITCH®, встроенная функция переключения и защиты
/MM.. MOVIMOT®, встроенный преобразователь частоты
Датчик температуры /TF 3 датчика температуры (термистор PTC или резистор PTC) с последовательным подключением
/TH 3 термостата (биметаллические переключатели) с последовательным подключением
/PK 1 или 3 датчика температуры PT1000
/PT 1 или 3 датчика температуры PT1000
Вентиляция /V Вентилятор принудительного охлаждения электродвигателя
/Z Дополнительная масса маховика
/AL Металлический вентилятор
/U Невентилируемый (без вентилятора)
/OL Невентилируемый (закрытая сторона B)
/C Навес
Подшипники /NS Устройство повторной смазки
/ERF Усиленный подшипник для высоких радиальных нагрузок (только с NS)
/NIB Изолированный подшипник (сторона B)
Порты /IS Встроенный штекерный разъем
/AS.. и т. д. Установлены штекерные разъемы различных типов
/KCC Клеммная колодка с пружинными зажимами
/KC1 Порт, соответствующий стандарту C1, для электрифицированной монорельсовой системы (директива VDI 3643)
Энкодеры /E... /A...
(например, AK8W)
Инкрементальные и многооборотные абсолютные энкодеры,
также доступны для обеспечения функциональной безопасности и работы в потенциально взрывоопасных средах

Фланец инструмента:
/.K..: Монтаж через конический вал (взамен /.S.., /.G.., /.H..)
/.S..: Монтаж через распорный вал
/.G..: Монтаж через вставной вал
/.H..: Монтаж через полый вал
/.V..: Монтаж через муфту и сплошной вал


Электрический интерфейс:
/…R: TTL (RS422)
/…C: HTL
/…S: SinCos
/…W: SinCos + RS485
/…Y: SinCos or TTL + SSI
/…H: HIPERFACE®
/EI..
(e.g. EI7C)
Инкрементальный энкодер,
встроенный энкодер, без увеличения длины электродвигателя, также для обеспечения функциональной безопасности

Электрический интерфейс:
/…R: TTL (RS422)
/…C: HTL
/EI7.: до 96 приращений/оборот
/EI8.: с интерфейсом HTL/TTL и 4096 приращений/оборот
/XV.. Монтаж или монтажный адаптер для энкодеров, не входящих в ассортимент SEW-EURODRIVE
Контроль состояния /DUE Диагностика тормозов с непрерывным функционированием и контролем износа
Больше вариантов /DH Отверстие для отвода конденсата
/2W Второй конец вала на электродвигателе/электродвигателе с тормозом/b
/RI Усиленная изоляция обмотки для работы с преобразователем частоты > 500 В~
/RI2 Усиленная изоляция обмотки с повышенной устойчивостью к частичным разрядам для работы с преобразователем частоты > 600 В~
[...] [...] [...]
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.