• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
Настроить продукт
Преимущества для вас

Широкий спектр применения
для внедрения экономически выгодных процессов с момента запуска. Используйте комбинации из модульной концепции мотор-редукторов.

Повышение энергоэффективности
Соосные мотор-редукторы соответствуют требованиям классов эффективности от IE1 до IE4, что позволяет использовать их в любой точке мира.

Экономьте время и сокращайте расходы
даже на этапе подбора оборудования и разработки проекта благодаря индивидуально конфигурируемым, компактным цилиндрическим мотор-редукторам.

Плоские мотор-редукторы F..DR.. Мотор-редукторы конические K..DR.. Червячные мотор-редукторы S..DR.. Угловые мотор-редукторы W..DR. Drives for agitators and mixing plants Приводной агрегат MOVIGEAR® classic Приводное устройство MGF..-DSM с MOVITRAC® LTP-B

Энергоэффективный цилиндрический редуктор с мотором

Цилиндрические мотор-редукторы SEW-EURODRIVE из серии R..DR.. являются универсальным решением для большинства сфер применения. За счет своей высокой энергоэффективности они идеально подходят для выполнения целого комплекса задач. Благодаря модульной системе SEW-EURODRIVE соосные мотор-редукторы серии R..DR.. обеспечивают широкие возможности для выбора необходимого мотор-редуктора. Вне зависимости от конфигурации цилиндрического мотор-редуктора, вы получаете оптимальное соотношение производительности и компактности. Особенно это актуально в тех случаях, когда компактность имеет решающее значение.

Высокая энергоэффективность мотор-редукторов из серии R..DR.. также оказывает влияние на оптимизацию характеристик производства. Асинхронные двигатели переменного тока с классом энергоэффективности IE3 и IE4, в сочетании с соосным редуктором обеспечивают максимально эффективное потребление электроэнергии на производстве. Цилиндрические мотор-редукторы SEW-EURODRIVE из серии R..DR... имеют два варианта крепления (на лапах и на фланце), что расширяет возможности их использования.

Остались вопросы? Наши специалисты помогут выборать соосный мотор-редуктор

Отправить запрос
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

для монтажа в распределительных шкафах для настенного монтажа адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции
Всего несколько кликов — и вы получите рекомендацию по продукту для монтажа в распределительных шкафах для настенного монтажа

Экономьте время и деньги

Выбирая мотор-редукторы СЕВ-ЕВРОДРАЙВ, вы уже экономите время и деньги на подборе оборудования и разработке проекта. Это стало возможным благодаря модульной системе, поддерживающей различные варианты подбора редукторов и двигателей. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, справедливо рассчитывая на длительный срок эксплуатации и простоту технического обслуживания, что является неотъемлемыми характеристиками решений SEW-EURODRIVE.

Цилиндрические редукторы

Серия RX (одноступенчатые мотор-редукторы)

  • Высокоэффективные цилиндрические редукторы в 6 типоразмерах
  • Высокая скорость на выходном валу, крутящий момент до 830 Нм
  • Передаточное число редуктора до i = 8,65
  • Доступен в исполнении с креплением на лапах или фланце

Серия R (многоступенчатые мотор-редукторы)

  • 15 типоразмеров. Оптимальное соотношение между производительностью и занимаемой площадью.
  • Передаточные числа с частой градацией до i = 289,74; или i = 27001 для двухступенчатых редукторов
  • Доступен в исполнении с креплением на лапах или фланце
  • Также доступен с уменьшенным люфтом
Подробнее о цилиндрических редукторах серии R

Электродвигатели переменного тока

Цилиндрический редуктор с электродвигателем переменного тока:

Серия DR..

Конструкция Класс эффективности Количество полюсов Мощность
кВт
DRS.. Стандартная эффективность IE1 2-х, 4-х или 6-полюсные 0,18 – 225
DRE.. Производительность высокого класса IE2 2-х, 4-х или 6-полюсные 0,25 – 225
DRN.. Производительность премиум-класса IE3 4-полюсный 0,75 – 200
DRP.. Производительность премиум-класса IE3 2-х, 4-х или 6-полюсные 0,37 – 160
DRU.. Производительность супер премиум-класса IE4 4-полюсный 0,18 – 3
Подробнее о асинхронных двигателях серии DR..

Серия DR…J (Линейный стартовый электродвигатель с постоянным магнитом)

Конструкция Класс эффективности Мощность
кВт
DRE...J Производительность высокого класса IE2 0,37 – 4,0
DRP...J Производительность премиум-класса IE3 0,37 – 4,0
DRU...J Производительность супер премиум-класса IE4 0,18 – 3,0
Подробнее о асинхронных двигателях серии DR…J

Двигатели с цилиндрическим редуктором серии RX (многоступенчатые)

с 4-полюсным электродвигателем серии DR63:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Мамакс Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
57 69 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
67 134 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
77 215 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
87 405
97 595
107 830

с 4-полюсным электродвигателем серии DRS../IE1:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
57 69 71S4 – 132MC4 0,18 – 9,2
67 134 71S4 – 132MC4 0,18 – 9,2
77 215 71S4 – 160M4 0,18 – 11
87 405 71M4 – 180LC4 0,55 – 30
97 595 71M4 – 225M4 0,55 – 45
107 830 90L4 – 225MC4 2,2 – 55

с 4-полюсным электродвигателем серии DRЕ../IE2:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
57 69 80S4 – 160S4 0,37 – 7,5
67 134 80S4 – 160S4 0,37 – 7,5
77 215 80S4 – 160MC4 0,37 – 11
87 405 80S4 – 180LC4 0,37 – 22
97 595 80S4 – 225M4 0,37 – 45
107 830 100M4 – 225M4 2,2 – 45

с 4-полюсным электродвигателем серии DRN../IE3:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
57 69 80M4 – 132M4 0,75 – 7,5
67 134 80M4 – 132M4 0,75 – 7,5
77 215 80M4 – 160L4 0,75 – 15
87 405 80M4 – 200L4 0,75 – 30
97 595 80M4 – 225S4 0,75 – 37
107 830 100LS4 – 225M4 2,2 – 55

с 4-полюсным электродвигателем серии DRU..J/IE4:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
57 69 71SJ4 - 100MJ4 0,18 – 2,2
67 134 71SJ4 - 100MJ4 0,18 – 2,2
77 215 71SJ4 - 100LJ4 0,18 – 3,0
87 405 71MJ4 - 100LJ4 0,37 – 3,0
97 595 71MJ4 - 100LJ4 0,37 – 3,0
107 830

Цилиндрические мотор-редукторы серии R

с 4-полюсным двигателем DR56/DR63:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Мамакс Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
07 50 56M4 – 63L4 0,09 – 0,25
17 85 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
27 130 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
37 200 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
47 300 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
57 450 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
67 600 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
77 820 63S4 – 63L4 0,12 – 0,25
87 1550
97 3000
107 4300
127 6000 - -
137 8000
147 13000
167 18000

с 4-полюсным электродвигателем серии DRS../IE1:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
07 50 71S4 – 71M4 0,18 – 0,55
17 85 71S4 – 80M4 0,18 – 1,1
27 130 71S4 – 100M4 0,18 – 3
37 200 71S4 – 100M4 0,18 – 3
47 300 71S4 – 132M4 0,18 – 7,5
57 450 71S4 – 132MC4 0,18 – 9,2
67 600 71S4 – 132MC4 0,18 – 9,2
77 820 71S4 – 160M4 0,18 – 11
87 1550 71M4 – 180LC4 0,55 – 30
97 3000 71M4 – 225M4 0,55 – 45
107 4300 90L4 – 225MC4 2,2 – 55
127 6000 90L4 – 225MC4 2,2 – 55
137 8000 132S4 – 225MC4 5,5 – 55
147 13000 132MC4 – 225MC4 9,2 – 55
167 18000 160M4 – 315L4 11 – 200

с 4-полюсным электродвигателем серии DRЕ../IE2:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
07 50 - -
17 85 80S4 – 80M4 0,37 – 0,75
27 130 80M4 – 100LC4 0,37 – 3
37 200 80M4 – 100LC4 0,37 – 3
47 300 80M4 – 160S4 0,37 – 7,5
57 450 80M4 – 160S4 0,37 – 7,5
67 600 80M4 – 160S4 0,37 – 7,5
77 820 80M4 – 160MC4 0,37 – 7,5
87 1550 80M4 – 180LC4 0,37 – 22
97 3000 80M4 – 225M4 0,37 – 45
107 4300 100M4 – 225M4 2,2 – 45
127 6000 100M4 – 225M4 2,2 – 45
137 8000 132M4 – 280M4 5,5 – 90
147 13000 160M4 – 280M4 9,2 – 90
167 18000 160M4 – 315L4 9,2 – 200

с 4-полюсным электродвигателем серии DRN../IE3:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм
Размер Мощность
кВт
07 50 - -
17 85 80M4 0,75
27 130 80M4 – 100L4 0,75 – 3,0
37 200 80M4 – 100L4 0,75 – 3,0
47 300 80M4 – 132S4 0,75 – 5,5
57 450 80M4 – 132M4 0,75 – 7,5
67 600 80M4 – 132M4 0,75 – 7,5
77 820 80M4 – 160L4 0,75 – 15
87 1550 80M4 – 200L4 0,75 – 30
97 3000 80M4 – 225S4 0,75 – 37
107 4300 100LS4 – 225M4 2,2 – 45
127 6000 100LS4 – 225M4 2,2 – 45
137 8000 132S4 – 280M4 5,5 – 90
147 13000 132L4 – 280M4 9,2 – 90
167 18000 132L4 – 315H4 9,2 – 200

с 4-полюсным электродвигателем серии DRU..J/IE4:

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора МаМакс. Редуктор
Нм]
Размер Мощность
кВт
07 50 71SJ4 - 71MJ4 0,18 – 0,37
17 85 71SJ4 - 80SJ4 0,18 – 0,55
27 130 71SJ4 – 100MJ4 0,18 – 2,2
37 200 71SJ4 – 100MJ4 0,18 – 2,2
47 300 71SJ4 – 100MJ4 0,18 – 2,2
57 450 71SJ4 – 100MJ4 0,18 – 2,2
67 600 71SJ4 – 100MJ4 0,18 – 2,2
77 820 71SJ4 – 100LJ4 0,18 – 3,0
87 1550 71MJ4 – 100LJ4 0,37 – 3,0
97 3000 71MJ4 – 100LJ4 0,37 – 3,0
107 4300
127 6000 - -
137 8000
147 13000
167 18000

Серия RX (одноступенчатая)

  • Роликовые конвейеры
  • Ленточные конвейеры
  • Цепные конвейеры

Серия R (двухступенчатая и трехступенчатая)

  • Поворотные столы
  • Насосы и вентиляторы
  • Сточные воды и очистные сооружения
  • Вентиляторы
  • Роликовые конвейеры
  • Ленточные конвейеры
  • Цепные конвейеры
  • Угловые транспортеры