• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Достоверный мониторинг
Функции торможения и износа с помощью всего одной измерительной системы.

Индивидуальное планирование
Интервалов техобслуживания по мере износа, благодаря тому, что диагностический блок /DUE постоянно определяет рабочий зазор в тормозных механизмах.

Единовременная покупка
Благодаря тому, что сама система измерения работает бесконтактно и не испытывает износа.

Работа электродвигателя и износ всегда под контролем

Диагностический блок / DUE SEW‑EURODRIVE для тормозов BE1 - BE122, опробованных и испытанных миллионы раз, а также для новых двухдисковых тормозов BT11 до BF 30 берет на себя две задачи, используя при этом только одну систему измерения: контроль торможения и состояния износа тормозных дисков. Он выполняет обе задачи, постоянно контролируя рабочий зазор тормозных механизмов. Таким образом, вы также можете планировать индивидуальные интервалы технического обслуживания тормозной системы в зависимости от степени её износа. На практике это означает, что вы всегда контролируете работу и износ тормозных механизмов.

Датчик полностью интегрирован в тормозную систему и электронные схемы защищены клеммными коробками. В результате вы можете легко использовать вариант с диагностическим блоком / DUE даже в сложных условиях окружающей среды до IP66.
В стандартной комплектации он также имеет один цифровой выход отдельно для контроля торможения и состояния износа тормозных накладок, а также аналоговый сигнал тока, соответствующий размеру рабочего воздушного зазора.

Система измерения работает бесконтактно на основе вихретокового принципа; через датчики протекает переменный ток высокой частоты. Электромагнитное поле образует вихревые токи в прижимной пластине, которые изменяют сопротивление на датчике переменного тока. Оценочный блок преобразует такое изменение сопротивления в электрический сигнал (4–20 мА), пропорциональный рабочему зазору тормозного механизма.

Работа тормозных механизмов контролируется с помощью цифровых сигналов (нормально разомкнутые контакты), а для индикации достижения предельного износа используются цифровые выходы (размыкающие контакты). Выходные токовые сигналы также позволяют осуществлять непрерывный мониторинг износа тормозов.
В дополнение к выходным сигналам, светодиоды на блоке обработки данных также указывают на работу и износ каждого отдельного тормоза.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Два цифровых выходных сигнала (24 В пост. тока):
    • 1 цифровой выход с нормально разомкнутым контактом для контроля работы тормоза: определение правильности работы тормозных механизмов (тормоз отпущен/активирован)
    • 1 цифровой выход с нормально замкнутым контактом для контроля износа тормоза:
      Определение максимального предела износа тормоза (рабочий зазор в норме/слишком большой)
  • Токовый сигнал, пропорциональный воздушному зазору (от 4 до макс. 20 мА).
  • Датчик полностью встроен в корпус катушки
  • Светодиоды в блоке обработки данных показывают состояние цифровых выходов.
  • Оценочный блок (электронный) всегда устанавливается в клеммной коробке и имеет степень защиты IP, одинаковую для всего привода.
  • Датчики имеют степень защиты IP66, поэтому привод может предлагаться с общей степенью защиты IP66.
  • Бесконтактное и не вызывающее износ определение состояния тормозных колодок и функциональности тормозов
  • Опциональный диагностический блок /DUE поставляется полностью собранным и откалиброванным в электродвигателе с тормозом.
  • DIP-переключатель для настройки параметров датчика и максимально допустимого предела износа для оптимальной адаптации к системе в сочетании с контролем состояния
  • Если поменяли тормозной диск или обнулился воздушный зазор в результате износа, новой калибровки датчика вихревого тока не требуется, поскольку среда установки датчика не меняется
  • Варианты подключения:
    • Непосредственно через пружинный зажим
    • Подключение через разъем М12 (4 или 8 контактов)
  • Диагностический блок можно дооснастить
  • Оценочный блок доступен в двух версиях:
    • DUE-1K: Одноканальная версия для тормозов серии BE..
    • DUE-2K: Двухканальная версия для тормозов BF..
  • Двухканальная версия имеет цифровой выход для контроля функции торможения и износа тормозной колодки каждого отдельного тормоза, а также аналоговый токовый сигнал.

В следующих таблицах приведены технические данные диагностических блоков, устанавливаемых в отсеке проводки электродвигателя и датчиков, установленных в корпусе катушки.

Оценочный блок DUE-1K-00
Для тормозов BE..
DUE-2K-00
Для тормозов BF..
Сигнальные выходы (2 канала) Тормоз BE..
Выход 1: 4–20 мА
FCT1: 24 В пост. тока (150 мА)
WEAR1: 24 В пост. тока (150 мА)
Детали 1 для тормозных систем BF..
Выход 1: 4–20 мА
FCT1: 24 В пост. тока (150 мА)
WEAR1: 24 В пост. тока (150 мА)

Детали 2 для тормозных систем BF..
Выход 2: 4–20 мА
FCT2: 24 В пост. тока (150 мА)
WEAR2: 24 В пост. тока (150 мА)
Потребление тока Макс. мА 190 360
  Мин. мА 40 80
Напряжение питания 24 В пост. тока (± 15 %)
Электромагнитная совместимость DIN EN 61800‑3
Диапазон рабочих температур оценочного блока -40 до +105 °C
Влажность ≤ 90% относительной влажности
Степень защиты IP20 (макс. IP66 в герметичной клеммной коробке)
Датчики DUE-d6-00 DUE-d8-00
Степень защиты IP66 IP66
Диапазон рабочих температур
датчика и кабеля
от -50 до +150 °С от -50 до +150 °С

Диагностический прибор /DUE доступен с проверенными временем электродвигателями типа DR.., а также с электродвигателями DR.. с новым двойным тормозом. Такие комбинации уже реализованы.

Тип двигателя DRN.. BE.. тип тормоза
80MK, 80M,
90S, 90L,
100L, 100LS,
112M,
132S, 132M, 132L


BE1, BE2, BE5, BE11
132M, 132L,
160M, 160L,
180M, 180L

BE20
160M, 160L,
180M, 180L
200L,
225S, 225M,

BE30, BE32
200L,
225S, 225M,
250M, 250ME,
280S, 280M,

BE60, BE62
250M, 250ME,
280S, 280M,
315S, 315M, 315ME, 315L, 315H

BE120, BE122
  • Области, требующие применения механического отказоустойчивого тормозного механизма
  • Логистические конвейерные ленты любых типоразмеров
  • Подъемное оборудование
  • Области, в которых необходимо предотвращать незапланированные простои оборудования
  • Области, в которых реализованы индивидуально запланированные интервалы технического обслуживания в зависимости от степени износа
  • Области с повышенными требованиями к эксплуатационной надежности
  • Может использоваться по всему миру во всех отраслях промышленности