-
Смеситель
-
Экструдер
-
Охлаждающий участок экструдера / последующий участок
-
Намотчик сердечников
-
Каландр / Линия по производству крышек и полосок
-
Резательная машина
-
Машина для изготовления шин
-
Термопресс (механический)
-
Испытательные установки
-
Объединяющее подъемно-транспортное оборудование
Смеситель
Поскольку шины, а точнее определенные типы шин, должны обладать особыми свойствами, производители шин используют различные резиновые смеси. Помимо натурального и синтетического каучука в эти смеси добавляются различные материалы и добавки, чтобы придать шинам необходимые свойства. В резиновую смесь для шин может входить до 45 различных компонентов. Их смешивают под давлением и при определенной температуре в специальном устройстве — смесителе. Полученная смесь с помощью экструдера вытягивается в длинный резиновый шнур, охлаждается и отправляется на промежуточное хранение для дальнейшей обработки.
Как правило, здесь используются специальные редукторы компании SEW-EURODRIVE.
Их преимущества:
- Индивидуальные решения: индивидуальные, надёжные специальные редукторы, например, в качестве запасных редукторов для технического обслуживания
- Широкий выбор опций и гибкость: многовальные входы и выходы, индивидуальные исполнения корпусов из сварной стали или специальные зубчатые зацепления и многое другое.
- Проектирование и конструирование специалистами по конкретным областям применения
-
Услуги по обслуживанию крупных редукторов
Услуги по обслуживанию крупных редукторов
Разумеется, наши услуги доступны вам и для крупных редукторов. Воспользуйтесь обширным опытом и знаниями глобального игрока для обеспечения безопасности эксплуатации вашего производства и технологических процессов — по всему миру.
Ваши преимущества:
- Предотвращение внеплановых простоев и остановок производства
- Ремонт и капитальный ремонт, в том числе продукции других производителей
- Программа поставок и ремонта также включает муфты, маслоохладители, датчики и двигатели
-
ввод в эксплуатацию
-
Проверка и техническое обслуживание
-
Ремонт
-
Модернизация
ввод в эксплуатацию
Проверка и техническое обслуживание
Ремонт
Экструдер
Экструдер втягивает резиновую ленту, изготовленную в смесителе и выходящую из него в пластичном состоянии, в шнековый пресс. Последний формирует ленту в непрерывную полосу.
Здесь, как правило, используются цилиндрические / коническо-цилиндрические редукторы серии X.. в исполнении для экструдеров.
Их преимущества:
- Решение, специально разработанное для экструдеров
- Надежные и высокопроизводительные редукторы с мелкой градацией (23 типоразмера в диапазоне крутящего момента от 6,8 до 475 кН·м)
- Широкий выбор опций: охлаждение, системы уплотнения, подключение двигателя и многое другое
- Индивидуальные интерфейсы редуктора для подключения к оборудованию
-
Услуги по обслуживанию крупных редукторов
Услуги по обслуживанию крупногабаритных редукторов
Разумеется, наши услуги доступны вам и для крупных редукторов. Воспользуйтесь обширным опытом и знаниями глобального игрока для обеспечения безопасности вашей эксплуатации и производственных процессов — по всему миру.
Ваши преимущества:
- Предотвращение внеплановых простоев и остановок производства
- Ремонт и капитальный ремонт, в том числе продукции других производителей
- Программа поставок и ремонта также включает муфты, масляные радиаторы, датчики и двигатели
-
ввод в эксплуатацию
-
Проверка и техническое обслуживание
-
Ремонт
-
Модернизация
ввод в эксплуатацию
Проверка и техническое обслуживание
Ремонт
Модернизация
- Замена существующих компонентов (редуктор, двигатели, муфта и т. д.)
- Проведение мероприятий по адаптации
- Учет аспектов энергоэффективности
- Точная копия ваших компонентов
Охлаждающий участок экструдера / последующий участок
На участке охлаждения экструдера у ещё тёплой резиновой ленты проверяется так называемый вес на метр, при этом она охлаждается в погружной ванне.
Здесь чаще всего используются наши приводыMOVIGEAR® типоразмеров 2–4.
Их преимущества:
- Максимальная энергоэффективность благодаря высокой степени интеграции синхронного двигателя, редуктора и системы управления (достигается экономия энергии > 40 %) и высокой перегрузочной способности (350 %)
- Значительное снижение веса по сравнению с альтернативными мотор-редукторами с асинхронными двигателями
- Универсальное положение монтажа
- Значительное сокращение количества вариантов исполнения и кабелей
- Простое и безопасное кабельное соединение благодаря штекерной разводке
- Возможны диапазоны регулирования > 1:2000
Намотчик сердечников
Эта составная часть шины играет важную роль в обеспечении ходовых характеристик и устойчивости и представляет собой основу из каучука, в которую вплетена сталь. Сердечник шины изготавливается на машине для намотки сердечников, после чего вокруг него накладываются различные слои из текстильного и стального корда.
Именно здесь наш двигатель DRC находит идеальное применение.
Ваши преимущества:
- Максимальная энергоэффективность благодаря синхронному двигателю (экономия энергии > 40 %)
- Значительное сокращение количества вариантов и кабелей
- Экономия места благодаря компактной монтажной позиции
- Простейшее и самое безопасное кабельное соединение благодаря штекерному соединению
Каландр / Линия по производству крышек и полосок
В каландре предварительно изготовленные нити из стали и текстиля встраиваются в один или несколько слоев каучука. Для этого нити разматываются с намотанной бесконечной ленты через ролики в каландр с помощью специальных катушечных устройств.
Кальандер является типичным примером одновременного использования сразу нескольких наших продуктов: двигателя DRN, редуктора X / редуктора P-X
- Преимущества двигателя с тормозом DRN
- Двигатель обеспечивает высокую защитную функцию благодаря встроенному тормозу SEW. Каландерные валки останавливаются даже при максимальной скорости в пределах угла не более 30°.
- Преимущества редуктора X
- Надежные и высокопроизводительные редукторы с точной градацией
- Широкий выбор опций: охлаждение, системы уплотнения, подключение двигателя и многое другое
- Индивидуальные интерфейсы редуктора для подключения к оборудованию
- Ваши преимущества при использовании редуктора P-X1KP
- Экономия места за счет прямого монтажа планетарного мотор-редуктора
- Высокая гибкость при оптимизации оборудования (11 типоразмеров в диапазоне крутящего момента от 25 до 500 кН·м)
- Снижение затрат благодаря экономичному и компактному решению с автономным планетарным редуктором
- Широкий выбор опций: охлаждение, системы уплотнения, опора крутящего момента и многое другое
Текстильные нити, однако, можно покрывать каучуком не только в каландре, но и на установке Cap-Strip. В этом случае нити непрерывно пропускаются через экструзионную головку и при этом покрываются каучуком. Затем они намотаются на охлаждающие валы и при этом охлаждаются, благодаря чему температура снижается и каучуковое покрытие не слипается.
Это идеальная область применения для нашихприводов MOVIGEAR® в типоразмерах 2–4.
Ваши преимущества:
- Максимальная энергоэффективность благодаря синхронному двигателю (экономия энергии > 40 %)
- Перегрузочная способность: 350 %
- Значительное снижение веса по сравнению с альтернативными асинхронными мотор-редукторами
- Возможность универсальной ориентации привода при монтаже
- Значительное сокращение количества вариантов и проводов
- Простейшее и безопасное кабельное соединение благодаря штекерной разъемной технологии
- Возможны диапазоны регулирования > 1:2000
-
Услуги по обслуживанию крупных редукторов
Услуги по обслуживанию крупногабаритных редукторов
Разумеется, наши услуги доступны вам и для крупных редукторов. Воспользуйтесь обширным опытом и знаниями глобального игрока для обеспечения безопасности вашей эксплуатации и производственных процессов — по всему миру.
Ваши преимущества:
- Предотвращение внеплановых простоев и остановок производства
- Ремонт и капитальный ремонт, в том числе продукции других производителей
- Программа поставок и ремонта также включает муфты, маслоохладители, датчики и двигатели
-
ввод в эксплуатацию
-
Проверка и техническое обслуживание
-
Ремонт
-
Модернизация
ввод в эксплуатацию
Проверка и техническое обслуживание
Ремонт
Резательная машина
Чтобы шина обладала определёнными эксплуатационными характеристиками и устойчивостью, специально сотканное из отдельных текстильных или стальных нитей полотно необходимо разрезать на отрезки определённой длины. Как следует из названия, эту операцию выполняет резальная машина.
Здесь, как правило, используются наши двигатели DRC в конвейерной системе и наш мотор-редуктор для сервопривода, состоящий из конической передачи и асинхронного серводвигателя DRL.., для привода ножей.
Преимущества двигателей серии DRC:
- Максимальная энергоэффективность благодаря синхронному двигателю (экономия энергии > 40 %)
- Значительное сокращение количества вариантов и кабелей
- Экономия места благодаря компактной монтажной позиции
- Простейшее и самое безопасное кабельное соединение благодаря штекерной разводке
Ваши преимущества при использовании DRL
- Надежное регулирование, так как возможна нагрузка до 3/4 номинального крутящего момента двигателя, относящегося к валу двигателя
- Высокое качество регулирования частоты вращения благодаря компактному блоку, состоящему из редуктора и прочного асинхронного серводвигателя
- Снижение тангенциального бокового зазора, высокий КПД и износостойкие зубчатые зацепления
Машина для изготовления шин
Производство новых шин (в отличие от восстановленных шин) у различных производителей представляет собой сложный процесс, поскольку конечный продукт должен обладать характеристиками, описанными выше, и в то же время нам требуются шины разных типов и размеров. Каркас шины состоит из 25 отдельных компонентов.
При этом каркасные слои образуют основу, на которую наносятся слои стального пояса. Большинство шин состоит из двух каркасных слоев, двух слоев стального пояса и двух слоев текстильного корда. Только поверх них располагается протектор. Чтобы шина надежно сидела на ободе, в борту вшита стальная лента. Она вместе с натяжением шины обеспечивает надежную фиксацию. Все компоненты собираются на так называемом станке для сборки шин.
Здесь используется наш мотор-редуктор для сервопривода, состоящий из конической шестерни B.SF и синхронного серводвигателя серии CMP.
- Преимущества модели B.SF
- Незначительный угловой люфт благодаря высокой торсионной жесткости геометрии зубчатого зацепления
- Широкий диапазон передаточных чисел за счет входной ступени с косозубой цилиндрической шестерней в сочетании с гипоидной выходной ступенью
- Идеальное сочетание благодаря крепежному фланцу B5
- Преимущества серии CMP
- Максимальная динамика
- Точное позиционирование благодаря встроенному датчику
- Мощный тормоз
Термопресс (механический)
Прежде чем заготовка «запекается» в вулканизационном прессе под воздействием тепла, давления и времени, превращаясь в готовую шину, её опрыскивают специальной жидкостью, чтобы компоненты хорошо соединились. После вулканизации шина приобретает свою окончательную форму: пластичный каучук превращается в эластичную резину.
Маркировка на боковинах, а также окончательный рисунок протектора наносятся на шину в прессе во время формовки. При описании протектора различают положительный профиль (протекторные блоки) и отрицательный профиль (протекторные канавки). Профильные выступы и канавки образуют протектор и различаются, например, у летних и зимних шин.
Здесь в качестве привода подъемного устройства используются серводвигатели серии CMP, а в качестве вспомогательных приводов — мотор-редукторы с конической передачей.
Преимущества двигателей серии CMP:
- Высочайшая динамика
- Точное позиционирование благодаря встроенному датчику
- Мощный тормоз
- Индивидуальные решения для приводов
Испытательные установки
Прежде чем мы сможем установить новые шины в нашей проверенной мастерской, каждая шина проходит ряд проверок качества на заводе-изготовителе. Начинается всё с визуального осмотра. В ходе него специалисты проверяют шины на наличие видимых дефектов. Такие характеристики, как круговая точность и равномерность шин, проверяются с помощью оборудования. Перед завершением производства шин с помощью рентгеновского контроля проверяются также невидимые участки. Разумеется, с завода поставляются только те шины, которые прошли все этапы контроля качества без каких-либо дефектов.
Здесь с удовольствием используются редукторы BS.F, двигатели CM3C, а также нашиконтроллеры ECDriveS®.
Ваши преимущества при использовании наших контроллеровECDriveS® иECDrives®:
- Прикладной модуль для Green Tire Handling: плавное перемещение заготовки шины вперед-назад для предотвращения вмятин и деформаций (работает даже при таймауте ПЛК)
- Возможности управления:PROFINET®,EtherCAT®,EtherNET/IPTM, двоичный сигнал и т. д.
- Возможность позиционирования благодаря встроенному датчику
- Пусковой момент и мощность превышают рыночные стандарты
- Электронная заводская табличка: в случае замены профиль загружается автоматически
- Возможность реализации мониторинга состояния (реальный мониторинг, например, температуры)
- Ваши преимущества с B.SF
- Незначительный угловой люфт благодаря высокой торсионной жесткости геометрии зубчатого зацепления
- Широкий диапазон передаточных отношений за счёт входной ступени с косозубыми цилиндрическими шестернями в сочетании с гипоидной выходной ступенью
- Идеальное сочетание благодаря крепежному фланцу B5
- Преимущества модели CM3C
- Компактная установка благодаря небольшому и компактному дизайну и прямому монтажу редуктора
- Использование двигателей с простой и экономичной технологией однокабельного подключения
- Мощные пружинные тормоза с увеличенным рабочим объемом
- Автоматическая настройка с помощью заводской таблички
Объединяющее подъемно-транспортное оборудование
Роликовые и ленточные конвейеры позволяют довольно просто соединять между собой либо различные рабочие установки, либо зоны поступления и отгрузки.
Роликовые конвейеры идеально подходят для наших ECDriveS®
- Их преимущества:
- Прикладной модуль для обработки зеленых шин: плавное перемещение заготовки шины вперед и назад для предотвращения вмятин и деформаций (работает даже при таймауте ПЛК)
- Варианты управления:PROFINET®,EtherCAT®,EtherNET/IPTM, двоичный сигнал и т. д.
- Позиционирование возможно благодаря встроенному датчику
- Пусковой момент и мощность превышают рыночные стандарты
- Электронная заводская табличка: в случае замены происходит автоматическая загрузка профиля
- Возможность реализации мониторинга состояния (реальный мониторинг, например, температуры)
- Ленточные конвейеры идеально подходят для нашегоMOVIGEAR®
- Максимальная энергоэффективность благодаря синхронному двигателю (экономия энергии > 40 %)
- Перегрузочная способность: 350 %
- Значительное снижение веса по сравнению с альтернативными асинхронными мотор-редукторами
- Возможность универсального монтажа приводов
- Значительное сокращение количества вариантов и кабелей
- Простейшее и самое безопасное кабельное соединение благодаря штекерным соединениям
• Возможны диапазоны регулирования > 1:2000
Рекомендации
Защита окружающей среды с помощью приводной техники
Для успешного и устойчивого производства предприятия шинной промышленности зависят от технологий, бережно относящихся к ресурсам. Конечно, здесь играют роль многие факторы. Один из факторов, на который мы можем повлиять и который к тому же позволит вам сэкономить деньги, — это использование энергоэффективной приводной техники, как в условиях окружающей среды, так и во взрывоопасных зонах. В случае неоптимизированных установок затраты на электроэнергию могут составлять до 90 % от затрат на весь жизненный цикл оборудования. Таким образом, с помощью наших энергосберегающих приводных решений, от IE1 до IE4, вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды и одновременно сэкономить деньги. С нашей помощью вы сможете выявить потенциал энергосбережения и сократить как затраты на электроэнергию, так и прямые и косвенные выбросы CO₂. Наша концепция энергосбережения гарантирует комплексную оценку и последовательную реализацию всех возможных факторов энергосбережения. С помощью наших инструментов для энергосбережения мы поможем вам в выборе и расчёте энергосберегающих приводных решений.
Узнайте больше об энергоэффективностиНе оставляйте работоспособность оборудования на волю случая
Производство шин — это непрерывный процесс, в котором все этапы должны работать бесперебойно и на одинаково высоком уровне качества. Мы позаботимся о том, чтобы ваше оборудование соответствовало высоким требованиям и работало бесперебойно именно тогда, когда это необходимо. Будь то ввод в эксплуатацию, ремонт, осмотр и техническое обслуживание или модернизация оборудования посредством ретрофита. Не оставляйте ничего на волю случая — доверьтесь специалистам по обслуживанию SEW-EURODRIVE. Ваш личный контактный специалист всегда к вашим услугам, когда бы вам это ни понадобилось. Наши услуги являются неотъемлемой частью нашей философии предложения и тесно связаны с продукцией, так что вы получаете всё из одних рук! С 1931 года SEW-EURODRIVE является символом компетентности в области приводной техники и автоматизации. Если вы не можете позволить себе сбои в работе, доверьтесь профессионализму и индивидуальному консультированию нашей сервисной службы.
При смешивании резины и производстве шин могут образовываться взрывоопасные смеси из пыли и воздуха. В зависимости от степени измельчения и состава достаточно от 60 до 2000 граммов пыли на кубический метр воздуха, чтобы под действием подходящего источника воспламенения произошел взрыв пыли. При этом источником воспламенения может служить даже электрическая приводная техника обычной конструкции.
Чтобы исключить появление искр, способных вызвать возгорание, мы последовательно используем взрывозащищенные приводы на установках, подверженных угрозе взрыва. Наши взрывозащищенные мотор-редукторы соответствуют требованиям директивы ЕС 2014/34/EU (ATEX, ранее директива 94/9/EG). Кроме того, они соответствуют стандартам IEC/IECEx иHazLoc-NA®, что облегчает применение нашей приводной техники по всему миру. В дополнение к этому мы предлагаем степень защиты IP65/66, защитное покрытие от OS1 до OS4, а также приводной агрегат XCO®.