• Подробная информация о вашем индивидуальном продукте
  • CAD-документация и 3D модель мотор-редуктора выбранной конфигурации
  • Запросить коммерческое предложение
Настроить продукт
Преимущества для вас

Экономия средств на техническом обслуживании
так как передача мотор-редукторов с серводвигателем отличается надежной конструкцией, в которой используются неизнашиваемые детали.

Оптимальное планирование
так как мотор-редуктор объединяет в себе характеристики сервоборудования с характеристиками стандартных двигателей и редукторов.

Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с сервоприводом W..CMP..

Эффективные конические мотор-редукторы с сервоприводом для многих областей применения.

Конические мотор-редукторы серии с серводвигателем K..CMP.. объединяют сервотехнологию CMP.. синхронных серводвигателей с испытанными на практике коническими редукторами.

Мощные и высокодинамичные серводвигатели двигатели из модульной системы серии CMP.. гарантируют высокоточную передачу мощности. Испытанный на практике конический редуктор серии K: надежное функционирование и долговечность. Модели серии также отличаются исключительно высоким уровнем эффективности. Это в равной степени относится как к крутящему моменту, так и к частоте вращения входного вала.

Благодаря коническим мотор-редукторам с серводвигателем серии K..CMP.. Вы сможете внедрить различные технологические процессы, требующие высокой точности. Оборудование отличается невероятной гибкостью и поддерживает крутящий момент в диапазоне от 80 до 8000 Нм.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления TorqLOC® с полым валом адаптер Долгосрочная гарантия Защита поверхности и коррозии Тормоза и управление тормозом датчик Опциональный диагностический блок /DUE Сальник Premium Sine Seal Другие дополнительные функции

Конические редукторы (двух- и трехступенчатые)

  • Высокой эффективностью
  • Зубчатая передача с высокой усталостной прочностью
  • Долгий срок службы без обслуживания
  • Можно комбинировать со всей нашей линейкой электродвигателей

Размеры от K..37 до K..107 (трехступенчатые)

  • Также доступны двойные редукторы для сверхмалых выходных скоростей
  • Вариант с уменьшенным люфтом
  • Возможные варианты исполнения:
    • Монтируются на лапах или на фланце
    • Монтируются на фланце B5 или B14
    • Сплошной или полый вал
    • Полый вал со шпоночным соединением, стяжной муфтой, шлицевым полым валом или TorqLOC®

Типоразмеры от K..19 до K..49 (двухступенчатые)

  • Высокий КПД редуктора более 90%
  • Алюминиевый корпус типоразмеров K..19 и K..29 делает их особенно легкими
  • Типоразмеры K..39 и K..49 особенно прочны и устойчивы при кручении благодаря корпусу из серого чугуна
  • Двухступенчатая конструкция с низким уровнем потерь
  • Возможна комбинация с небольшими версиями электродвигателя – результат: компактная и легкая приводная система
  • Три опорные полосы обеспечивают оптимальное соединение с оборудованием заказчика даже в тяжелых условиях монтажа.
  • Возможные варианты исполнения:
    • На лапах или на фланце B5
    • Сплошной или полый вал
    • Полый вал со шпоночным соединением или стяжной муфтой
Подробнее о конических редукторах серии K

Синхронный серводвигатель

  • Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой устойчивости электродвигателей к перегрузкам
  • Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
  • Крутящий момент в состоянии покоя от 0,5 Нм до 95 Нм
  • Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
  • Высокое качество концентрических ходовых характеристик
  • Прямой монтаж двигателя на редуктор из нашей модульной системы редукторов
Подробнее о синхронных серводвигателях серии CMP..

Конические мотор-редукторы с сервоприводом серии К с электродвигателем CMP..

Редуктор Электродвигатель
Размер редуктора Размер Диапазон крутящего момента МaDyn
Нм
19 40M – 71M 16–88
29 50S – 71M 16–143
39 50S – 80S 23–410
49 63S – 100S 43–605
37 40M – 71M 15–240
47 50S – 80S 29–435
57 50S – 112S 38–665
67 50S – 112S 42–920
77 63S – 112M 77–1550
87 71S – 112E 205–3240
97 80S – 112E 765–4710
107 100S – 112E 565–9090
  • Пищевая промышленность
  • Упаковочные машины
  • Упаковщик/распаковщик
  • Паллетайзеры и упаковочные машины
  • Системы сортировки и штабелирования
  • Ленточные конвейеры
  • Пошаговые спусковые устройства
  • Машины для переработки шин, резины и пластика
  • Координатные системы перемещения, координатные системы подъема и дополнительные координатные системы
  • Позиционирующие приводы