Экономия места
благодаря более компактной конструкции по сравнению с другими распространенными типами редукторов аналогичной мощности.
Высокая надежность работы
благодаря прочной конструкции редуктора, разработанной с использованием новейших методов расчета, и оптимизированной с помощью метода конечных элементов (FEM) конструкции корпуса, обладающей высокой жесткостью на изгиб.
Снижение затрат
благодаря высокой тепловой производительности редуктора, что позволяет, в зависимости от условий эксплуатации, обойтись без дорогостоящих внешних систем охлаждения.
Гибкость
благодаря разнообразным вариантам монтажа и оснащения, таким как, например, различные выходные валы, опора крутящего момента, блокиратор обратного хода и многое другое.
Полная документация
через наш Online Support, который одним нажатием кнопки предоставляет вам инструкции по эксплуатации, габаритные чертежи и 3D-модели.
Для задач, требующих компактного и прочного решения с высокой предельной тепловой нагрузкой, наши планетарные редукторы серии P-X.e являются идеальным выбором. Эти мощные стандартизированные промышленные редукторы сочетают в себе проверенный планетарный редуктор серии P или P2.e с предшествующей коническо-цилиндрической передачей из хорошо зарекомендовавшей себя серии X.e. Главное преимущество: все варианты монтажа и комплектации серии X.e доступны и в данном случае.
Для достижения максимально возможной предельной тепловой нагрузки мы используем комплексный подход к регулированию температуры масла и смазки. Функциональные поверхности, тщательно рассчитанное количество масла, различные варианты смазки и охлаждения, а также проверенные трансмиссионные масла SEW-EURODRIVE гарантируют оптимальное решение для любого применения. Еще одна особенность обеспечивает еще более эффективное охлаждение в редукторе серии P-X.e: литой промежуточный фланец на предшествующем редукторе не только соединяет оба редуктора, но и создает общую картерную полость. Таким образом обеспечивается непрерывная циркуляция масла, отводящая избыточное тепло от планетарного редуктора.
С серией P-X.e вы получаете все преимущества двух передовых технологий в области промышленных редукторов — для максимальной эффективности, надёжности и долговечности.
Будь то полый вал, сплошной вал с призматической шпонкой или без нее, зубчатое соединение по стандарту Германского института стандартизации 5480 или различные монтажные позиции (горизонтальная, вертикальная или наклонная) — гибкая модульная система решений серии P-X.e, основанная на проверенных технологиях редукторов серий P, P2.e и X.e, предлагает вам индивидуальные решения для вашей области применения.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
| Тип редуктора Коническо-цилиндрический планетарный редуктор | Количество ступеней | Передаточное число i | Номинальный вращающий момент MN2 кН·м |
| P..042 X.e – P..102 X.e | 4-ступенчатая | 159 – 548 | 100 – 500 |
| P..002 X.e – P..102 X.e | 3-ступенчатый | 22,4–142 | 24,8 – 500 |
Все области применения, требующие средних частот вращения выходного вала и высокого вращающего момента. Например, для