С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?
Местонахождение:
Ганновер (Германия)
Отрасль:
Шинная промышленность
Применение:
2-валковый каландр
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Благодаря усилиям сотрудников SEW на месте и их готовности вместе с нашей компанией идти по новым путям, нам удалось разработать стандартизированное решение SEW, которое позволило нам конструировать экономичные машины с быстрой поставкой. Совместно с компанией SEW-EURODRIVE мы самостоятельно реализовали проекты 4-валковых каландров, которые сегодня используются по всему миру.Ульрих Шмагер – руководитель конструкторского отдела по резинотехнике
Торговая марка KraussMaffei Berstorff на международном рынке ассоциируется с современными и сохраняющими свою ценность решениями в области экструзионной техники. Спектр предлагаемых услуг простирается от отдельных экструдеров с соответствующим инструментом через компоненты, расположенные выше и ниже по технологической цепочке, вплоть до решений для автоматизированных линий. Крупнейшими производственными площадками бренда KraussMaffei Berstorff в рамках концерна являются Ганновер, Мюнхен и Хайян (Китай). На предприятии в Ганновере в первую очередь производятся экструзионные линии и установки для клиентов из отраслей переработки пластмасс и резины, а в Мюнхене — в основном линии для клиентов строительной отрасли.