Компактность установки
благодаря компактной конструкции и возможности прямого монтажа редуктора без адаптеров или муфт
Быстрый и надежный запуск
с автонастройкой согласно электронной таблице
Снижение затрат на установку
за счет использования двигателей с простой и экономичной однокабельной технологией
Подходит для пищевых продуктов
благодаря пылеотталкивающему и гигиеничному корпусу
Безопасное замедление тяжелых грузов
с использованием мощных пружинных тормозов повышенной эффективности
Выбор оптимального привода
благодаря нашей уникальной и универсальной модульной системе
Минимально возможное соотношение момента инерции нагрузки и момента инерции двигателя является ключевым фактором для перемещения тяжелых грузов из пункта А в пункт Б на высокой скорости и с высокой точностью. Cерводвигатели СЕВ-ЕВРОДРАЙВ из серии CM3C... отличаются повышенной инерционностью. Поэтому синхронные двигатели особенно хорошо подходят для автоматизации, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки тяжелых грузов с высоким моментом инерции. Благодаря четырем типоразмерам - 63, 71, 80 и 100 - они могут обеспечить крутящий момент в режиме покоя от 2,7 до 40 Нм
Кроме того, серводвигатели отличаются малыми габаритами, а возможность установки редукторов непосредственно на двигатель исключает необходимость в адаптерах и муфтах. Кратковременная перегрузка и гладкие поверхности (гигиеничный дизайн) делают среднеинерционные серводвигатели особенно прочными и пылеотталкивающими. Кроме того, роторы, оснащенные постоянными магнитами, обеспечивают очень высокий уровень КПД, что гарантирует исключительно энергоэффективную работу.
Гибкость и надежность также являются ключевыми характеристиками тормозов, предлагаемых для серводвигателей. Наряду с типичным для серводвигателей тормозом 24 В, вы также можете выбрать тормоз с повышенной рабочей мощностью, благодаря чему синхронные двигатели могут работать даже в тех случаях, когда требуется экстренное торможение. Подобные требования характерны для автоматизации станков, кранов и приводов тележек.
Благодаря модульной системе, серводвигатели серии CM3C... могут быть адаптированы к конкретным потребностям. В то же время однокабельная технология позволяет быстро устанавливать их и интегрировать в самые современные концепции Индустрии 4.0.
Двигатель | Непрерывный крутящий момент при остановке M0 Nm | Предельный крутящий момент в динамике Mpk Nm | Вес кг | Масса момент инерции Jmot 10-4 kgm2 |
CM3C63S CM3C63M CM3C63L | 2.7 4.9 6.4 | 8.1 14.7 19.2 | 3.16 4.51 5.85 | 1.3 2.5 3.6 |
CM3C71S CM3C71M CM3C71L | 6.5 9.5 14 | 19.5 28.5 42 | 6.42 7.87 10.7 | 7.4 10.9 17.1 |
CM3C80S CM3C80M CM3C80L | 10.6 15.6 22.8 | 31.5 46.8 68.4 | 10.6 13 18 | 17.6 25.2 40.6 |
CM3C100S CM3C100M CM3C100L | 19 26.8 40 | 57 80.4 120 | 16.5 20.2 27.7 | 40 57.3 92.1 |