• Подробна информация о выбранном продукте
  • CAD-данные и документация о выбранном приводе
  • Запросить коммерческое предложение или разместить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Экономьте время
Вы можете легко заказать систему привода, ведомый ролик и мотор-редуктор у одного и того же поставщика: SEW-EURODRIVE.


Больше, чем рыночный стандарт
ECDriveS® предлагает более высокую производительность и устойчивость к перегрузкам, чем аналогичные решения.

Легко выполняет задачи позиционирования
Со встроенным энкодером в ECDriveS®.

Выбирайте опции управления
Централизованное управление через ПЛК или децентрализованная интеллектуальная логика управления с накоплением нулевого давления и многое другое.

Перспективная сеть
С Ethernet.

ECDriveS® невероятно прост: нужно только его подсоединить и все готово — действительно «легкий привод»

Наш ECDriveS® - это привод постоянного тока с непрерывной мощностью 40 Вт и динамической мощностью до 100 Вт, оптимизированный под стандартные диапазоны мощности роликовых конвейеров, используемых в легкой погрузочно-разгрузочной технике. ECDriveS® устройства отличаются не только простотой использования — просто подсоедините их, и все готово, — но и адаптируемостью. Их чрезвычайно легко интегрировать и запускать, а после ввода в эксплуатацию они демонстрируют превосходную надежность и длительный срок службы.

ECDriveS® Приводная система завершает наш широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, пускателей и децентрализованных приводов для внутрискладской логистики в диапазоне малой мощности.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Подбор привода Конфигуратор продукции Выбрать продукт для замены

Или сначала получите обзор

Online Support
  • Система ECDriveS® представляет собой приводы с мощностью 40 Вт и устойчивостью к перегрузкам более 250%. Они сочетают в себе прочный планетарный редуктор и эффективный электродвигатель с постоянными магнитами (BLDC).
  • Встроенный энкодер позволяет точно регулировать скорость, а управляемые тормозные характеристики позволяют укладывать материалы точно и независимо от нагрузки.
  • Для защиты электродвигателя предусмотрен термистор, что обеспечивает постоянный мониторинг текущей температуры электродвигателя.
  • Привод роликов ECR-A и мотор-редуктор ECG-A с внешней электроникой:
    • Доступен в версиях 24 В или 48 В
    • Электронный заводской шильдик позволяет автоматически настраивать приводы. Ни одна другая система не является такой простой и легкой. Электродвигатель может управляться через PROFINET IO, Ethernet IP, Modbus TCP, EtherCAT® или с помощью блока двоичного управления. Для расширения приводной системы можно использовать модули ввода/вывода.
    • Высокая перегрузочная способность и тепловые резервы обеспечивают максимальную частоту циклов
    • Опционально со встроенным удерживающим тормозом на 24 В.
  • Привод роликов ECR-I и мотор-редуктор ECG-I со встроенной коммутационной электроникой:

    • Доступен в версии 24 В
    • Режимы работы: Аналоговый (0..10 В), IO-Link
    • Совместим со многими модулями управления двигателями сторонних производителей, особенно с AS-Interface (ASI).

Устройства подходят для любой легкой погрузочно-разгрузочной техники с режимом S1 и мощностью до 40 Вт.

Пример: накопление нулевого давления

Пример: позиционирование транспортируемого материала