С энтузиазмом относясь к технологиям, мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?
Местоположение:
Шопфхайм и Дрезден (Германия), Шанхай и Цзяшань, провинция Чжэцзян (Китай)
Отрасль:
Автомобилестроение и логистика
Применение:
Высокоскоростная электрическая подвесная дорога с индукционным электропитанием и экранированным обмена данными через щелевой волновод
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Местоположение: Шопфхайм и Дрезден (Германия), Шанхай и Цзяшань, провинция Чжэцзян (Китай)
Отрасль: автомобилестроение и логистика
Применение: Высокоскоростная электрическая подвесная дорога с индуктивным электропитанием и экранированным обмена данными через щелевые волноводы
Компания UP Universelle Fördertechnik GmbH специализируется преимущественно в области подъемно-транспортного оборудования для автомобильной и логистической промышленности. Решающую роль в этом играют высококвалифицированные сотрудники с многолетним опытом работы. Благодаря тщательно отобранным партнерам UP обеспечивает реализацию проектов «из одних рук». В этой связи UP предлагает, в частности, такие услуги, как планирование, проектирование, конструирование, а также управление проектами. Указанные виды деятельности неизменно применяются и при реализации собственных проектов в области машиностроения и строительства оборудования.
Международная ориентация является неотъемлемой частью деятельности компании с момента её основания в 2005 году. Особенно в Азии — прежде всего в Китайской Народной Республике — уже было успешно реализовано множество проектов, и UP стала признанным лидером в сфере машиностроения и производства оборудования в Китае.
В центре демонстрации приложений одного из общих клиентов была установлена высокоскоростная электрическая подвесная дорога с двумя вагонетками. Она предназначена для одновременного извлечения заготовок шин общим весом около 50 кг из автоматической системы хранения и поиска (AS/RS) и их транспортировки к вулканизационным прессам. Поскольку время цикла вулканизации имеет решающее значение, важны высокие скорости движения (4 м/с) и подъема (1 м/с), а также высокое ускорение (1,5 м/с2).
Для данного применения было разработано системное решение MAXOLUTION®-системное решение с MOVITRANS® для бесконтактного энергоснабжения. Встроенный в несущую рейку щелевой волновод обеспечивает экранированный обмен данными по Wi-Fi с высокой полосой пропускания. Приводной агрегат состоит из приводного регулятора MOVIPRO® и мехатронных электродвигателей IE4 серии DRC.. с расширенным диапазоном регулирования для движения и подъема. Координация вагонеток осуществляется с помощью контроллера сегмента, а позиционирование — с помощью датчика WCS. Наконец, настройка параметров и диагностика осуществляются с помощью настраиваемого программного обеспечения для установок MOVIVISION®.
В рамках данного проекта компания UP Universelle подъемно-транспортное оборудование выполнила полный комплекс работ по механическому проектированию и инжинирингу.
Использование продукции компании SEW-EURODRIVE и возможность получения локальной поддержки практически в любой стране, где мы устанавливаем наши системы, за последние 15 лет в значительной степени способствовали успеху наших проектов как внутри страны, так и, прежде всего, за рубежом.Фабиан Пиеч, директор компании UP GmbH