• Подберем промышленный редуктора из серии X.e
  • Подберем оптимальное решение, соответствующее вашим индивидуальным требованиям
  • Предоставим подробную информацию и CAD-данные о редукторе.
  • Отправьте запрос на коммерческое предложение.
Свяжитесь с нами
Коническо-цилиндрические редукторы: преимущества

Увеличенная мощность
Увеличенный номинальный крутящий момент и компактный корпус. Сокращение затрат и экономия пространства при замене на новый редуктор.

Безопасность и надежность
Установка отдельных подшипников, короткие сроки поставки, тепловой расчет в соответствии с условиями окружающей среды. Результат: быстрое обслуживание и сокращение времени простоя предприятия.

Эффективность
Широкие возможности адаптации и оптимизации обеспечивают снижение потерь мощности, сокращение расхода масла и снижение совокупной стоимости владения.

Один промышленный редуктор - множество применений

Для конечных пользователей или производителей оборудования, машин и установок крайне важно, чтобы промышленные редукторы были надежными и простыми в обслуживании. Индустриальные редукторы SEW-EURODRIVE из серии X.e полностью отвечают этим требованиям.

Продуманная, универсальная концепция промышленных редукторов SEW-EURODRIVE из серии X.e обеспечивает широкие возможности при установке редуктора на оборудование различного типа. Большое количество дополнительных опций и аксессуаров, таких как адаптеры, электродвигатели, блокираторы обратного хода, системы уплотнений. Все это и многое другое дает возможность подобрать индустриальный редуктор, который отвечает именно вашим требованиям.

Широкий диапазон передаточных чисел от 6,3 до 450 и прочная конструкция делают промышленный редуктор SEW-EURODRIVE идеальным выбором для многих отраслей промышленности и областей применения. Редуктор для крана, редуктор для ленточного конвейера или редуктор для мешалки — с серией X.e и отраслевыми ноу-хау от SEW-EURODRIVE вы получаете максимально доступное и надежное решение. А если в нашей модульной системе нет подходящего решения, мы изготовим для вас редуктор в индивидуальном исполнении.

Отправить запрос

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Коническо-цилиндрический редуктор SEW-EURODRIVE X.e - еще один шаг вперед...

Промышленные редукторы SEW-EURDORIVE из серии X.e расширяют возможности цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов, открывая новые горизонты производительности, безопасности и эффективности.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Модульная система промышленных редукторов SEW-EURODRIVE из серии X.e – ваше неоспоримое преимущество

  • 4 производственных и 13 сборочных предприятий обеспечивают доступность редукторов из серии X.e по всему миру
  • Дополнительные сервисные центры обеспечивают возможность проводить обслуживание промышленных редукторов серии X.e
Узнать больше
  • Короткие сроки поставки, даже в случае производства редуктора под заказ.
  • Даже в случае остановки завода сменный редуктор может быть доставлен в кратчайшие сроки.
Узнать больше
  • В нашем конфигураторе каждый привод моделируется и рассчитывается с использованием индивидуальных исходных параметров.
  • Регулярные исследования и испытания, проводимые SEW-EURODRIVE, позволяют успешно использовать новейшие расчетные модели и методы в серийных изделиях на ранней стадии.
  • Система мониторинга промышленного оборудования DriveRadar® контролирует привод и автоматически уведомляет в случае критических изменений.
  • Система рассчитывает оставшийся срок службы подшипников, шестеренок и масла,
  • прогнозирует возможные повреждения на ранней стадии.
Узнать больше
  • Повышает производительность редуктора
  • Снижает трение и скольжение
  • Повышает эффективность и износостойкость
  • Устраняет необходимость первоначальной замены масла через 500 часов работы
Узнать больше

Что делает промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии X.e уникальными:

Многолетний опыт производства крупногабаритных редукторов позволил нашим специалистам пересмотреть подход в производстве редукторов с высоким крутящим моментом и обновить всемирноизвестную серию X. Ниже вы узнаете, какие инновации делают коническо-цилиндрические редукторы из серии X.e такой уникальной, и каким образом сочетание принятых мер и расчетов с помощью программных инструментов позволяет вам подобрать идеальный промышленный редуктор.

Активируя это видео, Youtube будет передавать данные в США. Подробнее в нашей политике конфиденциальности.

Промышленные редукторы из серии X.e: Эффективность. Надежность. Производительность.

Свойства и особенности индустриальных редукторов серии X..e

  • Независимая линейка индустриальных редукторов с 23 типоразмерами
  • Цилиндрические редукторы и коническо-цилиндрические редукторы
  • Цельный и раздельный корпус редуктора
  • Поворотный корпус редуктора
  • Универсальные монтажные позиции
  • Выдающаяся модульная технология
  • Дополнительное аксессуары и опции
  • Возможность индивидуальной настройки
Тип редуктора Количество ступеней Диапазон передаточных чисел i Номинальный крутящий момент МN2кНм
Цилиндрический редуктор
X.F.100e – X.F.320e
2-х и 4-х ступенчатые 6,3 – 450 7,2 – 500
Конический редуктор
XK100e - XK320e
2-х и 4-х ступенчатые 6,3 – 450 7,2 – 500
Конический редуктор*
X.T.100e – X.T.250e
3-х и 4-х ступенчатые 12,5 – 450 7,2 – 185

Верхнее или нижнее положение приводного вала

Специальные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии X3K..e/HT/B для ленточных конвейеров Специальные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии X3K..B для ковшовых элеваторов Специальные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии X..e/HC для подъемных кранов Специальные промышленные редукторы SEW-EURODRIVE из серии X../HA для миксеров и мешалок

Цилиндрические редукторы и коническо-цилиндрические редукторы используются там, где требуются стабильно высокие крутящие моменты. Модульная конструкция, дополнительные аксессуары и опции позволяет адаптировать промышленные редукторы из серии X..e под ваши высокие требования.

Промышленные редукторы SEW-EURODRIVE используется во всем мире:

  • Горно-добывающая промышленность
  • Перерабатывающая промышленность
  • Крановая техника
  • Водоснабжение и водоотведение
  • Металлургия
  • и многое другое

Мы всегда рады помочь.

Если у вас есть дополнительные вопросы о серии индустриальных редукторов X.e, просто заполните форму и отправьте нам запрос.

Отправить запрос