• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Плюсы программы энергоэффективности
Высокая эффективность системы гарантирует снижение потребления электроэнергии вплоть до 50 % по сравнению с классическими приводами

Сокращение количества вариантов установленного оборудования
Благодаря диапазону частоты вращения с постоянным, непрерывным вращающим моментом и режимом большого вращающого момента при перегрузке, оборудование в одном исполнении может использоваться для выполнения нескольких задач

Простой монтаж
Электропитание и передача данных по одному кабелю позволяют снизить расходы на установку и риск ошибок

Экономия пространства
Полная интеграция компонентов и компактная конструкция не требует большого установочного пространства, что не сказывается на производительности

Учет рентабельности проекта на этапе планирования
Расходы на хранение запасных деталей и общие эксплуатационные расходы снижены благодаря конструктивным особенностям оборудования и его преимуществам

Мехатроная приводная система MOVIGEAR®

Чрезвычайно эффективный: двигатель с электронным управлением DRC.. соответствует классу эффективности IE4

В компактную конструкцию электронных двигателей DRC.. входят встроенные электронные органы управления и синхронный двигатель с постоянными магнитами, что представляет собой идеальное решение для децентрализованных систем, в которых максимальная вариативность редукторов играет решающую роль. В комбинации с высокоэффективными цилиндрическими, коническими редукторами или плоскими цилиндрическими редукторами, а также в качестве отдельного оборудования наши электронные двигатели DRC.. представляют собой высокоэффективные, децентрализованные приводы. Электронные двигатели DRC.. поддерживают те же протоколы обмена данными, что и MOVIGEAR®®, и предлагаются в четырех типаразмерах с диапазоном мощности 0,55–4 кВт. Благодаря этому достигается непрерывный вращающий момент 2,6 Нм или 19,1 Нм.

Эти особенностии и беспроблемная интеграция компонентов делают электронные двигатели DRC.. интеллектуальным мехатронным приводом, обеспечивающим высокий уровень надежности и долговечности. Что, в свою очередь, гарантирует высокую эксплуатационную готовность системы и обеспечивает максимальную эксплуатационную надежность.

Практическая гибкость, высокая энергоэффективность и исключительная производительность делают электронные двигатели DRC.. экономичным, прогрессивным решением, идеально соответствующим вашим нуждам.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Контроллер для шкафов управления Платформа для контроля движения MultiMotion Конфигуратор приложений для конфигурируемых блоков управления
Серия
Номинальная мощность
кВт
Диапазон регулирования
Номинальный крутящий момент
Нм
Максимальный крутящий момент
Нм
DRC1
0,55
1/2000
2,65
6,6
DRC2
1,5
1/2000
7,20
18
DRC3
3
1/2000
14,3
35,8
DRC4 4 1/2000 19,1 36,2

Благодаря уникальной конструкции и классу энергоэффективности IE4 гибкие, универсальные электронные двигатели используются на мировых производствах со следующими характеристиками потребляемого тока: 380–500 В и частота 50/60 Гц.

  • Полные мехатронные приводные системы в комбинации с высокоэффективными цилиндрическими, коническими редукторами или плоскими цилиндрическими редукторами, а также двигатели, использующиеся в качестве самостоятельного оборудования,
  • Стандартные фланцы для использования с нашими редукторами серии 7
  • Фланцы МЭК для двигателей, использующихся в качестве самостоятельного оборудования, и для монтажа адаптеров
  • Дополнительный механический тормоз
  • Встроенная функция безопасного отключения момента

Благодаря дополнительным модулям GIO12 и GIO13 электронные двигатели DRC.. напрямую считывают и обрабатывают сигналы датчиков и приводов в непосредственной близости от установленного привода. Данные опции поддерживаются оборудованием серий SNI и DSC:

Дополнительный модуль GIO12B

  • Управление макс. 2 цифровыми приводами
  • Обработка сигналов вплоть до 4 цифровых датчиков

Дополнительный модуль GIO13B

  • 1 цифровой выход
  • 4 цифровых входа (2 из которых могут использоваться в качестве входов для сигналов основной частоты)
  • 1 аналоговый выход
  • 1 аналоговый вход

Электронные двигатели DRC.. с технологией однопроводной сетевой установки (SNI)

  • Провода электропитания одноврменного используются в качестве сигнальных
  • Значительное сокращение времени на установку, так как требуется только подключение кабелей питания
  • Сетевое подключение приводов осуществляется с удлинителями общей длиной до 100 м и возможностью подключения до 10 устройств

Электронные двигатели DRC.. с системой шины (DSC)

  • Приводы для производств, где они устанавливаются в непосредственной близости от оборудования, требующего высокой приводной мощности и высокой скорости передачи данных по шине

Электронные двигатели DRC.. с управлением через двоичные сигналы (DBC)

Электронные двигатели DRC.. (DAC)

  • Стандартный интерфейс полевой шины
  • Быстрая, рентабельная интеграция в системы перемещения грузов на производствах
  • Конфигурируемые постоянные обороты и кривые линейного изменения значений
  • Встроенная функция безопасного отключения момента

Вы можете использовать электронные двигатели DRC.. в системах перемещения грузов или в качестве универсального двигателя для логистических систем, например:

  • Внутрипроизводственная логистика
  • Логистика аэропортов
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Автомобильная промышленность