Высочайшие динамические характеристики
благодаря современной технологии обмотки и магнитам - во всем диапазоне скоростей.
Точное позиционирование
благодаря высокопроизводительному ротору CMPZ... даже при экстремальных нагрузках.
Индивидуальные приводные решения
двигатель может быть установлен непосредственно на редуктор из нашей модульной системы.
Наши синхронные серводвигатели серии CMP.. способны выдерживать высокие нагрузки и отвечать самым высоким динамическим требованиям. Будь то пищевая промышленность, строительство, автомобилестроение или деревообработка: эти синхронные серводвигатели можно использовать в любых условиях для обеспечения быстрого времени цикла или для легкого и точного перемещения самых тяжелых грузов. Благодаря оптимизированной длине вы можете использовать
Высокодинамичные
Являясь самым крупным двигателем в проверенной серии CMP.., модель CMP112 дополняет существующий ассортимент высокодинамичных
Вам требуется точное позиционирование высоких нагрузок с помощью мощного тормоза или необходимо мощно и точно перемещать большие массы? С нашими чрезвычайно компактными синхронными серводвигателями CM3C.. вы сможете приводить в движение системы с соответствующим высоким моментом инерции нагрузки.
Без редуктора это лишь половина решения? Тогда воспользуйтесь нашей модульной системой и объедините серводвигатели
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Синхронные серводвигатели демонстрируют повышение КПД до 30 % по сравнению с классическими асинхронными двигателями. Благодаря постоянным магнитам на роторе отсутствуют какие-либо потери на сопротивление. А поскольку двигатель серии CMP.. невентилируемый, отсутствуют и потери на трение вентилятора.
Экономьте энергию с нашими синхронными серводвигателями серии CMP..! Необходимое для создания крутящего момента магнитное поле в наших синхронных серводвигателях создается не за счет индуцированных токов, а с помощью постоянных магнитов. Благодаря этому омические потери в роторе полностью исключаются. Кроме того, в асинхронных двигателях на стороне B установлены вентиляторы для обеспечения естественной конвекции. Наши серводвигатели серии CMP.., напротив, по принципу конструкции не имеют вентиляторов. Потери от трения вентилятора и сопротивления воздуха полностью исключаются.
Кроме того, новейшие технологии производства и инновационные конструкции двигателей позволяют создавать синхронные двигатели компактных форм. Ведь обмотка на отдельные зубья обеспечивает большую полезную мощность при том же объеме.
Поэтому ведущие производители в пищевой и напиточной промышленности для двигателей непрерывного действия в своих энергоэффективных установках делают ставку на наши синхронные серводвигатели серии CMP.. В случае комплексного системного решения с модульным многоосевым сервоусилителем MOVIAXIS® энергосбережение, обеспечиваемое серводвигателями серии CMP.., суммируется с энергосбережением, обеспечиваемым серворегуляторами.
| Тип | Класс частоты вращения nc min-1 | Пусковой момент M0 Нм | Предельный динамический момент Mpk Нм | Момент инерции Jmot 10-4 kgm² |
| CMP40S | 3000 / 4500 / 6000 | 0,5 | 1,9 | 0,10 |
| CMP40M | 3000 / 4500 / 6000 | 0,8 | 3,8 | 0,15 |
| CMP50S | 3000 / 4500 / 6000 | 1,3 | 5,2 | 0,42 |
| CMP50M | 3000 / 4500 / 6000 | 2,4 | 10,3 | 0,67 |
| CMP50L | 3000 / 4500 / 6000 | 3,3 | 15,4 | 0,92 |
| CMP63S | 3000 / 4500 / 6000 | 2,9 | 11,1 | 1,15 |
| CMP63M | 3000 / 4500 / 6000 | 5,3 | 21,4 | 1,92 |
| CMP63L | 3000 / 4500 / 6000 | 7,1 | 30,4 | 2,69 |
| CMP71S | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 6,4 | 19,2 | 3,1 |
| CMP71M | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 9,4 | 30,8 | 4,1 |
| CMP71L | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 13,1 | 46,9 | 6,1 |
| CMP80S | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 13,4 | 42,1 | 8,8 |
| CMP80M | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 18,7 | 62,6 | 11,9 |
| CMP80L | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 27,5 | 107 | 18,1 |
| CMP100S | 2000 / 3000 / 4500 | 25,5 | 68,3 | 19,59 |
| CMP100M | 2000 / 3000 / 4500 | 31 | 108 | 26,49 |
| CMP100L | 2000 / 3000 / 4500 | 47 | 178,8 | 40,24 |
| CMP112S | 2000 / 3000 / 4500 | 30 | 88 | 74 |
| CMP112M | 2000 / 3000 / 4500 | 45 | 136 | 103 |
| CMP112L | 2000 / 3000 / 4500 | 69 | 225 | 163 |
| CMP112H | 2000 / 3000 / 4500 | 83 | 270 | 193 |
| CMP112E | 2000 / 3000 / 4500 | 95 | 320 | 222 |