Устойчивое развитие в компании SEW-EURODRIVE

Как компания, ориентированная на будущее, мы всегда стремимся выполнять свои обязательства во всех аспектах: как в отношении окружающей среды , так и в отношении наших клиентов, деловых партнеров и сотрудников.

Мы формируем будущее: компания SEW-EURODRIVE уже давно занимается такими вопросами, как экономика замкнутого цикла, возобновляемые источники энергии и энергоэффективные приводы. Наша продукция построена по модульному принципу и соответствует требованиям Регламента об экодизайне (ЕС) 2019/1781. Кроме того, мы получили множество наград и сертификатов:

  • Сертификаты по стандартам ISO 14001 и ISO 50001
  • Золотая медаль EcoVadis: с оценкой 82 из 100 баллов мы входим в число 5 % лучших компаний из всех оцениваемых и в топ-2 % в отраслевом рейтинге

Комитет по вопросам устойчивого развития комплексно анализирует воздействие нашей деятельности на окружающую среду и постоянно пересматривает его оценку. Он подчиняется непосредственно директору компании.

Отчет об устойчивом развитии 2025(PDF) Руководство по устойчивому развитию(PDF) sustainability@SEW-EURODRIVE.de
3 квартал 2023 года

CO2-Корпоративный углеродный след (CCF) - результат для завода Bruchsal Electronics

2 квартал 2023 года

CO2 Углеродный след продукта (PCF) - расчет для одного образца изделия мех./мехат./электр.

2 квартал 2023 года

Меры по оптимизации и сокращению использования упаковочных материалов

4 квартал 2023 года

Утверждено руководство по ЭКО-проектированию (ECO design) для разработки продуктов

4 квартал 2023 года

CO2-Учет расходов в соответствии с расположением. Корпоративная система углеродного следа включая область 3

1 квартал 2024 года

CO2 - отслеживание затрат в зависимости от местоположения (CCF) - для определенных стран группы SEW-EURODRIVE, включая сферы учета 1 и 2

1 квартал 2024 года

Публикация отчете о соблюдении закона о надлежащей проверке цепей поставок от 2023 года

1 квартал 2024 года

Закупка зеленой электроэнергии для офисов и заводов в Германии

2 квартал 2024 года

Соблюдение требований экологического проектирования в процессе разработки продукции

3 квартал 2024 года

Публикация отчета об устойчивом развитии за 2023 год на основе стандартов GRI

4 квартал 2024 года

Оценка дальнейших экономически, технически и экологически значимых проектов повторного использования/восстановления/переработки

4 квартал 2024 года

Запуск службы разработки «Экоскрининг» для экологической оценки проектных решений

1 квартал 2025 года

CO2-учет в зависимости от местоположения эталонного CCF, определенного для автоматизированного создания баланса основных категорий

1 квартал 2025 года

Публикация отчета в соответствии с требованиями Закона о надлежащей проверке цепей поставок от 2024 года

1 квартал 2025 года

Разработана концепция учета выбросов CO2 в соответствии с производимой продукцией (PCF)

2 квартал 2025 года

Публикация отчета по Устойчивому развитию на основе стандартов GRI

1 квартал 2026 года

Сокращение выборосов CO2 > 80% для заводов в Германии (Scope1/2)*

*На основе данных за 2022 год; без компенсации

2 квартал 2026 года

Нефинансовый отчет в соответствии с CSRD (законодательство ЕС) за 2025 отчетный год

2 квартал 2027 года

Отчетность по Европейскому закону о цепочках поставок (CS3D)

Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее Подробнее

Экология и экономика, социальные аспекты и качество

Основа устойчивой предпринимательской деятельности: чтобы комплексно оптимизировать наши процессы, мы определили несколько направлений деятельности. В рамках этих направлений мы оцениваем наши достижения и определяем новые меры.

Этика и корпоративное управление

Высокое качество нашей продукции сопровождается высокими этическими стандартами, выходящими за рамки соблюдения действующего законодательства и прав человека. Этика и корпоративное управление — это воплощение принципов устойчивого развития. Они отражают основные ценности нашей компании: свободу, надежность и человечность.

Этика и корпоративное управление

Персонал

Каждый сотрудник SEW-EURODRIVE важен для нас. Люди — это «привод» нашей компании и залог её устойчивого успеха. Наш девиз определяет всю корпоративную культуру.

Персонал

Продукты и услуги

Модульный принцип конструкции наших продуктов является ключевой основой нашего успеха на протяжении многих десятилетий — это концепция, которая по своему сути бережно относится к ресурсам и, следовательно, является экологически устойчивой. Исходя из этого, мы постепенно ориентируем процессы по всей цепочке создания стоимости на то, чтобы обеспечить максимально эффективное и экологичное использование энергии и материалов — от разработки продукции до утилизации отходов, в тесном взаимодействии с нашими клиентами и партнерами.

Продукты и услуги

Производство и бизнес-процессы

Модульная система SEW-EURODRIVE позволяет создавать индивидуальные приводные решения. Идеально подходящие для каждого клиента и каждой отрасли. Поэтому, хотя на вопрос об углеродном следе привода нет однозначного ответа, у нас есть множество измеримых параметров, с помощью которых мы фиксируем выбросы на наших производственных площадках и на рынках, и на основе этих данных уже разрабатываем соответствующие меры.

Производство и бизнес-процессы

Цепочки поставок и сырьевые цепочки

Думай локально — действуй глобально. Мы стремимся закупать сырье как можно ближе к нашим заводам и размещать наши предприятия в непосредственной близости от наших клиентов. Благодаря коротким транспортным маршрутам мы сокращаем выбросы CO₂ и уменьшаем потребность в упаковке. «Глокализация», то есть сочетание глобализации и локализации, делает нас более гибкими и помогает избежать чрезмерной зависимости от отдельных стран или регионов.

Цепочки поставок и сырья