• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Малый боковой зазор
благодаря высокой торсионной жесткости геометрии шестеренного механизма в течение всего срока службы редуктора.

Широкий диапазон передаточных чисел
благодаря входному каскаду с цилиндрическим редуктором в сочетании с гипоидным выходным каскадом.

Идеальное сочетание
с монтажным фланцем B5, который эффективно интегрирует привод в любую систему.

Планетарные редукторы серии PS.C/PS.F с сервоприводом Конические редукторы серии K

Конические редукторы с низким люфтом с сервоприводом серии BS.F — универсальные и компактные!

Редукторы с сервоприводом отличаются широким выбором вариантов и компактной конструкцией. Угловые редукторы SEW-EURODRIVE c низким люфтом с сервоприводом серии BS.F идеально подходят для установки в ограниченном пространстве. Они доступны в шести типоразмерах и пяти вариантах мощности, предоставляя гибкость при установке на предприятии.

Конические редукторы BS.F с сервоприводом имеют минимальный боковой зазор даже в стандартных исполнениях. У вас также есть возможность дополнительно уменьшить боковой зазор. Боковой зазор будет оставаться неизменно низким в течение всего срока эксплуатации редуктора с сервоприводом благодаря износостойкости и высокопрочной конструкции ходовой части.

Универсальность этих редукторов распространяется не только на технические характеристики, но и на большое количество вариантов монтажа на электродвигатель, что стало возможными благодаря адаптеру из серии EBH.

Цилиндрические конические редукторы с сервоприводом рассчитаны на номинальные крутящие моменты от 40 Нм до 1220 Нм. Допустимые значения ускоряющего крутящего момента значительно превышают эти значения. Агрегаты также отличаются высокими допустимыми радиальными нагрузками, которые варьируются от 2600 Н до 36 000 Н, в зависимости от размера и передаточного числа.

Задача решена только наполовину, если нет электродвигателя? Тогда воспользуйтесь модульной системой SEW-EURODRIVE и объедините угловые редукторы с сервоприводом серий BS.F динамический серводвигатель на ваш выбор.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Защита поверхности и коррозии
  • Конические редукторы с малым люфтом с сервоприводом
  • Рассчитан на номинальный крутящий момент от 40 Нм до 1220 Нм.
  • Все варианты с монтажным фланцем B5; моментный рычаг или монтажные фланцы для нижней/торцевой стороны являются дополнительными (могут быть интегрированы в соответствующее оборудование)
  • Максимальных радиальных нагрузок от 2600 Н до 36 000 Н.
  • Боковой зазор остается неизменным на протяжении всего срока эксплуатации
  • Простой монтаж электродвигателей (от сторонних производителей) с помощью адаптера двигателя EBH.
  • Доступны пять стандартных вариантов выходных валов (дополнительно по запросу):
    • BSF: Сплошной вал
    • BSKF: Сплошной вал со шпонкой
    • BSBF: Вал с фланцевым блоком (EN ISO 9409)
    • BSHF: Полый вал со стяжной муфтой
    • BSAF: Полый вал со шпонкой (редуктор с полым валом)

Конические редукторы с сервоприводом серии BS.F

Размер Класс крутящего момента, Нм Диапазон радиальной нагрузки, Н Передаточное число i Боковой зазор
202 40 2680 – 4200 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 6 1) / 3 2)














302 80 4620 – 6000 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
402 160 6600 – 10800 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
502 320 10500 – 14400 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35
602 640 15900 – 24000 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40
802 1220 30700 – 36000 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40

1) Стандартный

2) Уменьшенный

  • Несущие устройства в кранах-штабелерах
  • Портальные загрузочные устройства
  • Пошаговые спусковые устройства
  • Машины для переработки шин, резины и пластика
  • Ленточные конвейеры
  • Основные оси, дополнительные оси
  • Резка, штамповка, сварка и тиснение пленки, дерева или пластика