• Подробная информация о вашей индивидуальной конфигурации продукта
  • CAD-данные и документация по вашей конфигурации
  • Возможность напрямую запросить предложение или оформить заказ
Настроить продукт
Преимущества для вас

Плюсы программы энергоэффективности
Высокая эффективность системы гарантирует снижение потребления электроэнергии вплоть до 50 % по сравнению с классическими приводами

Меньше вариантов
Благодаря диапазону настройки скорости с постоянным, непрерывным крутящим моментом и высоким моментом перегрузки один вариант можно использовать для многих задач

Упрощенная инфраструктура
Электропитание и передача данных по одному кабелю позволяют снизить расходы на установку и риск ошибок

Требуется меньше места для установки
Полная интеграция компонентов и компактная конструкция не требует большого установочного пространства, что не сказывается на производительности

Учет рентабельности проекта на этапе планирования
Расходы на хранение запасных деталей и общие эксплуатационные расходы снижены благодаря конструктивным особенностям оборудования и его преимуществам

Электронный двигатель DRC..

Эффективное комплексное решение, включающее электродвигатель, редуктор и приводную электронику.

MOVIGEAR® Мехатронные приводы MOVIGEAR® предназначены для выполнения различных задач в различных информационно-коммуникационных инфраструктурах. Эти характеристики делают оборудование идеальным решением для децентрализованных систем. Благодаря компактной конструкции и оптимальной встраиваемости компонентов система MOVIGEAR® состояющая из синхронного двигателя с постоянными магнитами, редуктора и встроенных электронных органов управления, особенно эффективна для использования в системах перемещения грузов.

Воспользуйтесь преимуществами MOVIGEAR®которые доступны в двух типоразмерах, трех электрических классах, и четырех вариантах систем связи.

MOVIGEAR® гарантирует снижение потребления электроэнергии вашей системой вплоть до 50 %. Это стало возможным благодаря безупречному взаимодействию между двигателем класса энергоэффективности IE4, эффективным редуктором и встроенной электроникой. Идеально подобранные компоненты и оптимизация энергопотребления всей системы обеспечивают её высокую эффективность. Эти особенности делают MOVIGEAR® мехатронный привод экономичным комплексным решением с оптимизированной мощностью.

Это особенно актуально, если вашим главным приоритетом является надежность, длительный срок службы и высокая эксплуатационная готовность системы. Благодаря конструктивным преимуществам MOVIGEAR® приводы являются неотъемлемой частью многочисленных системных решений MAXOLUTION,® и широко используются в стационарной погрузочно-разгрузочной технике. Практическая гибкость, высокая энергоэффективность и исключительная производительность делают MOVIGEAR ® прогрессивным решением, идеально соответствующим Вашим нуждам!

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Сальник Premium Sine Seal Контроллер для шкафов управления Платформа для контроля движения MultiMotion Конфигуратор приложений для конфигурируемых блоков управления

Стандартная версия MOVIGEAR® соответствует гигиеническим нормам проектирования, а его особенности обеспечивают его пригодность для использования в чистых помещениях:

  • Сертифицировано для использования в стерильных помещениях с классом чистоты воздуха 2 в соответствии с ISO 14644-1
  • Все детали установлены в корпус, корпус имеет ровную поверхность
  • В конструкции не используется вентилятор, поэтому никакой циркуляции воздуха, мусора или частиц

Версия для влажных помещений.

Для влажных помещений, предъявляющих особые требования, мы предлагаем версию MOVIGEAR® которая специально разработана для влажных зон.

Это исполнение также подходит для использования в помещениях с высоким уровнем требований к механической и химической устойчивости, а также устойчивости к воздействию чистящих средств:

  • Степень защиты IP66
  • Защитное покрытие HP200, делающее поверхность корпуса практически беспористой, обеспечивает превосходные антипригарные свойства, а также химическую и механическую устойчивость
  • Все детали, выступающие из корпуса (винты, дыхательные клапаны, арматура винтов регулирования давления и вторичные валы), выполнены из нержавеющей стали

Благодаря дополнительным модулям GIO12 и GIO13, MOVIGEAR® напрямую считывают и обрабатывают сигналы датчиков и приводов в непосредственной близости от установленного привода. Данные опции поддерживаются оборудованием серий SNI и DSC:

Дополнительный модуль GIO12B

  • Управление макс. 2 цифровыми приводами
  • Обработка сигналов вплоть до 4 цифровых датчиков

Дополнительный модуль GIO13B

  • 1 цифровой выход
  • 4 цифровых входа (2 из которых могут использоваться в качестве входов для сигналов основной частоты)
  • 1 аналоговый выход
  • 1 аналоговый вход
  • Версии привода для выполнения основных функций
  • Для запуска не требуется ПК
  • Управление через бинарные входы позволяет:

MOVIGEAR® DAC-B для интеграции в сети AS-Interface

  • Стандартный интерфейс полевой шины
  • Быстрая, рентабельная интеграция в системы перемещения грузов на производствах
  • Конфигурируемые постоянные обороты и кривые линейного изменения значений
  • Встроенная функция безопасного отключения момента

MOVIGEAR® мехатронная приводная система может использоваться в различных отраслях логистического сектора, например,

  • Внутрипроизводственная логистика
  • Логистика аэропортов
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Автомобильная промышленность