С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: MOVAÇO – MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, Lda.

Местоположение:
Кастелу-Бранку (Португалия)

Отрасль:
Строительство оборудования

Область применения:
Конвейерная система для транспортировки шин

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Заказчик: MOVAÇO – MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, Lda.

Местоположение: Кастелу-Бранку (Португалия)

Отрасль: Строительство оборудования

Область применения: Конвейерная система для транспортировки шин

Число сотрудников: 60

Год основания: 1988



  • Широкий спектр знаний на рынке стекла, резины, сырья и других продуктов, в которых автоматизация и робототехника играют важную роль
  • Конструкторско-проектное бюро, в котором работают 12 инженеров
  • Площадь завода — 2000 квадратных метров
  • Горизонтальная и наклонная транспортировка на расстояние до 30 метров
  • Надежное и энергоэффективное решение
  • Простота монтажа и технического обслуживания
  • 195 мотор-редукторов со встроенным преобразователем MOVIMOT® и трехфазным двигателем класса IE3 серии DRN..
  • Периферийное распределительное устройство с обмена данными по интерфейсам PROFINET® и EtherCAT®
  • готовые гибридные кабели (обмен данными и ток по одному проводу)
  • Простота монтажа, подключения и технического обслуживания благодаря децентрализованной концепции привода
  • Повышенная энергоэффективность благодаря использованию трехфазных двигателей класса IE3 со встроенной электроникой
  • Простое распознавание неисправностей пользователем
«Надёжность и высокое качество продукции SEW-EURODRIVE являются гарантией бесперебойной эксплуатации наших систем».
Г-н Рамиро Лопес, руководитель проекта в компании MOVAÇO

MOVAÇO и SEW-EURODRIVE — идеальные партнеры

Уже с 1996 года португальская компания-производитель оборудования MOVAÇO тесно и успешно сотрудничает с SEW-EURODRIVE Portugal. В 2009 году к ним присоединились установки для транспортировки шин, которые также оснащаются нашей приводной техникой. Основой многолетнего успешного сотрудничества являются не только наши высококачественные, прочные и надёжные приводные компоненты. Это, скорее, общие черты, которые объединяют обе компании. Оба партнёра

  • считают себя специалистами по решению проблем и поставщиками решений, а не просто производителями и поставщиками компонентов
  • предлагают самые современные решения в области автоматизации
  • работают в тесном контакте с клиентами и оказывают поддержку, используя свои технические знания
  • придают большое значение оперативному реагированию на запросы клиентов и предоставлению ответов
  • располагают квалифицированными экспертами с многолетним опытом для проведения консультаций
  • предлагают как ориентированные на клиента, так и, по желанию, готовые к эксплуатации решения как для новых установок, так и для модернизации существующих
  • благодаря постоянному обучению собственного персонала обеспечиваем высокий технический уровень работ по монтажу и сервису
  • уделяем большое внимание безопасности
  • придают большое значение эффективности и результативности процессов
  • и многое другое.

Децентрализованная приводная техника экономит энергию

В этом проекте, связанном с конвейерной линией, важным фактором была экономия энергии и затрат. Поэтому в умиротворенном городе Каштелу-Бранку, расположенном на востоке Португалии, сделали ставку исключительно на децентрализованную приводную технику. На этом сложном комплексе автомобильные шины проходят производственный процесс на нескольких уровнях по горизонтальным и наклонным конвейерам длиной от 1,5 до 30 метров. Здесь для боковой транспортировки шин предусмотрены так называемые пластиковые ленточные конвейеры TRT (Transverse Roller Top), а для их накопления — роликовые конвейеры.

Выбор пал на наши мотор-редукторы MOVIMOT®. В общей сложности 195 таких децентрализованных приводов, которые гениальным и компактным образом сочетают в себе мотор-редуктор и цифровой частотный преобразователь, установлены в сложной по конструкции и проходящей через несколько уровней линии транспортировки шин.

Отказ от использования электрошкафов позволил радикально сократить объём работ по кабельному соединению, благодаря чему монтаж был выполнен значительно быстрее и проще. Необходимую энергоэффективность обеспечивают встроенные трехфазные двигатели класса IE3 серии DRN..

Готовые к монтажу гибридные кабели (обмен данными и ток в одном кабеле), а также периферийные распределительные устройства и интеллектуальная связь через модули PROFINET® и EtherCAT® дополняют индивидуальное решение для привода, разработанное с учётом требований заказчика.

Опираясь на этот успешный опыт сотрудничества, компания MOVAÇO в настоящее время рассматривает возможность применения других децентрализованных приводных решений SEW, таких как MOVIGEAR®, в конвейерных системах, чтобы в будущем добиться ещё большей экономии энергии.