Поставка сырья в пищевой промышленности

  • Поставка сырья в пищевой промышленности

    При подаче сырья в процесс розлива действуют самые строгие гигиенические нормы. Наши специально оборудованные приводы обеспечивают необходимую безопасность.

Именно при производстве напитков качество в значительной степени зависит от стерильной окружающей среды. Все установки, включая приводы, должны быть простыми в очистке и устойчивыми к коррозии и воздействию чистящих средств.

Ваши преимущества

  • Идеальная гигиена

    благодаря легко очищаемым поверхностям с покрытием Aseptik или HygienePlus либо за счет использования мотор-редукторов из специальной стали из нержавеющей стали
  • Экономия энергии до 50 %

    за счет мехатронных приводов, которые обеспечивают правильное движение с особой энергоэффективностью
  • Простой ввод в эксплуатацию

    при вводе в эксплуатацию приводов и систем автоматизации, поскольку наша модульная система обеспечивает идеальное взаимодействие всех компонентов
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание

    благодаря особо прочным и долговечным приводам, подходящим даже для чувствительных областей
  • Высокая стойкость

    за счёт высококачественного защитного покрытия от коррозии и повреждений поверхности, например, покрытия High Protection HP200, устойчивого к воздействию щелочей и кислот

Наши решения для обеспечения высокого качества процесса подачи сырья

конвейерный участок

Надежная транспортировка с помощью ленточных конвейеров, роликовых конвейеров или пластинчатых конвейеров

Независимо от того, хотите ли вы заменить только отдельные компоненты или полностью модернизировать установку с помощью приводной техники: благодаря нашему ассортименту продуктов и решений вы сможете оптимально контролировать любой процесс транспортировки. Это касается также чувствительных влажных зон с высокими требованиями к гигиене или устойчивостью к агрессивным чистящим средствам.

Наше предложение для вашей области применения

Асептические двигатели DAS для гигиенических зон

Специальная обработка поверхности и гладкий, грязеотталкивающий корпус с степенью защиты IP66 (с защитным покрытием OS4: IP69K) — благодаря этому ваши двигатели обладают достаточными гигиеническими свойствами и высокой устойчивостью к агрессивным моющим и дезинфицирующим средствам.

Мотор-редуктор из специальной стали для чувствительных областей

Высококачественная нержавеющая сталь и максимальное устранение углублений в корпусе делают наши специальные мотор-редукторы пригодными для зон, требующих интенсивной очистки.

Стандартные мотор-редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований. Благодаря соответствующей обработке поверхности они также идеально подходят для гигиенических и влажных зон.

Защита поверхности и антикоррозионная защита

Для эксплуатации двигателей и редукторов в особых внешних условиях вам доступны различные дополнительные меры защиты, обеспечивающие оптимальную защиту ваших редукторов и двигателей.

Преобразователь частоты для электрошкафа MOVITRAC®LTE-B

Преобразователь частоты в электрошкафу MOVITRAC®® LTE-B — это оптимальное и экономичное решение для регулирования частоты вращения в простых конвейерных системах.

Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®

Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД: благодаря этому приводному устройству вы сокращаете затраты на монтаж и экономите до 50 % энергии. В зависимости от требований конкретного этапа технологического процесса вы можете получить наш MOVIGEAR®® либо с комплектацией Aseptic, либо HygienePlus, либо со специальным защитным покрытием High-Protection HP 200, обеспечивающим устойчивость к чистящим средствам, содержащим кислоты или щелочи.

Децентрализованный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®®-FC

Локальный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC доступен в различных вариантах в зависимости от функционального уровня — от простых до сложных задач. А для использования в гигиенических зонах преобразователь оснащён комплектом Aseptic или HygienePlus. Кроме того, возможно нанесение специального покрытия High Protection HP 200 для защиты от чистящих средств, содержащих кислоты или щелочи.

Решение для конкретных задач MAXOLUTION®-Пакет «Конвейерный участок»

Благодаря заранее определённым вариантам решений в пакете приложений «Конвейерный участок» вы значительно упростите процесс планирования. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.

Поворотный стол / поворотный рольганг

Смена направления и точное погрузочно-разгрузочное обслуживание транспортируемых грузов

Когда требуется изменение направления транспортировки, часто используются поворотные столы или поворотные рольганги. Для этих задач мы предлагаем вам подходящие приводные компоненты и готовые пакеты решений.

Наше предложение для вашего применения

Асептические двигатели DAS для гигиенических зон

Специальная обработка поверхности и гладкий, грязеотталкивающий корпус с степенью защиты IP66 (с защитным покрытием OS4: IP69K) — благодаря этому ваши двигатели обладают достаточными гигиеническими свойствами и высокой устойчивостью к агрессивным моющим и дезинфицирующим средствам.

Мотор-редуктор из специальной стали для чувствительных областей

Высококачественная нержавеющая сталь и максимальное устранение углублений в корпусе делают наши специальные мотор-редукторы пригодными для зон, требующих интенсивной очистки.

Стандартные мотор-редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований. Благодаря соответствующей обработке поверхности они также идеально подходят для гигиенических и влажных зон.

Защита поверхности и антикоррозионная защита

Для эксплуатации двигателей и редукторов в особых внешних условиях вам доступны различные дополнительные меры защиты, обеспечивающие оптимальную защиту ваших редукторов и двигателей.

Преобразователь для электрошкафа MOVITRAC®® MC07B

Наш преобразователь в электрошкафу MOVITRAC®® MC07B — это оптимальное и экономичное решение для регулирования частоты вращения в стандартных приложениях и для простых задач позиционирования.

Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®

Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД: благодаря этому приводному устройству вы сокращаете трудозатраты на монтаж и экономите до 50 % энергии. В зависимости от требований конкретного этапа технологического процесса вы можете получить наш MOVIGEAR®® либо с комплектацией Aseptic или HygienePlus, либо со специальным покрытием High Protection HP200, обеспечивающим устойчивость к чистящим средствам, содержащим кислоты или щелочи.

Децентрализованный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC

Локальный стандартный преобразователь частотыMOVIFIT®-FCдоступен в различных вариантах в зависимости от функционального уровня — от простых до сложных задач. А для использования в гигиенических зонах преобразователь оснащен комплектацией Aseptic или HygienePlus. Кроме того, возможно применение специального покрытия High Protection HP200 для защиты от чистящих средств, содержащих кислоты или щелочи.

Контроллер управления движением MOVI-PLC®®

Программное обеспечение контроллера MOVI-PLC®® предоставляет готовые и эффективные программные модули для множества приложений. К ним относятся также модули «Поворотный рольганг» и «Поворотный стол».

Пакет прикладных решений MAXOLUTION®«Поворотный рольганг»

Предварительно определенные варианты решений в пакете приложений «Поворотный рольганг» максимально упрощают проектирование. Ведь мы уже подобрали для вас подходящие друг к другу приводные компоненты — включая гарантию работоспособности.

вертикальный конвейер

Идеальное соединение различных производственных уровней

Для удобной транспортировки между несколькими производственными уровнями чаще всего используются вертикальные конвейеры. Наш ассортимент охватывает все: от мотор-редуктора до приводной электроники и систем управления, а также до заранее запрограммированных программных модулей. Если вы хотите упростить выбор и проектирование, просто воспользуйтесь одним из наших комплексных решений для вертикальных конвейеров.

Наше предложение для вашей задачи

Асептические двигатели DAS для гигиенических зон

Специальная обработка поверхности и гладкий, грязеотталкивающий корпус с степенью защиты IP66 (с защитным покрытием OS4: IP69K) — благодаря этому ваши двигатели обладают достаточными гигиеническими свойствами и высокой устойчивостью к агрессивным чистящим и дезинфицирующим средствам.

Мотор-редуктор из специальной стали для чувствительных областей

Высококачественная нержавеющая сталь и максимальное устранение углублений в корпусе делают наши специальные мотор-редукторы пригодными для зон, требующих интенсивной очистки.

Стандартные мотор-редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любого применения и любых требований. Благодаря соответствующей обработке поверхности они также идеально подходят для гигиенических и влажных зон.

Защита поверхности и антикоррозионная защита

Для эксплуатации двигателей и редукторов в особых внешних условиях вам доступны различные дополнительные меры защиты, обеспечивающие оптимальную защиту ваших редукторов и двигателей.

Преобразователь частоты для электрошкафа MOVITRAC®® MC07B

Преобразователь частоты в электрошкафу MOVITRAC®® MC07B — это оптимальное и экономичное решение для регулирования частоты вращения в стандартных приложениях и для простых задач позиционирования.

Мехатронное приводное устройство MOVIGEAR®®

Редуктор, двигатель и электроника в одном компактном устройстве с высоким КПД: благодаря этому приводному устройству вы сокращаете трудозатраты на монтаж и экономите до 50 % энергии. В зависимости от требований конкретного этапа технологического процесса вы можете получить наш MOVIGEAR® либо с комплектацией Aseptic или HygienePlus, либо со специальным покрытием High Protection HP200, обеспечивающим устойчивость к кислотным или щелочным чистящим средствам.

Децентрализованный стандартный преобразователь частоты MOVIFIT®-FC

Локальный стандартный преобразователь частотыMOVIFIT®-FCдоступен в различных вариантах в зависимости от функционального уровня — от простых до сложных задач. А для использования в гигиенических зонах преобразователь оснащен комплектацией Aseptic или HygienePlus. Кроме того, возможно применение специального покрытия High Protection HP200 для защиты от чистящих средств, содержащих кислоты или щелочи.

Децентрализованный стандартный преобразователь MOVIPRO®®-SDC

Стандартный преобразователь MOVIPRO®-SDC, устанавливаемый непосредственно на производственной площадке, использует стандартизированные одноосевые прикладные модули. С их помощью он управляет простыми задачами привода и задачами позиционирования.

Децентрализованный локальный преобразователь MOVIPRO®-ADC

Программируемый в соответствии со стандартами IEC 61131-3 и PLCopen: наш локальный прикладной преобразовательMOVIPRO®ADC может реализовывать даже сложные функции с учётом специфики конкретного оборудования.

Контроллер управления движением MOVI-PLC®®

Программное обеспечение для контроллера MOVI-PLC®® предоставляет готовые и эффективные программные модули для множества приложений. К ним относится и модуль «Вертикальный конвейер».

Прикладное решение MAXOLUTION®— пакет «Вертикальные конвейеры»

С помощью готового пакета приложений «Вертикальный конвейер» вы значительно упростите процесс проектирования. Ведь мы уже подобрали для вас подходящие друг к другу приводные компоненты — включая гарантию работоспособности.

Крейтер-декрейтер

Быстрые движения без повреждения грузов

Работа крейтер-декрейтеров характеризуется быстрыми движениями, иногда с высокими ускорениями и многоосевым перемещением. Чтобы процесс проходил бережно по отношению к транспортируемым грузам, мы предлагаем подходящую высокодинамичную сервоприводную технику. В сочетании с подходящим контроллером и программным обеспечением они обеспечивают точность движения и позиционирования.

Наше предложение для вашего применения

Сервомоторы-редукторы

Высочайшая динамика, компактная конструкция, низкий момент инерции и перегрузочная способность — вот основные характеристики наших моторов-редукторов. С их помощью вы сможете удобно и экономично реализовывать сложные последовательности движений.

Многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS®

Для автоматизации высокодинамичных многоосевых движений сервоусилитель MOVIAXIS® с модулем-мастером является оптимальным, мощным и надёжным решением.

Контроллер движения MOVI-PLC®®

Программное обеспечение контроллера MOVI-PLC®® предоставляет готовые и эффективные программные модули для множества приложений. К ним относится также модульная концепция программного обеспечения MultiMotion крейтер-декрейтер

Прикладное решение MAXOLUTION®— пакет «Крейтер-декрейтер»

С помощью готового пакета приложений «Крейтер-декрейтер» вы значительно упростите процесс планирования. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.

мостовой кран

Безопасная транспортировка тяжелых грузов

С помощью наших приводных решений для автоматизированных мостовых кранов, подвесных кранов или консольных кранов вы сможете безопасно перемещать и позиционировать тяжелые грузы без колебаний — даже при ускорении или замедлении.

Наше предложение для вашей задачи

Стандартные мотор-редукторы

Наша модульная система предлагает вам широкий ассортимент стандартных мотор-редукторов, оптимально подходящих для любых задач и требований. Благодаря соответствующей обработке поверхности они также идеально подходят для гигиенических зон и зон с повышенной влажностью.

Преобразователь частоты для электрошкафа MOVITRAC®® MC07B

Наш преобразователь частоты в электрошкафу MOVITRAC®® MC07B — это оптимальное и экономичное решение для регулирования частоты вращения в стандартных приложениях и для простых задач позиционирования.

Пакет прикладных решений MAXOLUTION®«Мостовой кран»

Благодаря заранее определённым вариантам решений в пакете приложений «Мостовой кран» вы значительно упростите процесс проектирования. Ведь мы уже подобрали для вас совместимые компоненты привода — включая гарантию работоспособности.

Контакты
Свяжитесь с нами

Мы всегда рады вам помочь!

У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить от нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Запросить сейчас

Последнее посещение