У вас есть конкретный запрос и вы хотите получить у нас консультацию? Отправьте нам сообщение со своими вопросами.

Связаться с нами сейчас
Моторы-редукторы Frequency inverters Серводвигатели Серворедуктор Двигатели переменного тока, асинхронные двигатели Линейные двигатели, линейное перемещение

Стандартные мотор-редукторы

Стандартные мотор-редукторы SEW-EURODRIVE незаменимы в производственных процессах и на предприятиях многих отраслей промышленности, а также в сфере логистики. В любой сфере применения редукторы SEW-EURODRIVE отличаются высокой прочностью и надежностью, доказанными временем. Мы предлагаем 5 базовых исполнений, которые доступны в различных типоразмерах и могут комбинироваться с нашими асинхронными двигателями переменного тока. В зависимости от вида изделия, крутящий момент редуктора может достигать 50 000 Нм.

Соосные мотор-редукторы с параллельным валом

  • Цилиндрические мотор-редукторы из серии R..DR.. или соосные мотор-редукторы с параллельным валом идеально подходят для перемещения грузов средней тяжести и длительной работы в тяжелых условиях эксплуатации. Одноступенчатные мотор-редукторы обеспечивают крутящий момент от 69 до 830 Нм. Многоступенчатые мотор-редукторы обеспечивают крутящий момент от 50 до 18 000 Нм.
  • Плоско-цилиндрические мотор-редукторы из серии F..DR.. так же относятся к линейке мотор-редукторов с параллельным валом. Входной расположен над выходным валом мотор-редуктора, что обеспечивает компактность конструкции. Эти мотор-редукторы идеально подходят для установки в ограниченном пространстве. Также, как цилиндрические мотор-редукторыони идеально подходят для перемещения грузов средней тяжести и длительной работы в тяжелых условиях эксплуатации. При мощности до 200 кВт мотор-редуктор с параллельным валом из серии F..DR... обеспечивают диапазон крутящего момента от 130 до 18 000 Нм.

Угловые мотор-редукторы

  • Угловые мотор-редукторы из серии K..DR.. входят в линейку цилиндро-конических мотор-редукторов SEW-EURODRIVE. Благодаря высококачественной и надежной конической передаче, конические мотор-редукторы обеспечивают крутящий момент до 50 000 Нм, особенно в трехступенчатых сериях K..37 - K..187. Угловые мотор-редукторы идеально подходят для перемещения тяжелых грузов в течение длительного времени.

    Благодаря гипоидной передаче - модификации конической передачи, двухступенчатые мотор-редукторы от размера K..19 до K..49 являются энергоэффективной заменой с пониженным крутящим моментом до 500 Нм. Задача мотор-редуктора из этой серии - перемещение легких грузов с длительным временем включения.
  • Червячные мотор-редукторы из серии S..DR.. идеальное решение, когда речь идет о мотор-редукторах для приложений с небольшими нагрузками и коротким времени включения. В зависимости от габарита, червячные мотор-редукторы обеспечивают максимальный крутящий момент до 4000 Нм.
  • Угловые мотор-редукторы W..DR.. SPIROPLAN® - это уникальная разработка SEW-EURODRIVE, обеспечивающая низкий уровень вибрации. Основным преимуществом данного мотор-редуктора является устойчивые к износу компоненты. Благодаря малым передаточным числам эти мотор-редукторы способны перемещать небольшие грузы с большой мощностью двигателя и высокой скоростью. Благодаря алюминиевому корпусу угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® имеют небольшой вес.
Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.