• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Универсальная платформа
Мы обеспечиваем поддержку всех контроллеров во всех классах производительности, а также весь спектр приводной электроники

Комплексная функциональность
Благодаря интеграции широкого спектра функций управления движением

Простая конфигурация
Предусмотрены графические инструменты для настройки и диагностики.

Эффективное проектирование
Многие функции могут быть реализованы в результате простой настройки

Конфигуратор приложений для конфигурируемых блоков управления Контроллер для шкафов управления Аппаратное обеспечение контроллера для децентрализованной установки Программное обеспечение для проектирования MOVITOOLS®

Эффективные инженерные решения с нашей платформой управления движением MultiMotion

В машинах могут использоваться самые разнообразные приводные решения. Набор функций может варьироваться от задания базовой скорости, позиционирования и синхронизированного движения осей с электронными кулачками до робототехники, в которой, чтобы следовать точно определенной сферической кривой, требуется несколько осей.

Линейка приводов и приводной электроники, которые используются в этих системах, столь же разнообразна. Платформа управления движением MultiMotion помогает пользователям справиться с этим разнообразием и быстро достичь цели благодаря эффективному инженерному решению.

Платформа MultiMotion сосредоточена на следующем:

  • Максимально возможная конфигурация – сложное программирование комплексных технологических функций больше не требуется
  • Достаточный объем программирования — адаптивность в отношении любых необходимых настроек с возможностью расширения
  • Поддержка графических инструментов – пошаговая настройка стандартных функций, удобная диагностика
  • Стандартизированные интерфейсы – доступ из приложения через стандартизированный интерфейс

Когда дело доходит до создания индивидуальных решений, максимальную поддержку обеспечивает платформа управления движением MultiMotion. Многие функции управления движением доступны напрямую благодаря графической конфигурации, что означает, что вы не тратите драгоценное время на утомительное программирование. Вы по-прежнему можете разрабатывать свою прикладную программу в соответствии с вашими требованиями и получать доступ к функциям привода через стандартный интерфейс. Вы также можете расширить свою платформу управления движением MultiMotion, добавив отдельные технологические модули и воспользовавшись предусмотренными дополнительными функциями.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Свободно программируемые приложения

  • Для MOVI-PLC® расширенный и MOVI-PLC® мощность от технологического уровня Т2
  • Поддержка до 64 осей
  • Функции управления однокоординатными системами: позиционирование, установка в исходное положение, управление скоростью и отслеживание
  • Функция управления датчиком касания
  • Обработка данных датчиков приближения
  • Технологические функции: синхронный режим работы, функции электронного кулачка и интерполяция с различными механизмами зацепления и расцепления.
  • Кулачковый переключатель до 8 траекторий

Повышенная гибкость

  • Для MOVI-PLC® стандарт, MOVI-PLC® расширенный и MOVI-PLC® мощность на технологическом уровне T0
  • Поддержка до 64 осей
  • Функции управления однокоординатными системами: позиционирование, установка в исходное положение, управление скоростью и отслеживание
  • Функция управления датчиком касания
  • Обработка данных датчиков приближения

Настраивайте оборудование с легкостью

Характеристики

Преимущества

  • Простая настройка всех траекторий движения при погрузочно-разгрузочных работах
  • Возможность расширения и редактирования интерфейса полевой шины в соответствии с вашими потребностями: вы можете управлять технологическим модулем напрямую или через сигналы в вашей программе MOVI-PLC® .
  • Все датчики и исполнительные механизмы, используемые для управления движением, можно подключить к нашему MOVI-PLC®

Специальные пути могут быть легко запрограммированы

Характеристики

  • Если ваши функциональные требования не могут быть удовлетворены технологическим модулем HandlingKinematics, выберите технологический модуль Kinematics, который предлагает максимальный набор функций.

Преимущества

  • Максимальная универсальность, благодаря возможности доступа ко всем параметрам каждой последовательности движений
  • Работа с перемещенными объектами
  • Синхронизация нескольких роботов, синхронизация с конвейерными лентами, профилями CAM и т. д.

Обеспечивает энергоэффективную работу многоярусных складов

Характеристики

  • Обеспечивает энергоэффективную работу многоярусных складов

Преимущества

  • Энергоэффективная координация вертикальной оси подъема и горизонтальной оси перемещения
  • Поддержка одного или двух вертикальных подъемных приводов
  • Обнаружение слабины, буферное хранилище, опциональное восстановление

Для наматывания и разматывания материала с постоянным натяжением или линейной скоростью

Характеристики

  • Предназначен для применения с устройствами намотки/размотки материалов с постоянным натяжением или постоянной линейной скоростью
  • Различные технологии намотки для различных материалов и различных рабочих условий

Преимущества

  • Натяжение определяется устройством намотки посредством регулирования вращающего момента, натяжения или положения натяжного шкива
  • Определение скорости устройством намотки с дополнительной функцией контроля скорости